Sistemas de controle de turbinas eólicas

Turbina eólica NEG Micon NM48 desativada revitalizada com a solução de adaptação da Emerson

Resumo executivo: restauração de uma turbina desativada de 600 kW

Um reconstrutor e revendedor de turbinas eólicas com sede nos EUA precisava de uma solução de controle confiável para uma turbina NM48 destinada a uma nova instalação de produção movida a energia renovável. O cliente final precisava de uma solução eólica durável e de baixa manutenção que pudesse operar de forma confiável sem especialistas dedicados no local.

A Emerson forneceu um pacote completo de adaptação, incluindo um novo controlador Ovation™ WP100, a solução de monitoramento de condições Ovation™ Green Wind e o Ovation Green SCADA. Essa atualização restaurou a confiabilidade operacional, possibilitou a manutenção preditiva e garantiu a disponibilidade de peças sobressalentes a longo prazo.

Resultados: manutenção preditiva e monitoramento remoto 24 horas por dia

Métrica/Recurso

Resultado da adaptação da Emerson

Modelo de turbina

NEG Micon NM48 (600 kW reformada)

Sistema de controle

Controlador Ovation™ WP100 (Controlador TAC I obsoleto substituído)

Monitoramento

SCADA remoto e baseado em nuvem 24 horas por dia, 7 dias por semana

Manutenção

Monitoramento preditivo da condição (vibração/temperatura)

Suporte

Documentação completa e peças de reposição garantidas

Aplicação

Adaptação de turbina eólica de uma turbina NEG Micon NM48 reformada de 600 kW.

A NEG Micon NM48 é uma turbina eólica obsoleta de 600 kW comumente implantada em parques eólicos de primeira geração nos EUA, muitos dos quais agora enfrentam falhas no sistema de controle de fim de vida útil.

Cliente

Reconstrutor e revendedor de turbinas eólicas com sede nos EUA

O desafio: modernizar ativos eólicos obsoletos para operação remota

O cliente de uma empresa de reforma de turbinas eólicas com sede nos EUA estava construindo uma nova unidade de produção alimentada por energia solar e eólica. O cliente final precisava de uma solução de energia eólica durável e de baixa manutenção que pudesse ser facilmente monitorada e mantida sem a necessidade de equipe em tempo integral no local.

A solução: o controlador Ovation WP100 e o pacote de adaptação Ovation Green SCADA

A empresa de reforma de turbinas eólicas firmou parceria com a Emerson para implementar uma modernização completa do sistema de controle. A solução incluiu:

  • Substituição do sistema de controle TAC I existente por um novo controlador Ovation WP100. Essa plataforma de automação confiável foi projetada para aplicações de adaptação, oferecendo desempenho robusto, acesso remoto e compatibilidade com hardware de turbinas obsoletas.
  • Solução de monitoramento de condições Ovation Green Wind: permite o monitoramento em tempo real da vibração e da temperatura de componentes-chave, como caixa de engrenagens, gerador e rolamento principal, permitindo manutenção preditiva e detecção antecipada de falhas.
  • Ovation Green SCADA: fornece uma interface baseada em nuvem para monitoramento remoto 24 horas por dia, 7 dias por semana, análise de desempenho e gerenciamento de alarmes.

Por que é importante: garantir a confiabilidade a longo prazo e a disponibilidade de peças

A adaptação de turbinas eólicas mais antigas com sistemas de controle modernos é essencial para reduzir o risco e garantir a viabilidade a longo prazo. A adaptação da turbina eólica NM48 não apenas trouxe a turbina de volta à vida, mas também protegeu os ativos por muitos anos.

A solução de adaptação garante:

  • Disponibilidade a longo prazo de peças sobressalentes
  • Recursos escaláveis de monitoramento e manutenção
  • Menor risco operacional e tempo de inatividade
  • Melhor desempenho energético e sustentabilidade

Citação do cliente

“Nossos clientes gerenciam apenas uma ou duas turbinas eólicas, ou seja, eles não são especialistas em turbinas. Eles precisam de suporte especializado, durabilidade e excelente tempo de atividade sem equipe em tempo integral no local. Os novos controladores baseados na Internet e a solução de monitoramento das condições eólicas da Emerson se encaixam perfeitamente.”

- Presidente, empresa de reforma de turbinas eólicas com sede nos EUA
 

Saiba mais sobre as soluções de adaptação para turbinas eólicas da Emerson

Intensifique a confiabilidade das turbinas e estenda a vida útil dos ativos com o portfólio de tecnologias de adaptação e monitoramento da Emerson:

Estudos de caso relacionados

Veja exemplos adicionais de como a Emerson ajuda proprietários e operadores a modernizar turbinas eólicas obsoletas:

Considerando uma adaptação?

Saiba como a Emerson ajuda operadores a melhorar o desempenho, prolongar a vida útil das turbinas e simplificar O&M para ativos eólicos antigos. Entre em contato com nossos especialistas em adaptação eólica para iniciar a conversa.