Resumo executivo: recuperação rápida de uma turbina Vestas V44 desativada
Um operador de parque eólico baseado nos EUA restaurou uma turbina eólica Vestas V44 anteriormente desativada implementando um aperfeiçoamento do sistema de controle de turbina eólica da Emerson. A turbina tinha tido problemas persistentes relacionados ao controlador e tempo de inatividade prolongado, tornando os esforços de reparo tradicionais ineficazes.
Ao substituir o controlador obsoleto por um controlador Ovation™ WP3500 e integrar o Ovation™ Green SCADA, o operador rapidamente devolveu a turbina a uma operação confiável. O aperfeiçoamento reduziu significativamente o tempo de comissionamento, permitiu visibilidade remota e restaurou a disponibilidade para quase 100%, proporcionando retornos operacionais e financeiros mensuráveis
Resultados: comissionamento rápido e disponibilidade quase perfeita
- Disponibilidade mantida próxima a 100% desde o aperfeiçoamento do sistema de controle
- Comissionado em apenas seis horas, reduzindo significativamente o tempo de inatividade
- Permitiu uma operação confiável da turbina sem falhas contínuas do controlador
Aplicação
Aperfeiçoamento de turbina eólica de uma turbina Vestas V44 descomissionada. O Vestas V44 continua sendo uma estrutura confiável no norte da Europa e nos EUA, cada vez mais procurado para reforma e revenda como uma solução de energia descentralizada para mercados emergentes e parques industriais menores.
Cliente
Um fornecedor de energia renovável com sede nos EUA que opera um parque eólico com turbinas eólicas Vestas V44.
O desafio: restaurar a confiabilidade após a obsolescência do sistema de controle
Um fornecedor de energia renovável com sede nos EUA comprou uma turbina Vestas V44 descomissionada que estava sem uso há dois anos após vários problemas de desempenho, incluindo várias interrupções e baixa disponibilidade.
Inicialmente, o operador do parque eólico tentou consertar a turbina eólica com baixo desempenho. A empresa reconstruiu o sistema hidráulico, o sistema de passo e os freios; ajustou o sistema de controle original; e também realizou tarefas menores, como trocar fluidos, refazer a fiação e limpar a turbina. Apesar desses esforços, ainda havia problemas com o controlador de turbina eólica existente, incluindo:
- Dificuldades para adquirir peças de reposição
- Falhas aleatórias do controlador
- "Sobrecarga" do controlador
- Falta de conexão remota
- Nenhuma opção de reparo viável
- Problemas com uma unidade de controle de corrente do rotor com defeito
Ficou claro que outro curso de ação era necessário. A empresa recorreu a uma solução de aperfeiçoamento de controle.
A solução: o controlador Ovation WP3500 e o pacote de aperfeiçoamento Ovation Green SCADA
O fornecedor de energia selecionou uma solução de controlador Ovation™ WP3500 da Emerson. A solução usa as mais recentes inovações de software e tecnologia e inclui uma ferramenta de aplicativo de serviço projetada especificamente para acelerar as tarefas de trabalho de manutenção para o pessoal de serviço. A solução permitiu que o fornecedor de energia anulasse a unidade de controle de corrente do rotor defeituosa e aumentasse a potência, ao mesmo tempo que disponibilizava todos os dados da unidade por meio do software Ovation™ Green SCADA.
O comissionamento levou seis horas, muito menos do que o exigido normalmente, e foi conduzido pelos engenheiros do cliente, com suporte on-line e por telefone de especialistas eólicos da Emerson. A operadora do parque eólico observou "ótima documentação e ótimo suporte durante todo o tempo" da Emerson.
Após o aperfeiçoamento da V44, a turbina operou com quase 100% de disponibilidade. O aplicativo de serviço foi usado para tarefas de manutenção periódica e recebeu notas altas da equipe de serviço por sua funcionalidade e alta facilidade de uso.
Por que é importante: desbloqueando valor de turbinas eólicas obsoletas
Para operadores que gerenciam ativos eólicos antigos, a obsolescência do sistema de controle é frequentemente a principal barreira para a operação contínua. Este aperfeiçoamento da Vestas V44 demonstra como os controles modernos de turbinas e SCADA podem restaurar o desempenho, reduzir o tempo de inatividade e prolongar a vida útil dos ativos sem substituição mecânica.
Ao permitir um comissionamento mais rápido, acesso remoto e suporte de longo prazo, as soluções de adaptação de turbinas eólicas da Emerson ajudam os operadores a maximizar o retorno das turbinas existentes, reduzindo o risco operacional e a complexidade de manutenção.
"A solução nos dá oportunidades. Com o aperfeiçoamento implementado, podemos realizar muito mais no futuro."
- Gerente do parque eólico
Saiba mais sobre as soluções de aperfeiçoamento para turbinas eólicas da Emerson
Intensifique a confiabilidade das turbinas e estenda a vida útil dos ativos com o portfólio de tecnologias de adaptação e monitoramento da Emerson:
- Aperfeiçoamento de controles de turbina eólica Ovation
Plataforma de controle de turbina moderna e pronta para adaptação projetada para frotas de OEM misto. - Controlador de turbina eólica Ovation
Controlador de substituição imediata ideal para projetos de modernização de turbinas obsoletas, oferecendo suporte de longo prazo e capacidade de acesso remoto. - Solução de monitoramento de condições de turbina eólica Ovation Green
Monitoramento de vibração e temperatura em tempo real para manutenção preditiva e detecção antecipada de falhas. - Ovation Green SCADA
SCADA empresarial e baseado em nuvem que oferece visibilidade remota 24 horas por dia, 7 dias por semana, análise de desempenho e gerenciamento de alarmes de qualquer dispositivo.
Estudos de caso relacionados
Veja exemplos adicionais de como a Emerson ajuda proprietários e operadores a modernizar turbinas eólicas obsoletas:
- Turbina eólica NEG Micon NM48 desativada revivida com a solução de aperfeiçoamento da Emerson
- Emerson revitaliza a Fuhrländer MD70 com solução de aperfeiçoamento para turbina eólica
- O aperfeiçoamento da Emerson aumenta o desempenho da turbina eólica Nordex N60 para 99% de disponibilidade, reduzindo os custos de O&M
Considerando um aperfeiçoamento?
Saiba como a Emerson ajuda operadores a melhorar o desempenho, prolongar a vida útil das turbinas e simplificar O&M para ativos eólicos legados. Entre em contato com nossos especialistas em aperfeiçoamento eólico para começar a conversa.