Aumente a eficiência e a confiabilidade do parque eólico com controladores avançados
Os controladores de turbinas eólicas da série Ovation™ WP da Emerson foram projetados para oferecer suporte flexível a uma ampla gama de turbinas eólicas de grande porte utilizadas nos parques eólicos atuais. Disponível em arquitetura de CPU de núcleo único ou multinúcleo, a série WP permite combinar, construir e criar uma solução personalizada para suas necessidades específicas de geração de energia.
Com uma série de recursos inteligentes, nossos controladores da série Ovation WP foram projetados para otimizar o desempenho da sua turbina eólica e melhorar a confiabilidade a longo prazo.
Portfólio de controladores para turbinas eólicas Ovation
A Emerson oferece um portfólio de controladores para turbinas eólicas projetados para compatibilidade com diferentes arquiteturas de turbinas, filosofias de controle e requisitos de ciclo de vida útil. Seja para modernizar frotas antigas ou implantar controladores para novas instalações de turbinas, esses controladores se integram perfeitamente à Plataforma de Automação Ovation™ para melhorar o desempenho, a disponibilidade e a facilidade de manutenção a longo prazo.
Série de controladores Ovation WP100
A plataforma Ovation™ WP100 foi especialmente projetada para o controle de turbinas eólicas de pequeno e médio porte. A versão básica apresenta um conjunto de vários canais de E/S integrados que possibilitam o uso do controlador como um dispositivo independente (sem módulos de E/S adicionais) para controlar sistemas menos complexos. Ao mesmo tempo, é possível conectar até 3 módulos de E/S WP-Line quando forem necessários mais canais de E/S.
Projetado para operações robustas e de baixa manutenção
- Construído para uma operação segura em condições ambientais adversas
- Livre de manutenção: sem ventiladores e sem baterias que exijam substituição
- Registro e armazenamento de dados avançados baseados em eventos
- Integração direta com o sistema de segurança
- Medição integrada da rede em tempo real
Perguntas frequentes sobre controladores de turbinas eólicas
Um controlador de turbina eólica é um sistema de controle em tempo real, ao nível da turbina, que monitoriza as condições de funcionamento e regula automaticamente as principais funções da turbina, como o ângulo de inclinação das pás, o alinhamento de guinada, a potência do gerador e os desligamentos de segurança. Sua principal função é maximizar a produção de energia da turbina eólica, garantindo ao mesmo tempo uma operação segura e confiável em diferentes condições de vento, ambientais e de rede elétrica.
Não. Embora os PLCs e as plataformas DCS ofereçam recursos de controle de propósito geral, um controlador de turbina eólica é projetado especificamente para os requisitos operacionais da turbina, como controle rápido em circuito fechado, ações coordenadas de inclinação e guinada, conformidade com o código de rede e lógica de proteção específica da turbina.
Em muitas aplicações eólicas, os controladores de turbinas se integram a um sistema de controle de nível de usina ou frota para permitir o monitoramento, a supervisão e a otimização em todo o parque eólico.
Sim. Muitos controladores de turbinas eólicas podem ser aplicados como parte de projetos de modernização ou adaptação para prolongar a vida útil da turbina, substituir controles obsoletos ou melhorar o desempenho e a disponibilidade. As abordagens de modernização geralmente se concentram em minimizar o tempo de inatividade, integrando-se aos sistemas mecânicos, elétricos e de segurança existentes.
Um controlador de turbina eólica executa o controle local de alta velocidade de turbinas individuais, enquanto troca dados e pontos de ajuste com sistemas de controle de nível superior do parque eólico ou da usina. Essa coordenação possibilita funções como envio de energia, controle de taxa de variação, redução de geração e conformidade com a rede em toda a instalação eólica.
Um controlador de turbina eólica gerencia a operação e a proteção da própria turbina, incluindo a regulação da velocidade, o controle de passo e guinada, a sincronização com a rede elétrica e o tratamento de falhas. É normalmente aplicado em instalações eólicas de grande escala ou comerciais.
Por outro lado, um controlador de carga para turbina eólica é utilizado em pequenos sistemas eólicos ou sistemas isolados da rede para regular o carregamento da bateria e evitar sobrecarga, não controlando a dinâmica da turbina nem a interação com a rede elétrica.