Sistemas comprovados em campo, otimizados especificamente para sua localização
As turbinas e os parques eólicos modernos vêm crescendo cada vez mais devido ao aumento na demanda global por energia controlada flexível. Um parque eólico precisa ser otimizado e controlado adequadamente para garantir equilíbrio e compatibilidade com os padrões de rede necessários.
O sistema de controle de parques eólicos da Emerson consiste em hardware comprovado em campo, desenvolvido para ambientes severos on e off-shore, juntamente com softwares de automação com tecnologia avançada, otimizados especificamente para sua localização.
Benefícios do controle de parques eólicos
- Projetado sem peças móveis para garantir alta confiabilidade e longa vida útil
- Compatível com padrões abertos e arquitetura flexível para controle e supervisão
- Utiliza um hardware robusto, projetado especificamente para operação em ambientes severos
- Solução altamente escalável que pode controlar até 2.500 turbinas eólicas em grupos de 0 a 50
- Integração total com SCADA para controle centralizado e monitoramento de todos os parques eólicos locais, regionais e globais
- Soluções prontas para uso para conformidade com códigos de rede elétrica
Perguntas frequentes sobre o controle de parques eólicos
Um parque eólico é controlado por um controlador de parque eólico que despacha os pontos de ajuste de energia ativos e reativos, conforme solicitado pelo Operador do Sistema de Transmissão (TSO) diretamente para a unidade de turbina eólica, ou por meio de um controlador de cluster dentro de um grande parque eólico.
O sistema de controle de parques eólicos é compatível com a maioria dos códigos de rede e, normalmente, consiste em um controlador de parque eólico, controlador de cluster, estação de rede, estação meteorológica, software de automação avançado totalmente testado e serviços associados. Embora a arquitetura do sistema de controle geralmente apresente uma estrutura padrão, é possível fornecer uma solução personalizada para atender às suas necessidades específicas.