Sistemas de controle de passo projetados para maximizar a disponibilidade e o desempenho
Com milhares de sistemas de controle de passo em operação em todo o mundo, a Emerson oferece um sistema de controle de passo comprovado que oferece um alto grau de disponibilidade e confiabilidade para suas turbinas eólicas.
O sistema de controle de passo da Emerson é uma solução pronta e padrão, que se ajusta a qualquer modelo de turbina eólica de 3 lâminas de até 10 MW. Para turbinas de até 20 MW e para turbinas de duas lâminas, nosso sistema de controle de passo é personalizado com o compartilhamento de carga entre mais servomotores de passo e unidades de lâmina para cada lâmina individual.
Sistema competitivo, comprovado e certificado de custo permite alta disponibilidade
- Plataforma comprovada com mais de 3.000 sistemas de passo em operação
- Sistema altamente robusto com uma vida útil de projeto de 30 anos
- Projeto resistente e durável para variações climáticas extremas e alta altitude; inclui unidades IP65 com invólucros resistentes à água do mar
- Sistema aberto para desenvolvimento e integração do próprio software no controlador do hub
- A solução aberta permite soluções integrais ou com conjuntos de kits
- Alta disponibilidade e confiabilidade, comissionamento rápido, autoteste de hora em hora e procedimentos simples de manutenção.
Parceiro comprovado com serviços de suporte especializado
- Mais de 60.000 sistemas de controle de turbinas eólicas em operação em todo o mundo
- Inclui serviços de otimização de desempenho de passo
- Garantia estendida de cinco anos a partir do dia do comissionamento
- Serviços abrangentes de suporte remoto e no local
- Certificações para ISO 13849-1, IEC 61400-1, IEC 61400-3, IEC 61400-22, GL 2010, GL 2012 e DNVGL-SE-0441
- Em conformidade com GB/T 25386 e NB/T 31018
Perguntas frequentes sobre o controle de passo da turbina
O controle de passo em uma turbina eólica diz respeito ao sistema que ajusta o ângulo das lâminas da turbina em relação ao vento. Este ajuste busca otimizar o desempenho e a eficiência das turbinas, controlando a velocidade rotacional e o elevador aerodinâmico gerado pelas lâminas.
Os sistemas avançados de controle de passo são automatizados, ajustando continuamente os ângulos das lâminas conforme as condições de vento para otimizar o desempenho da turbina, além de detectar desalinhamento de passo.
As turbinas eólicas normalmente são equipadas com um sistema de passo hidráulico (EHC) ou um sistema de passo elétrico. O sistema de passo elétrico da Emerson ajusta as lâminas do rotor coletivamente (CPC) ou individualmente (IPC) para manter o ângulo de passo e a velocidade ideal do rotor. Para máxima segurança, as lâminas são ajustadas para a posição de estol de forma automática e autônoma em caso de acionamento do sistema de segurança.
Nosso sistema de passo elétrico monitora continuamente a comunicação do controlador de turbina eólica e a condição de todos os componentes do sistema, incluindo o servomotor e o armazenamento de energia, garantindo que a turbina eólica seja interrompida no caso de falha do sistema de controle da turbina elétrica , de modo a manter a operação da turbina dentro dos limites para os quais foi projetada.
O melhor passo para uma lâmina de turbina eólica pode variar conforme fatores como a velocidade do vento, o projeto da lâmina e da turbina, e as metas operacionais específicas. Não há uma resposta única, pois o ângulo ideal de passo da lâmina é dinâmico e continuamente ajustado com base nas condições de vento em tempo real.
Portanto, o melhor passo para uma turbina eólica não é um valor fixo, mas sim um parâmetro dinâmico continuamente otimizado pelo sistema de controle da turbina. Isso garante que a turbina eólica funcione da forma mais eficiente, segura e confiável possível sob condições de vento variáveis.
O controle de passo ajusta o ângulo das lâminas da turbina em relação ao vento. Esse ângulo é conhecido como o ângulo de passo. O controle de guinada ajusta a orientação de todo a nacela da turbina para enfrentar o vento. Os sistemas de controle de passo e guinada trabalham juntos para garantir que a turbina eólica opere de modo eficiente e confiável, obtendo máximo rendimento energético de turbina elétrica.