O que é desalinhamento de passo em uma turbina eólica?
O desalinhamento de passo ocorre quando todas as palhetas de uma turbina eólica não estão orientadas em um ângulo de passo idêntico. O alinhamento preciso de todas as palhetas da turbina eólica permite que a turbina capture a energia do vento de forma mais eficiente.
O desalinhamento de passo de uma ou mais palhetas é problemático e pode levar a cargas desequilibradas no rotor. Isso, por sua vez, causa aumento nas cargas de fadiga e reduz a produção anual de energia (AEP) em até 0,7%.
O que causa desalinhamento de passo?
Existem várias causas para o desalinhamento de passo. Esses incluem:
- Instalação inadequada de uma ou mais palhetas ou modificação incorreta de sua posição durante uma interrupção de manutenção.
- Um ponto de referência de grau zero distorcido ou mal calibrado, que estabelece a linha de base da posição da palheta.
- Configurações defeituosas do sistema de controle que gerencia o alinhamento das palhetas da turbina eólica.
Muitos desses fatores são sintomas de um sistema obsoleto.
Como corrigir o desalinhamento de passo?
Algoritmos de detecção de desequilíbrio do rotor incorporados na lógica de controle avançada de um sistema de controle de turbina moderno podem detectar desalinhamento entre palhetas e fazer correções.
A detecção de balanceamento do rotor está incluída como parte da modernização do sistema de controle de turbina eólica padrão da Emerson. Quando o sistema detecta um desequilíbrio, uma correção é feita automaticamente nos pontos de ajuste de passo para posicionar corretamente as palhetas.
Esta solução pode melhorar a produção anual de energia em até 0,7% e reduzir as cargas de fadiga nos rotores das turbinas eólicas. Visite nossas páginas sobre adaptação de turbinas eólicas e controle de passo de turbinas eólicas para obter mais informações.