Otimização das turbinas eólicas e do parque eólico

Soluções de otimização de turbinas eólicas e parques eólicos que reduzem as cargas, melhoram a produção e reduzem o custo energético.

wind farm optimization

Otimização da turbina para reduzir o custo energético

Nossos especialistas em carga e controle eólicos são especializados em otimização de turbinas eólicas e fornecem uma ampla gama de recursos de controle avançado. Ao aplicar conhecimentos e serviços de integração de controle avançado, conseguimos reduzir as cargas e/ou melhorar a produção de energia e, assim, reduzir o custo energético.

Isso inclui algoritmos e drives para controlar o passo da lâmina da turbina principal, a velocidade do rotor, a potência do gerador e o posicionamento de guinada, além das funções de suporte, como resfriamento, lubrificação, fonte de alimentação etc.

wind turbine optimization software

As soluções da Emerson reduzem o custo energético em:

  • Produção anual de energia (AEP).
  • Estratégias exclusivas de controle proprietário para melhorar a produção e o desempenho (2PI e torque).
  • Controle eficiente de passo e energia para produção ideal de energia.
  • Controle de passo individual para redução da inclinação e do movimento da nacelle e das cargas de fadiga e extremas da torre e da lâmina.
  • Amortecimento do trem de acionamento para redução de cargas de fadiga no trem de acionamento e na caixa de engrenagem.
  • Amortecimento ativo da torre para redução das cargas de fadiga da torre.
  • Caixa de ferramentas do software de carga e controle para otimizar o projeto e os cálculos de carga para todos os tamanhos de turbinas eólicas.

Perguntas frequentes sobre a otimização de turbinas eólicas

A otimização das turbinas eólicas melhora o desempenho, a eficiência e a confiabilidade das turbinas eólicas individuais. Isso envolve várias estratégias de controle avançado destinadas a maximizar a saída de energia da turbina eólica, minimizando o desgaste e reduzindo os custos operacionais. 

Algumas das estratégias de controle avançado usadas em um programa de otimização de turbinas eólicas podem incluir rastreamento de operação em tempo real, velocidade de corte estendida, controle de movimento autocalibrante, controle de passoindividual, impulso de energia e correção automática de desalinhamento do rotor.

melhore o desempenho e a eficiência de todo o parque eólico. Um avanço significativo é a implementação de sistemas de controle de guinada de calibração automática. Esses sistemas ajustam continuamente a orientação de cada turbina para maximizar a captura de energia e compensar os efeitos da turbulência em redemoinho no parque eólico.
 

Outro aspecto crítico da otimização dos parques eólicos é a integração de sistemas avançados de controle de parques eólicos. Esses sistemas gerenciam a saída geral do parque eólico processando um único ponto de ajuste do operador do sistema/grade para a produção geral do parque, megawatts (MW) e megavolt-amperes reativos (MVAR). Em seguida, distribuem pontos de ajustes proporcionais para turbinas individuais, garantindo uma produção consistente e confiável do parque, de acordo com o ponto de ajuste desejado e em conformidade com os modelos de estabilidade da grade. Essa função é particularmente essencial para atender aos requisitos do operador do sistema e é crucial para manter um controle preciso sobre a produção de parques eólicos, uma tarefa que é desafiadora apenas com os operadores humanos.

Os benefícios dessas técnicas de otimização incluem melhor desempenho de turbinas e aumento da produção geral de energia. Garantindo a conformidade regulatória e reduzindo a necessidade de intervenção manual, os sistemas de controle do parque eólico melhoram significativamente a eficiência operacional. A otimização de parques eólicos é particularmente vantajosa tanto para instalações modernas quanto para atualizações para locais mais antigos, especialmente aqueles que atualmente não têm controles avançados de parque. Ela também é adequada para projetos de energia em larga escala com o objetivo de alcançar desempenho otimizado e adesão regulatória, abrindo caminho para soluções de energia eólica mais sustentáveis e eficientes.