O que é um sistema híbrido de gestão de energia e um controlador híbrido de usina de energia?

Sumário executivo

Um sistema híbrido de gestão de energia (HEMS) é uma plataforma de automação de software que otimiza a operação de usinas de energia híbrida que combinam fontes renováveis como solar com armazenamento de energia de bateria e outros tipos de geração de energia. O HEMS usa previsão, algoritmos de despacho e análises preditivas para equilibrar as vazões de energia, oferecer suporte a serviços de rede, como regulação de frequência e controle de tensão, e permite a participação nos mercados de energia. Um controlador híbrido de usina de energia (HPPC) oferece o hardware subjacente que fornece a lógica de controle para executar comandos de software do HEMS. Juntas, essas tecnologias melhoram a confiabilidade da rede, reduzem a restrição e maximizam a eficiência em projetos de energia renovável. A plataforma de automação Ovation™ e as soluções de software de renováveis Ovation™ Green da Emerson integram hardware de controle avançado com software de gestão de energia para controle seguro e escalável de planta híbrida.

O que é um sistema híbrido de gestão de energia?

Um sistema híbrido de gestão de energia (HEMS) é uma plataforma de software projetada para otimizar a operação de usinas de energia híbrida. O HEMS gerencia os ciclos de carga e descarga, as vazões de energia da rede e a utilização de energia de maneira ideal em toda a planta híbrida. 

Um parque solar com um sistema de armazenamento de energia de bateria (BESS) é a organização mais comum de usina híbrida, mas parques eólicos e outras fontes de geração também podem ser utilizados. Ao coordenar esses recursos, o HEMS ajuda a garantir um despacho de energia eficiente, estabilidade da rede e participação no mercado. 

Por que a gestão de energia híbrida é importante para a energia renovável? 

Os parques solares e eólicos tradicionais normalmente operam como sistemas em silos, o que limita a coordenação e a capacidade de resposta. À medida que os ativos de geração de energia renovável crescem, a gestão individual e manual desses ativos diversificados torna-se complexa e ineficiente. Um sistema híbrido de gerenciamento de energia aborda esse desafio ao: 

  • Otimizar a integração renovável e reduzir restrições 
  • Coordenar o armazenamento de energia para corte de pico e regulação de frequência 
  • Dar suporte a serviços da rede, como controle de tensão e reserva giratória 
  • Possibilitar a participação nos mercados de energia por meio de análises preditivas e despacho automatizado 

Como funciona um sistema híbrido de gestão de energia? 

O HEMS usa algoritmos avançados para prever a geração, fazer a programação do despacho e equilibrar as vazões de energia entre as várias fontes de energia. Geralmente é integrado aos sistemas SCADA para monitoramento em tempo real e aos sistemas de gestão de energia (EMS) para uma coordenação mais ampla da rede. Os principais recursos incluem: 

  • Análise preditiva para previsão de renováveis 
  • Controle em tempo real para balanceamento dinâmico de carga 
  • Interfaces de negociação de energia para participação no mercado 

O que é um controlador híbrido de usina de energia? 

Um controlador híbrido de usina de energia (HPPC) é o hardware de controle em tempo real e a lógica de controle incorporada que dá suporte ao sistema híbrido de gestão de energia (HEMS) de nível superior. Enquanto o HEMS se concentra na otimização das operações em todo o portfólio híbrido, o HPPC garante: 

  • Automação da planta e conformidade com os padrões da rede 
  • Execução segura e em tempo real de instruções de despacho 
  • Integração com dispositivos de campo para desempenho confiável 

Em comparação com os controladores tradicionais de usinas de energia, um HPPC é projetado para gerenciar a complexidade das configurações híbridas, incluindo variabilidade renovável e dinâmica de armazenamento. 

Principais benefícios da solução Ovation da Emerson 

A plataforma de automação Ovation da Emerson combina hardware de controle avançado com software integrado de gestão de energia para oferecer uma solução segura e escalável para usinas de energia híbrida. Alguns dos principais benefícios incluem: 

  • Integração simplificada de renováveis com energia solar, eólica e BESS 
  • Operações ciberseguras para conformidade com os padrões da rede 
  • Arquitetura flexível para expansão futura e participação no mercado 

Outras perguntas frequentes sobre sistemas de gestão de energia híbrida e controladores híbridos de usina de energia

Uma usina híbrida combina várias fontes de energia em uma única instalação coordenada. Um parque solar com um sistema de armazenamento de energia de bateria (BESS) é a organização mais comum de usina híbrida, mas os parques eólicos também podem ser utilizados junto com outras fontes de geração de energia. Essa configuração melhora a confiabilidade da rede e apoia a integração de fontes renováveis.

Um sistema híbrido de gestão de energia (HEMS) é a camada de software que otimiza as vazões energéticas em diversos recursos. Ele usa previsão, algoritmos de despacho e análises preditivas para equilibrar geração, armazenamento e serviços de rede em tempo real.

O controlador híbrido de usina de energia (HPPC) é o hardware e a lógica de controle que executa comandos do HEMS. Enquanto o HEMS se concentra na otimização estratégica, o HPPC garante a automação da planta em tempo real e a conformidade com os requisitos da rede.

O HEMS pode gerenciar energia solar, eólica, sistemas de armazenamento de energia em bateria e outras fontes de alimentação. Essa flexibilidade permite que as usinas híbridas forneçam energia confiável e participem dos mercados de energia.

Os sistemas híbridos de gestão de energia permitem serviços como regulação de frequência, controle de tensão, reserva giratória e capacidade de partida em preto. Essas funções ajudam a manter a estabilidade da rede e apoiam a penetração de energia renovável.

O HEMS integra-se ao SCADA para monitoramento e controle em tempo real e aos sistemas de gestão de energia (EMS) para uma coordenação mais ampla da rede. Essa interoperabilidade garante uma comunicação perfeita entre as operações no nível da planta e no nível da empresa.

O HEMS melhora a eficiência operacional, reduz a restrição e maximiza a receita por meio de despacho otimizado e participação no mercado. Também melhora a confiabilidade da rede coordenando recursos renováveis intermitentes com armazenamento e geração convencional.

A plataforma de automação Ovation da Emerson combina hardware de controle avançado com software integrado de gestão de energia, oferecendo soluções seguras, confiáveis e escaláveis para usinas de energia híbridas. Ela apoia a integração de energia renovável, a coordenação do armazenamento de energia e a conformidade com os padrões da rede.

Mais informações

Contatar um especialista 

Entre em contato com um especialista da Emerson para discutir sistemas híbridos de gestão de energia e/ou controladores híbridos de usina de energia. Compartilhe alguns detalhes sobre sua aplicação e nós o conectaremos com o especialista certo.

Contatar um especialista ↗