Sistema de gestão energética de baterias

Otimize as operações do sistema de armazenamento de energia de baterias (BESS) com a tecnologia do sistema de gestão energética (EMS) comprovada em campo.

low-risk solutions that improve availability and reduce costs

Soluções de baixo risco que melhoram a disponibilidade e reduzem custos

As soluções renováveis Ovation Green da Emerson ajudam a otimizar o desempenho, a eficiência e a rentabilidade em todos os locais novos e existentes.
 
Nosso software e tecnologias de gestão de energia de baterias fornecem dados históricos, seguros e em tempo real para as principais partes interessadas, proporcionando inteligência precisa e efetiva que permite uma melhor tomada de decisão e maior receita.
 
Projetadas para serem flexíveis, nossas soluções se adaptam para atender às necessidades de sistemas independentes de armazenamento por baterias ou aplicações híbridas, incluindo solar, eólica e hidrelétrica. 

Funcionalidade do sistema de gestão de energia

Nosso conjunto de algoritmos avançado e especializado simplifica o controle de bateria e energia solar fotovoltaica por meio de blocos de funções pré-configurados, prontos para uso e personalizáveis.

https://www.emerson.com/is/image/emerson/energy-arbitrage-5

Arbitragem de energia

Otimize a arbitragem de energia e maximize a receita agendando automaticamente seu sistema de armazenamento de energia em baterias para carregar durante períodos de baixo custo e descarga em períodos de alto preço. Usando algoritmos avançados e dados em tempo real, nosso sistema prevê mudanças de preços e garante uma gestão de energia ideal. Integre de forma perfeita, monitore o desempenho e personalize as configurações por meio de nossa interface fácil de usar para alcançar um armazenamento e comércio de energia eficientes.

Nivelamento de carga

Coordene eficientemente o despacho de energia armazenada em bateria para reduzir a carga em fontes geradoras nos picos, direcionando o sistema de gestão de bateria para carregar e armazenar energia durante períodos de excesso de geração e descarregar ou fornecer energia durante períodos de muita demanda.

Serviços de rede elétrica

Contribua com a estabilidade da rede usando seu armazenamento em baterias para serviços de rede, como resposta de frequência e regulagem de tensão. Responda rapidamente a desequilíbrios de curto prazo na alimentação e na demanda usando um controle ativo (frequência) ou reativo (tensão).

Reservas

Mantenha as operações confiáveis do sistema de energia implementando o armazenamento em baterias sem emissões como uma forma de reserva giratória, não giratória ou suplementar. O monitoramento próximo do estado de carga confirma a prontidão da expedição, para fornecer rapidamente energia armazenada em resposta a eventos de contingência, como uma interrupção ou durante períodos de alta demanda.

Arranque autónomo/Backup de energia

Forneça serviços de backup de energia ou arranque autónomo usando sua energia de bateria no local, evitando custos de combustível e emissões provenientes de geradores tradicionais de partida autônoma. Energize rapidamente ativos geradores ou use a energia armazenada para evitar interrupções de alto custo e continuar as operações normais após uma falha ou interrupção em todo o sistema.

A gestão de energia moderna e a automação impactam positivamente as operações

Com uma arquitetura aberta, protocolos padrão e blocos de funções prontos para uso, mas personalizáveis, nossas estratégias de controle do sistema de gestão de energia otimizam automaticamente os ciclos de carga e descarga e as interações da rede para uma gestão de demanda eficaz e eficiente. Essa abordagem padronizada permite a implantação rápida em vários locais, reduz as visitas ao local e garante operações consistentes. O treinamento da equipe é simplificado, uma vez que o sistema funciona uniformemente em todos os ativos, independentemente do fabricante.

Lógica gráfica aberta

Adapte facilmente as estratégias de controle com acesso total aos dados e ajustes feitos pelo usuário

Lógica de autodocumentação

Simplifique a manutenção e a resolução de problemas com o acompanhamento automático das atualizações de controle

Banco de dados comum sincronizado

Propague instantaneamente as mudanças de controle em todo o sistema com um único clique

Captura e registro de dados em alta velocidade

Detecte e analise rapidamente possíveis problemas no registro de dados em alta frequência

Software especializado para o setor

Otimize as operações com desempenho preciso de ativos usando software e lógica de controle comprovados, desenvolvidos com propósito e replicáveis

Ferramentas de engenharia comuns

Implemente estratégias consistentes e reduza o treinamento com ferramentas de engenharia familiares

Conjunto de protocolos abrangente

Unifique vários dispositivos e sistemas em uma plataforma integrada com uma extensa biblioteca de comunicação

Redundância incorporada

Garanta operações contínuas com opções de sistema tolerantes a falhas e de recuperação automática

Perguntas frequentes sobre sistemas de gestão de energia em baterias

Um sistema de gestão de energia (EMS) para um sistema de armazenamento de energia de bateria (BESS) é um sistema de supervisão de controle avançado projetado para otimizar o desempenho, a eficiência e a vida útil das unidades de armazenamento em bateria, gerenciando todos os componentes elétricos que compõem um BESS, incluindo os sistemas de gestão de bateria, sistemas de conversão de energia, equipamentos de suporte e muito mais. 


O EMS supervisiona os ciclos de carga e descarga, gerencia a vazão energética de e para a rede ou outros sistemas conectados e garante que a energia armazenada seja utilizada da maneira mais eficaz. Um EMS responderá à demanda do operador do sistema (rede) por energia ativa e reativa, descarregando de maneira otimizada a energia armazenada, garantindo uma saída equilibrada dos ativos de armazenamento individuais e seus respectivos sistemas de conversão de energia enquanto monitora o sistema quanto a anomalias e ajusta de acordo.  Da mesma forma, o EMS gerencia a carga do local como um todo, respeitando a capacidade individual de cada unidade de bateria.


Além disso, ele pode incorporar análises preditivas e monitoramento de dados em tempo real para aprimorar os processos de tomada de decisão, manter a integridade do sistema e melhorar a confiabilidade e sustentabilidade geral da energia.

A instabilidade térmica em um BESS refere-se a uma situação perigosa e incontrolável em que a temperatura das células da bateria aumenta rapidamente e leva a uma reação em cadeia de mais aquecimento. O calor excessivo gerado durante essa cadeia de eventos pode fazer com que o eletrólito e outros materiais se quebrem, liberando mais calor e potencialmente levando à ignição de gases inflamáveis. Isso pode se espalhar rapidamente para as células adjacentes, criando um efeito em cascata que aumenta drasticamente o risco de incêndio ou explosão.

Existem vários gatilhos que podem causar uma instabilidade térmica nas baterias. Ela é principalmente o resultado de curtos-circuitos internos causados pelos efeitos de degradação dos eletrodos. A sobrecarga ou o excesso de descarga podem levar a esses efeitos de degradação. Fontes de calor externas, quebra de eletrólito e sistemas ruins de gerenciamento de bateria também podem contribuir. Com o tempo, as condições que contribuem para a instabilidade térmica também podem aumentar à medida que a bateria envelhece e se desgasta.

A instabilidade térmica nos Sistemas de armazenamento de energia de bateria (BESS) pode representar sérios riscos de segurança, riscos ambientais e riscos operacionais. Do ponto de vista das operações, a instabilidade térmica geralmente resulta em danos significativos ao sistema da bateria e causa um tempo de inatividade significativo para reparar e substituir o(s) componente(s).  O impacto na planta pode resultar em uma interrupção total ou em uma queda de potência durante o período de recuperação.  Na maioria das novas instalações, os componentes das baterias são separados em blocos de modo que danos resultantes de uma instabilidade térmica impactarão apenas uma pequena parte do local.  

Ao monitorar de perto vários parâmetros dentro do BESS, um Sistema de gestão energética (EMS) pode detectar sinais de alerta precoces de condições que podem levar a uma instabilidade térmica. Quando um risco em potencial é identificado, o EMS pode, então, tomar ações preventivas.


A integração completa de um EMS com informações de sensores de nível celular e software de diagnóstico sofisticado pode reduzir ainda mais o risco de instabilidade térmica nos sistemas de armazenamento de energia de bateria. Por fim, as soluções baseadas em IA integradas ao sistema de automação adicionam o potencial de uma camada extra de velocidade e robustez para evitar instabilidades térmicas.

ovation-hems-hppc

Escale além do SCADA solar com controles de plantas híbridas

Embora o SCADA solar forneça monitoramento crítico em tempo real, a gestão de ativos solares e de armazenamento instalados conjuntamente requer otimização automatizada. Para maximizar o ROI e cumprir códigos de rede rígidos, as utilidades devem olhar além da coleta de dados básicos. A implementação de um sistema unificado de gestão de energia híbrida e controlador de usina de energia híbrida permite equilibrar perfeitamente a saída solar variável, evitar cortes e automatizar o despacho inteligente de energia.

Controladores SCADA e de usina de energia comprovados em campo

Simplifique as operações, diminua a complexidade e reduza os custos com um sistema SCADA totalmente integrado e plataforma de controlador de usina de energia. As soluções renováveis dedicadas Ovation™ Green da Emerson permitem o monitoramento em tempo real, melhoram a precisão dos dados e facilitam o controle coordenado para uma melhor geração e distribuição de energia.

img

Sistema SCADA da Ovation Green

Para visualização, monitoramento e KPIs, o software SCADA da Ovation Green é uma plataforma aberta e baseada em dados, criada para aplicações de energia renovável, incluindo solar, eólica e armazenamento de baterias. Quer seja um local ou centenas, a arquitetura robusta do SCADA da Ovation Green pode monitorar e armazenar milhões de pontos de dados.

img

Controlador de usina de energia Ovation

O controlador de usina de energia Ovation (PPC) foi projetado para otimizar a produção de energia, aumentar a eficiência e manter a estabilidade da rede. Integra monitoramento em tempo real, ajustes automatizados e análises preditivas para gerenciar melhor a saída de energia e reduzir os custos operacionais de plantas solares. A integração perfeita do controlador da Emerson e do sistema SCADA aumenta a confiabilidade, a interoperabilidade e a escalabilidade, tornando-o uma solução robusta para gestão de usinas solares.

Uma plataforma para gerenciar aplicações híbridas

As soluções renováveis dedicadas Ovation Green da Emerson combinam nossa ampla experiência em energia, aplicações renováveis, plataforma de automação líder do setor e programas de serviços abrangentes em um portfólio unificado projetado para fins específicos.

Artigos e histórias de clientes

A Emerson está na vanguarda do fornecimento de soluções inovadoras que melhoram a eficiência operacional, a produtividade e os avanços tecnológicos em todo o setor de energia. Os artigos a seguir representam as aplicações reais das soluções Ovation Green de energia solar fotovoltaica e armazenamento de energia por baterias, que abordam desafios específicos de clientes, promovem melhorias e incentivam o crescimento sustentável.