A arquitetura de gerenciamento de energia Ovation™ da Emerson se adapta às demandas operacionais exclusivas, restrições regulatórias e perfis de carga de ambientes de energia especializados. Explore nosso software personalizado e soluções de controle nas principais aplicações de energia.
Desempenho constante com automação poderosa de microrrede
A solução de automação de microrredes da Emerson integra conhecimento comprovado do setor, abrangendo uma ampla gama de recursos de energia com uma plataforma unificada para controle em tempo real e otimização inteligente em ativos de energia distribuída. Uma solução para controle total de energia em ambientes complexos.
Controle inteligente e otimização para energia resiliente
Ao combinar a plataforma de automação Ovation™ da Emerson e o sistema de gerenciamento de microrredes AspenTech Microgrid Management System™, as organizações podem:
- Apoie operações de energia resilientes com o controle e a otimização coordenados
- Otimize custos, desempenho e emissões
- Desbloqueie novas receitas nos mercados de energia
Juntas, essas tecnologias fornecem inteligência de microrrede de ponta a ponta, desde o controle de dispositivo de nível no nível de milissegundos até a otimização econômica de longo prazo e participação na rede.
Uma abordagem integrada e em camadas do campo à empresa
A Emerson aplica uma abordagem em camadas para automação de microrredes, distribuindo inteligência habilitada por IA em todos os ativos e em toda a organização para que as decisões certas sejam tomadas no momento certo.
- Empresa
Coordenação da frota e participação no
mercado de energia - Otimização
Previsão, programação, envio econômico, otimização de
DER - Operações
SCADA, visualização, gestão de alarmes, suporte à
decisão do operador - Controle
Automação em tempo real, balanceamento de carga, controle de
tensão/frequência - Campo
Proteção de dispositivos, E/S e controle de nível de ativos
O feedback contínuo garante um desempenho inteligente e adaptável
Juntos, o sistema de controle de microrrede Ovation, o sistema de gerenciamento de energia de microrrede Ovation e o sistema de gerenciamento de microrrede AspenTech criam um ciclo de feedback contínuo que permite operações inteligentes e adaptáveis em todas as camadas da microrrede. A previsão em nível macro e a otimização econômica impulsionam as programações operacionais estratégicas, enquanto o controle de borda determinístico executa proteção em nível de milissegundos para manter energia resiliente e ininterrupta.
O sistema de controle de microrrede Ovation™ fornece controle determinístico em tempo real e proteção física para manter operações de energia confiáveis e resilientes. Projetado em torno do controlador de microrrede Ovation de alto desempenho, o sistema executa controle elétrico em subsegundos, sincronização de rede, corte de carga rápido e resposta de ilhamento. Ao combinar execução de alta velocidade com hardware robusto, ele mantém a estabilidade de tensão e frequência enquanto coordena com segurança os recursos de energia distribuída (DERs), a geração convencional, o armazenamento de energia e as cargas críticas de missão.
Explore o controlador de microrrede Ovation e sistema de controle →
Recursos comprovados que fornecem resultados
Operações confiáveis
- Ilhamento perfeito e sincronização da rede
- Equilíbrio entre oferta e demanda e corte de carga
- Regulação de tensão e frequência
Uso otimizado de energia
- Despacho econômico de ativos de geração
- Corte de pico e redução de custos
- Estratégias de otimização de emissões
Insights claros
- Monitoramento em tempo real e painéis
- Análise histórica e relatórios
- Análises preditivas e insights orientados por IA
Gestão de ativos
- Coordenação e controle em vários sites
- Operações remotas e centralização
- Orquestração de recursos de energia distribuída
Projetado para as operações mais exigentes
A solução de automação de microrrede da Emerson oferece suporte a uma ampla variedade de setores e casos de uso.
Melhora a resiliência e a continuidade operacional
Mantenha operações ininterruptas para processos críticos
Otimize os recursos limitados e a confiabilidade em ambientes isolados
Proteja serviços essenciais contra perturbações
Habilite a integração de energia renovável em escala
Sistemas de gerenciamento de energia desenvolvidos especificamente para infraestruturas essenciais
Sistemas de gerenciamento de energia BESS
Maximiza a vida útil e o ROI dos ativos da bateria com o monitoramento de alta velocidade da célula à rede, balanceamento do estado de carga (SOC), mitigação da degradação e execução rápida de resposta de frequência.
Assuma o controle com a solução de automação de microrrede da Emerson
Construído para sistema de alimentação
Desenvolvido para aplicações de geração de energia, rede e microrrede, não adaptado de plataformas genéricas.
Controle e otimização unificados
Uma única plataforma para insights operacionais, controle em tempo real, previsão e otimização
Suporte abrangente ao ciclo de vida
Programas abrangentes de ciclo de vida com serviços especializados, suporte ao produto e ofertas educacionais
Confiabilidade incomparável em escala
Globalmente confiável para operações ininterruptas com resposta de alta velocidade e arquiteturas à prova de falhas.
Proteção de ativos e do sistema
Tecnologia de automação antiterrorismo certificada pelo DHS e software de segurança cibernética com certificação ISO-27001
Desempenho orientado por IA
Orientação habilitada por IA para ajudar a melhorar a tomada de decisões, os custos, a eficiência e os resultados de sustentabilidade.
Estratégias de controle comprovadas
Seis décadas de experiência em engenharia de sistemas de controle de um líder global em automação do setor de energia e água
Plataforma pronta para o futuro
Arquitetura independente de OEM compatível com tecnologias, padrões e mercados em evolução
Aprofundamentos técnicos: orquestração de microrredes e resiliência energética
Enfrentar os desafios modernos de energia requer uma abordagem integrada para o controle de borda da rede, ilhamento de alta velocidade e gerenciamento de energia de supervisão. Explore nossos artigos técnicos e guias de solução de problemas para descobrir como a plataforma de automação Ovation™ orquestra recursos complexos de energia distribuída, protege operações de missão crítica e resolve as demandas urgentes de energia das arquiteturas modernas de microrrede.
Perguntas frequentes sobre solução de automação de microrredes
Uma microrrede é um sistema de energia localizado e independente que pode operar em paralelo ou independentemente da rede elétrica principal. Normalmente, integra vários recursos de energia distribuída (DERs), como matrizes solares, turbinas eólicas, baterias de armazenamento de energia e geradores de backup controlados por software que coordena como essa energia é gerada, armazenada e consumida. Embora as microrredes variem em escala, elas são implantadas principalmente para atender a ambientes críticos e com uso intensivo de energia, onde a falta de energia não é uma opção.
As principais aplicações incluem:
Centros de dados e infraestrutura crítica: garantindo tempo de atividade contínuo e transição perfeita para "ilhas de energia" isoladas durante distúrbios da rede.
Campi e indústrias de processo: protegendo serviços essenciais e processos industriais complexos contra interrupções operacionais dispendiosas.
Operações remotas e distribuídas: otimizando os recursos locais e garantindo eletricidade confiável em ambientes isolados, ao mesmo tempo em que integra a energia renovável em escala.
A automação de microrredes refere-se à orquestração completa, de ponta a ponta, de um sistema de energia independente que lida com tudo, desde previsões econômicas de longo prazo até o controle de ativos em tempo real. Enquanto um sistema de controle de microrrede atua como o "cérebro" da microrrede, que executa ações de controle extremamente rápidas no nível do dispositivo, a automação de microrrede abrange o ecossistema de software mais amplo que integra vários recursos de energia distribuída (DERs), otimiza os custos de energia e gerencia a participação da rede.
Um sistema de gerenciamento de energia (EMS) de microrrede opera no nível do site, conectando controladores da planta em tempo real com software de supervisão para otimizar as vazões energéticas da instalação, gerenciar o estado de carga da bateria (SOC) e aplicar políticas de resiliência do site (como espaço livre de reserva N+Z) em minutos a horas.
Um sistema de gerenciamento de microrrede (MMS) funciona no nível da empresa, usando análises preditivas avançadas, disponibilidade de unidade, previsões do tempo, tendências históricas e muito mais para avaliar custos operacionais marginais e preços de mercado para determinar e otimizar planos de despacho e oportunidades de energia em massa.
Juntos, eles fornecem uma solução unificada para controle total de energia, preenchendo a lacuna entre a otimização econômica de alto nível e a execução física em nível de milissegundos:
O sistema de gerenciamento de microrredes da AspenTech opera na camada macro, usando algoritmos avançados para prever cargas de energia, gerenciar a participação no mercado de eletricidade e otimizar custos operacionais e emissões de longo prazo.
A plataforma de automação Ovation da Emerson opera na camada de execução, fornecendo o controle resistente em tempo real, resiliência de segurança cibernética e velocidade em nível de milissegundos necessária para equilibrar cargas, cortar energia e gerenciar com segurança dispositivos físicos.
A geração de energia atrás do medidor é uma aplicação específica de uma microrrede que se refere a ativos de energia localizados no lado do cliente do medidor da concessionária que podem ou não estar conectados à rede elétrica pública.
Não exatamente. Uma microrrede é um sistema de alimentação definido pela aplicação geral que pode operar conectado ou separado da rede elétrica pública. Uma ilha de energia é frequentemente usada como um termo de aplicação mais específico para instalações industriais, institucionais ou comerciais ou campi que podem gerar e gerenciar de forma independente seus próprios recursos de energia. Independentemente disso, as soluções de automação de microrrede da Emerson podem ser aplicadas de forma eficaz a uma microrrede ou ilha de energia.