Microrredes de centro de dados: resiliência de energia, implantação rápida e geração atrás do medidor

Resumo executivo

À medida que as demandas de densidade de energia aumentam e os atrasos na fila de serviços públicos se estendem, os operadores de centro de dados estão mudando de energia conectada à rede com geração de backup para microrredes dinâmicas atrás do medidor (BTM), às vezes chamadas de "hiper-redes" devido ao tamanho. Uma microrrede de centro de dados coordena a geração no local, o armazenamento de baterias e as interconexões de serviços públicos para fornecer energia contínua, contornar as restrições de serviços públicos e otimizar os custos de energia sem arriscar os objetivos de nível de serviço (SLOs).

 

O que é uma microrrede de centro de processamento de dados?

Uma microrrede de centro de dados é um sistema elétrico integrado e localizado projetado para gerenciar a geração de energia, o armazenamento de energia e as cargas da instalação atrás do medidor de serviços públicos. Diferentemente dos sistemas de reserva de emergência padrão, que ficam ociosos até que ocorra um apagão, uma microrrede de centro de dados orquestra ativamente ativos como sistemas de UPS, sistemas de armazenamento de energia de bateria (BESS), grupos geradores a diesel/gás, células de combustível e PV solares para fornecer energia primária e ininterrupta para a instalação.

Ele opera em dois modos principais:

  • Operações vinculadas à rede: gerencia o corte de pico, a resposta à demanda e a geração paralela ao lado da rede elétrica principal. 
  • Ilhamento de energia: desconecta-se instantaneamente da rede elétrica durante interrupções ou distúrbios significativos na qualidade da energia, permitindo que o centro de dados continue operando de forma independente usando recursos de geração e armazenamento de energia no site sem interromper cargas de trabalho críticas de TI.

Por que os centros de dados estão adotando microrredes atrás do medidor

As cargas de trabalho de IA estão gerando aumentos sem precedentes na densidade de racks, no consumo de energia e nos requisitos de expansão das instalações. Ao mesmo tempo, os provedores de serviços públicos em muitos mercados enfrentam atrasos de vários anos para novas aprovações de infraestrutura de fornecimento de energia e interconexão. Como resultado, os operadores de centros de dados estão se voltando cada vez mais para a geração atrás do medidor, armazenamento de baterias e arquiteturas de microrrede para garantir uma capacidade de energia confiável, independentemente dos cronogramas de implantação dos serviços públicos.

Os operadores de centro de dados implantam microrredes BTM para enfrentar quatro desafios operacionais críticos:

  • Contornando gargalos de interconexão: permite que os operadores coloquem a capacidade da nova instalação on-line muito mais rapidamente, gerando energia primária ou suplementar no local enquanto aguardam atualizações do sistema de serviços públicos para habilitar a conexão à rede.
  • Mais de 99,9% de tempo de atividade e qualidade da energia: protege a infraestrutura de TI sensível contra quedas de serviços públicos, desvios de frequência e apagões da rede com execução de transferência perfeita e sem transientes.
  • Cobrança de demanda e mitigação tarifária: despacha a capacidade BESS disponível ou a geração local de baixo custo durante períodos de altos preços de rede ou pico de demanda para reduzir os custos de energia e as tarifas de demanda de serviços públicos.
  • Sustentabilidade e reduções de carbono: integra fontes de combustível de baixo carbono e ativos renováveis para reduzir as emissões de Escopo 1 e Escopo 2 sem sacrificar a redundância N+Z.

Soluções de automação de microrrede de centro de dados da Emerson

Gerenciar diversas fontes de geração juntamente com cargas de TI de alta densidade requer uma arquitetura de automação em três níveis:

1. AspenTech Microgrid Management System™

Na camada de otimização empresarial, o AspenTech Microgrid Management System™ (MMS) da AspenTech usa previsões de carga e geração baseadas em IA para desenvolver estratégias operacionais voltadas para o futuro para microrredes de centro de dados. Ao avaliar o despacho econômico, as tarifas de serviços gerais, os objetivos de sustentabilidade e as oportunidades do mercado atacadista, a AspenTech MMS ajuda a melhorar o desempenho financeiro e ambiental de longo prazo.

2. Ovation™ Microgrid Energy Management System
Para coordenação em todo o site, o Ovation™ Microgrid Energy Management System (EMS) traduz planos operacionais de nível empresarial em estratégias de energia acionáveis no nível da instalação ao longo de minutos para horas. Ela equilibra geração, armazenamento, energia de serviços gerais e cargas críticas, ao mesmo tempo em que aplica requisitos de resiliência em primeiro lugar, como espaço livre de reserva N+Z e proteções de estado de carga da bateria (SOC). Isso ajuda os centros de dados a buscar participação no mercado e a otimizar custos, sem comprometer as reservas de energia necessárias para manter o tempo de atividade crítico do site.

3. Ovation™ Microgrid Control Systems
O controle físico de alta velocidade da microrrede é feito pelos Ovation™ Microgrid Controllers, incluindo o OCR3000 para aplicações de controle centralizado exigentes e o compacto OMC100 para locais distribuídos ou com restrição de espaço. Esses controladores determinísticos executam corte de carga rápido, sequenciamento de black-start, sincronização de gerador e ilhamento de alta velocidade para apoiar a estabilidade da microrrede e a continuidade de cargas críticas de TI.

Perguntas frequentes sobre microrredes de centro de dados

Uma microrrede de centro de dados é um sistema de alimentação localizado que combina geração no local, armazenamento de energia de bateria, interconexões de serviços públicos e software de controle para fornecer eletricidade confiável para operações de centro de dados. As microrredes ajudam os operadores a melhorar a resiliência, apoiam a rápida expansão da capacidade e reduzem a dependência das restrições da infraestrutura de serviços públicos.

O gerenciamento de energia de centro de dados tradicional se concentra na redução do consumo de energia na instalação com a otimização do resfriamento, controles HVAC, monitoramento e iniciativas de eficiência. Uma microrrede de centro de dados se concentra em como a energia é gerada, armazenada e entregue à instalação com recursos no local, como geradores, baterias, células de combustível e sistemas de energia renovável.

Os centros de dados implantam microrredes para melhorar a resiliência, acelerar as implantações de novas instalações, reduzir a exposição a atrasos na interconexão dos serviços públicos, apoiar o crescimento da demanda de energia impulsionada por IA e manter operações contínuas durante interrupções dos serviços públicos ou instabilidade da rede.

Sim. Durante uma interrupção, uma microrrede projetada adequadamente pode fazer a transição para uma operação ilhada, permitindo que os ativos de geração e armazenamento de energia no local continuem alimentando cargas críticas sem depender da rede elétrica dos serviços públicos.

Um EMS de microrrede atua como a camada de otimização de supervisão da microrrede. Ele coordena recursos de geração, sistemas de armazenamento de baterias, interações com serviços públicos e restrições operacionais, garantindo que seja mantida capacidade de reserva suficiente para apoiar a resiliência e os requisitos de suporte durante emergências.