Desafios de energia para operações modernas e como a automação de microrredes os resolve

Resumo executivo

À medida que as operações com alto consumo de energia se expandem, os sistemas legados de distribuição de energia e gestão predial têm dificuldade em acompanhar o ritmo. A rápida adição de recursos energéticos distribuídos (DERs), o aumento da instabilidade da rede, as rigorosas demandas de descarbonização e as crescentes ameaças cibernéticas apresentam atritos operacionais sem precedentes.

Esse guia descreve os desafios críticos de energia enfrentados pelas instalações de missão crítica hoje e descreve como as plataformas modernas de automação de microrredes de dois níveis ajudam a resolvê-los.

 

Principais desafios operacionais e arquiteturas de solução

1. Gerenciar a complexidade do sistema e a integração de DER

  • O desafio: os sistemas de controle legados foram construídos para vazão de energia unidirecional a partir de uma única interconexão de rede. A mistura de energia solar fotovoltaica, BESS de alta densidade, motores alternativos e células de combustível cria vazões bidirecionais voláteis, coordenação de proteção complexa e conflitos de controle.

  • A solução de automação: os controladores de microrrede determinísticos (como os controladores Ovation OCR3000 e OMC100) atuam como uma camada de integração unificada, unindo DERs de vários fornecedores nos protocolos Modbus, DNP3 e IEC 61850 em uma única malha de controle.

2. Proteger a disponibilidade de energia e a confiabilidade de ilhamento

  • O desafio: o aumento da instabilidade da rede, quedas de frequência e eventos climáticos colocam cargas críticas em risco. Os sistemas de backup tradicionais costumam ser muito lentos, resultando em disparos incômodos, quedas de tensão ou perda de cargas críticas durante interrupções inesperadas de serviços públicos.

  • A solução de automação: a execução física em menos de um segundo na borda permite ilhamento contínuo em alta velocidade, corte de carga determinístico e sequenciamento de partida a frio sem interromper as operações da planta ou de TI.

3. Equilibrar os custos de energia com metas de descarbonização

  • O desafio: os operadores de instalações devem reduzir as emissões de Escopo 1 e Escopo 2 enquanto enfrentam tarifas voláteis de demandas máximas das empresas de serviços públicos, tarifas de tempo de uso e regras rígidas de sustentabilidade.

  • A solução de automação: um sistema de gerenciamento de energia (EMS) de microrrede de supervisão aplica otimização sensível a restrições para programar dinamicamente a descarga de BESS e a integração de renováveis durante as janelas tarifárias de pico sem drenar as reservas de interrupção de emergência.

4. Transformar a visibilidade do sistema em ação otimizada

  • O desafio: muitas instalações coletam grandes quantidades de dados de telemetria por meio de SCADA ou sistemas de gestão predial, mas carecem da inteligência para converter essa visibilidade em pontos de ajuste operacionais automatizados e livres de riscos.

  • A solução de automação: a previsão contínua de várias horas alimenta continuamente os pontos de ajuste otimizados até o hardware de borda, aplicando automaticamente proteções de estado de carga (SOC) e políticas de reserva N+Z.

5. Defender a infraestrutura de energia crítica contra ameaças cibernéticas

  • O desafio: a adição de inversores conectados à rede, medidores IoT e camadas de software de terceiros expande a superfície de ataque da instalação, aumentando a exposição a malware, acesso não autorizado e interrupção operacional.

  • A solução de automação: conjunto de segurança cibernética de TO de nível empresarial integrado à camada de automação que apresenta segmentação de rede, controle de acesso baseado em função (RBAC), autenticação multifator e registro de sequência dos acontecimentos alinhados com os padrões NERC CIP.

 

Leitura recomendada sobre automação de microrrede