Resumo executivo: gestão centralizada de ativos renováveis no oeste do Colorado
A Holy Cross Energy precisava de uma solução unificada para monitorar, gerenciar e otimizar um portfólio crescente de ativos de geração renovável em todo o oeste do Colorado. A cooperativa depende de contratos de compra de energia renovável e ativos próprios para fornecer energia confiável e sustentável a mais de 45 mil membros, mantendo custos estáveis e apoiando os requisitos em evolução do mercado de energia.
Para fortalecer a visibilidade e o controle operacionais, a Holy Cross Energy implementou o SCADA Ovation™ Green e o software de gestão de ativos da Emerson em quatro instalações de energia renovável, incluindo ativos solares, de armazenamento de energia e eólicos. A plataforma fornece supervisão operacional em tempo real, recursos avançados de programação, análise de desempenho e ferramentas de inteligência de negócios que ajudam os operadores a otimizar o despacho, apoiar a participação no mercado e garantir um serviço confiável para os cooperados.
Resultados: visibilidade unificada e melhoria da tomada de decisões operacionais
- Fortaleça a tomada de decisões operacionais
- Apoie um serviço estável e sustentável para os membros da cooperativa
- Forneça gerenciamento de desempenho da planta em tempo real
- Permita o envio ideal de energia limpa em toda a rede de membros
- Forneça insights operacionais e de negócios acionáveis
- Otimize os recursos renováveis para atender às necessidades dos membros
- Apoie participação e previsão de mercado em tempo real
Aplicação
Controle supervisório e aquisição de dados (SCADA) e gestão de ativos de quatro instalações de energia renovável no oeste do Colorado, incluindo:
- Mamm Creek Solar and Storage: 10 MW de energia solar e 20 MW de armazenamento em bateria
- High Mesa Solar and Storage: 10 MW de energia solar e 20 MW de armazenamento em bateria
- Instalação de geração solar Hunter de 30 MW
- Bronco Plains II: projeto eólico de 150 MW
Cliente
Holy Cross Energy, uma cooperativa elétrica de propriedade de membros que atende comunidades em todo o oeste do Colorado.
O desafio: gerenciando um portfólio diversificado de energia renovável
A Holy Cross Energy desempenha um papel vital no apoio à economia local, alimentando faculdades, operações de pecuária, infraestrutura residencial e a indústria do turismo, incluindo resorts de renome mundial, como Vail e Aspen. A cooperativa elétrica sem fins lucrativos de propriedade dos membros fornece energia sustentável e confiável que se alinha com os valores ambientais de seus clientes e mantém custos de energia estáveis e acessíveis.
Os contratos de compra de energia (PPAs) com fornecedores locais de energia renovável permitem que a Holy Cross Energy forneça energia renovável local e de baixo custo a seus membros. A cooperativa precisava de um software moderno de gestão de ativos para ajudar a gerenciar quatro usinas que abastecem por meio de energia solar, eólica e armazenamento de bateria mais de 45 mil membros, quase 52 mil residências e 60 mil medidores ativos com uma carga de pico de aproximadamente 300 megawatts.
A solução: software de gestão de ativos e SCADA Ovation™ Green
O software de gestão de ativos e SCADA Ovation Green da Emerson está ajudando a operadora Holy Cross Energy a monitorar e otimizar seus quatro sites renováveis críticos no oeste do Colorado. O software fornece ferramentas digitais para fortalecer a tomada de decisões operacionais e apoiar um serviço estável e sustentável para os membros da cooperativa.
O software SCADA Ovation Green personalizado nas instalações de Mamm Creek, High Mesa, Hunter e Bronco Plains II foi projetado para fornecer controle altamente granular para que os operadores possam gerenciar o desempenho da planta em tempo real, bem como definir cronogramas para o dia seguinte e para vários dias, a fim de controlar as plantas hora a hora.
Para gerenciar a geração renovável da Holy Cross Energy, os operadores usam o SCADA Ovation Green da Emerson para controlar o despacho de energia dos sites de geração. Painéis de indicadores-chave de desempenho, programadores do sistema de armazenamento de energia em bateria, painéis de PPA e conformidade operacional, além de análise de telemetria e tempo de inatividade no software fornecem um alto nível de controle supervisório sobre todos os ativos e ajudam os usuários no centro de controle centralizado 24 horas por dia, 7 dias por semana, a entender melhor as operações para que possam atender melhor os membros da cooperativa.
O software também permite que as equipes de operações e negócios filtrem rapidamente grandes quantidades de dados históricos de produção em diferentes formatos para uso no faturamento, no acompanhamento e na análise de tendências do desempenho da planta ao longo do tempo e no entendimento se as plantas estão atendendo aos requisitos de seus contratos.
Organizações focadas em membros, como a Holy Cross Energy, reconhecem a importância de soluções digitais integradas para gerenciar suas operações complexas e multifacetadas e fornecer insights de negócios importantes. O software Ovation Green fornece à cooperativa uma plataforma única para visibilidade operacional total em uma variedade de ativos de geração, bem como controle de supervisão aprimorado para garantir que eles possam continuar a fornecer a energia estável e sustentável que seus clientes passaram a esperar.
Por que é importante: simplificação das operações da frota de renováveis
À medida que os portfólios de renováveis se tornam mais diversos e distribuídos geograficamente, as empresas de serviços públicos e as cooperativas de energia elétrica precisam de soluções centralizadas que forneçam controle operacional e inteligência de negócios.
Este projeto demonstra como uma plataforma unificada de gestão de ativos renováveis pode fornecer às empresas de serviços públicos uma visão operacional única dos recursos de energia solar, eólica e de armazenamento de energia em bateria. Ao integrar dados de vários ativos em uma plataforma, as organizações podem melhorar a visibilidade, otimizar as decisões de despacho, apoiar os requisitos de conformidade e participar melhor dos mercados de energia em evolução.
Para empresas de serviços públicos que buscam aumentar a adoção de energia renovável e, ao mesmo tempo, manter a confiabilidade e a acessibilidade, as plataformas centralizadas de SCADA e de gestão de ativos podem ajudar a transformar dados operacionais em insights práticos que apoiem os objetivos de negócios de longo prazo.
"O software SCADA Ovation™ Green permite que nossos operadores gerenciem com precisão a produção e despachem energia limpa de maneira ideal em nossa rede. A integração de dados de diversos ativos e sistemas renováveis em uma única plataforma nos deu acesso aos insights necessários para tomar decisões críticas de negócios.
Essa visão operacional unificada nos ajuda a otimizar recursos, atender às necessidades dos membros, monitorar obrigações contratuais e requisitos de desempenho e apoiar a participação e a previsão do mercado em tempo real."
— Phil Armstrong, Gerente de abastecimento da Holy Cross Energy
Saiba mais sobre as soluções de energia renovável Ovation™ Green
Fortaleça o desempenho de ativos de energia renovável e melhore a visibilidade operacional com o portfólio de tecnologias de gestão de energia renovável da Emerson:
- Software SCADA Ovation™ Green Monitoramento, controle, análise e relatórios em toda a empresa para ativos de geração renovável.
- Software de gestão de ativos renováveis Ovation™ Green Visibilidade centralizada em recursos de energia solar, eólica, armazenamento de bateria e recursos de energia híbrida.
- Sistema de gerenciamento de energia em baterias (BEMS) Ovation™ Recursos avançados de controle, otimização, previsão e despacho do sistema de armazenamento de energia em bateria que ajudam os operadores a maximizar o valor dos ativos de bateria e, ao mesmo tempo, oferecer suporte à rede e à participação no mercado.
- Monitoramento de condições de turbina eólica Ovation™ Green Recursos de detecção antecipada de falhas e manutenção preditiva projetados para melhorar a confiabilidade dos ativos.
Gerenciando vários ativos de energia renovável?
Saiba como a Emerson ajuda empresas de serviços públicos e cooperativas elétricas a unificar o monitoramento, o controle, a programação e o envio em recursos de energia solar, eólica e de armazenamento de energia em bateria. Entre em contato com nossos especialistas em energia renovável para iniciar a conversa.