Como preparar centros de dados em hiperescala para o futuro integrando fontes de energia renovável com a plataforma de automação Ovation

A inteligência artificial está impulsionando o crescimento explosivo dos centros de dados de hiperescala. As instalações de nuvem tradicionais consomem cerca de 5 a 10 MW, mas os sites focados em IA geralmente excedem 100 MW. Essas instalações visam um tempo de atividade quase perfeito, o que torna o planejamento de energia e a integração de energias renováveis muito mais complexos.

Por que a integração solar não é simples

A energia solar é atraente por seu baixo custo e rápida implantação. Mas a variabilidade na proeminência do sol ao longo de um determinado dia cria risco para os centros de dados que não podem arcar com interrupções. Para tornar a energia solar viável, os operadores precisam de ferramentas de automação e previsão que possam equilibrar energias renováveis com geração firme em tempo real.

Abordagem da Emerson: controle unificado e planejamento inteligente

A plataforma de automação Ovation™ da Emerson pode ajudar a superar os desafios das energias renováveis em tempo real, reunindo todos os ativos geradores em um ambiente de controle unificado. Com sua experiência comprovada em energia solar, eólica, armazenamento de baterias e fontes de geração tradicionais (como gás e diesel), a plataforma Ovation integra automação, controle avançado e previsão para ajudar os operadores a obter:

  • Um único painel para visibilidade completa
  • Balanceamento e corte de carga rápidos para proteger cargas críticas de TI
  • Integração perfeita com ferramentas de previsão e programação

Gestão de rede digital (DGM)

A adição do software DGM estende o controle às decisões estratégicas de energia:

  • Otimize as compras de energia para o dia seguinte para evitar tarifas à vista caras
  • Decida quando comprar ou vender para a rede
  • Criar uma programação diária ideal de despacho de DER
  • Gerencie o armazenamento de baterias e a produção de hidrogênio usando excesso de energia solar

Juntos, a Plataforma de automação Ovation e o DGM ajudam os hiperescaladores a cortar custos, melhorar a confiabilidade e se preparar para futuras demandas de energia.

Construindo para o amanhã

Operadores com visão de futuro já estão usando essas tecnologias para integrar energias renováveis sem sacrificar o tempo de atividade. Os locais que adotam plataformas de automação escaláveis e integradas hoje estarão prontos para se adaptar rapidamente e ganhar uma vantagem competitiva à medida que as pressões de sustentabilidade aumentam.

Perguntas frequentes sobre centros de dados e energia renovável

Uma instalação em larga escala projetada para cargas de trabalho de computação massivas, muitas vezes excedendo 100 MW de consumo de energia.

As energias solar e eólica são intermitentes, dificultando a manutenção dos padrões de Nível IV do Uptime Institute para 99,995% do tempo de atividade anual. Ferramentas avançadas de controle e previsão podem ajudar a superar a natureza intermitente das fontes de energia renovável.

Ao combinar a plataforma de automação Ovation com o software de gestão de rede digital, a Emerson oferece controle unificado e ferramentas de planejamento inteligentes para uma integração renovável confiável.

Mais informações

Reconhecimento da fonte: 

Essa perspectiva da Emerson se baseia em dados publicados pela primeira vez pela Solar Power World — "Building tomorrow's data center today" (30 de outubro de 2025, por Brett Benson) — e os expande com as práticas de automação e integração de rede da Emerson para data centers em hiperescala. Leia o artigo original ↗