A Emerson impulsiona a integração de um novo centro de dados de hiperescala

A Emerson integra um centro de dados em hiperescala de 80+ MW com uma usina de ciclo combinado existente usando gerenciamento avançado de energia e gerenciamento de energia para confiabilidade da rede ao chip.

Resumo executivo: integração de gestão energética do centro de dados em hiperescala

A Emerson está integrando um novo centro de dados de hiperescala de 80+ MW com uma usina atual de energia de ciclo combinado usando a plataforma de automação Ovation™. Ao aproveitar protocolos IEC 61850 com Ovation SCADA e tecnologia de controlador compacto, este projeto avançado de gestão energética e de alimentação garantirá confiabilidade simplificada da rede ao chip, fornecendo uma base escalável para infraestrutura digital de missão crítica sem interromper as operações de geração existentes.

O desafio: unir energia industrial e dados críticos 

À medida que a economia digital global acelera, a demanda por confiabilidade de quase 100% na energia dos centros de dados nunca foi tão alta. Um fornecedor líder de energia na Ásia, operando uma usina de energia de ciclo combinado (CCPP) de 180+ MW de alta eficiência, enfrenta o desafio de evoluir sua infraestrutura para suportar a adição significativa de um centro de dados de hiperescala de 80+ MW.

Para facilitar essa expansão, a instalação requer uma nova subestação capaz de comunicação simplificada entre os ativos de geração existentes e a carga crítica do centro de dados. O principal obstáculo é integrar dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs) modernos em uma arquitetura de controle unificada sem interromper as operações existentes da planta.

A solução: uma arquitetura unificada de rede para centros de dados 

A Emerson está utilizando a escalabilidade inerente da plataforma de automação Ovation para preencher a lacuna entre a usina de energia e a instalação de hiperescala. Ao tratar a nova subestação como uma extensão lógica da planta existente, a Emerson garantirá uma "visão em painel único" para os operadores.

Os principais componentes técnicos da implementação incluirão:

  • Integração com o servidor SCADA Ovation™ para ajudar a facilitar a aquisição de dados de alta velocidade e o controle de supervisão para a nova subestação.
  • Implementação do controlador compacto Ovation™ (modelo OCC100) para gestão compacta e poderosa de lógica e E/S locais.
  • Padronização IEC 61850 para que o projeto utilize o protocolo padrão do setor para automação de subestações, a fim de garantir uma interface IED e interoperabilidade perfeitas, permitindo uma troca de dados precisa.
  • Integração perfeita da planta da subestação diretamente na arquitetura do sistema de controle Ovation existente para eliminar silos de dados e reduzir a complexidade da rede de controle.

Os resultados: energia escalável para uma economia digital 

Ao aproveitar seu investimento existente na plataforma de automação Ovation, o cliente poderá fazer a transição com sucesso de um fornecedor de energia tradicional para um parceiro de infraestrutura crítica para o mercado de hiperescala.

Confiabilidade de missão crítica: melhorar a estabilidade da rede garante que o data center de 80+ MW mantenha o tempo de atividade constante necessário para operações de hiperescala.

  • Continuidade operacional: a integração perfeita evitará impactos negativos na eficiência ou estabilidade da planta atual de ciclo combinado.
  • Escalabilidade pronta para o futuro: a natureza modular do servidor SCADA Ovation e do controlador compacto Ovation fornece um modelo para expansões futuras à medida que o campus de centro de dados cresce.
  • Fornecimento seguro e estável: apoia e fortalece a economia digital local, fornecendo uma fonte de alimentação reforçada e segura para infraestruturas de missão crítica.

Descubra mais sobre as soluções para centros de dados da Emerson

A Emerson oferece um portfólio de tecnologias de automação projetado para ajudar os operadores de data center a fortalecer a confiabilidade, simplificar a integração e escalar com confiança à medida que a demanda cresce.

  • Gestão de energia de data center para microrrede e Ilhas de Energia 
    Fornece orquestração inteligente em microrredes, sistemas de armazenamento de energia de bateria (BESS) e outros ativos renováveis ou tradicionais para tempo de atividade contínuo e otimização de energia.
  • Controladores de microrrede 
    Oferece processamento lógico local de alta velocidade e gestão segura de E/S, permitindo uma coordenação precisa entre os ativos da planta e a demanda dinâmica dos centros de dados.
  • Aplicações habilitadas por IA do Ovation 
    Aplica suporte inteligente à decisão para melhorar a estabilidade da rede, prever padrões de carregamento e identificar anomalias para melhor confiabilidade e eficiência.
  • Conjunto de segurança cibernética de energia e água 
    Fortalece a resiliência cibernética em ambientes de TO com monitoramento contínuo, detecção de ameaças e controles de acesso baseados em funções, projetados para proteger a infraestrutura de energia de missão crítica.

Estudos de caso sobre centros de dados relacionados

Conheça outros projetos de centros de processamento de dados que demonstram como as tecnologias da Emerson são aplicadas para melhorar o desempenho energético e a resiliência operacional.

Precisa de mais informações?

Descubra como a Emerson ajuda os centros de processamento de dados a atender aos rigorosos requisitos de disponibilidade com tecnologias de automação unificadas de baixo risco. Entre em contato com nossos especialistas em centro de dadospara iniciar a conversa.