Controle coordenado de microrrede para um campus de centro de dados em hiperescala na América do Norte

Sumário executivo

Uma empresa global de tecnologia está desenvolvendo um campus de centro de processamento de dados em hiperescala projetado para dar suporte a cargas de trabalho digitais sempre ativas e com uso intensivo de computação. A instalação exige uma arquitetura de energia independente da rede, capaz de gerenciar cargas extremamente grandes e flutuantes rapidamente, mantendo disponibilidade contínua.

Para atender a esses requisitos, a equipe do projeto selecionou o Sistema de controle de microrrede Ovation™, construído na plataforma de automação Ovation™, para fornecer controle coordenado, visibilidade do sistema e segurança cibernética em um ecossistema de energia local de grande escala. A solução fornece uma base de controle unificada que abrange geração, armazenamento de energia, sistemas auxiliares da planta e infraestrutura elétrica, ao mesmo tempo que oferece suporte a uma operação confiável de microrrede durante a implantação em fases e o crescimento a longo prazo. 

Histórico do projeto

O campus do centro de processamento de dados está sendo desenvolvido como uma instalação multifásica e autoalimentada, projetada para operar independentemente da rede de serviços gerais. Em plena construção, o local suportará a demanda de energia de pico em escala urbana, impulsionada por cargas de trabalho digitais altamente dinâmicas.

As principais características arquitetônicas incluem:

  • Uma microrrede dedicada no site que integra geração acumulável, armazenamento de energia em larga escala e suporte aos sistemas auxiliares da planta
  • A capacidade de acomodar oscilações de carga instantâneas e de alta magnitude impulsionadas pela demanda de computação
  • Configurações de microrrede redundantes para apoiar a operação contínua durante condições de manutenção, expansão ou falha

Dada a escala e complexidade da ilha de energia, o projeto requer automação de nível industrial e controle capaz de coordenar todos os ativos como um sistema único e confiável.

Desafio do cliente

A equipe do projeto enfrentou um conjunto de desafios comuns às instalações de hiperescala de última geração, amplificados pelo tamanho e nível de importância da implantação:

  • Variabilidade de carga extrema: a demanda da computação introduz flutuações de energia rápidas e significativas que devem ser gerenciadas em tempo real.
  • Comissionamento e crescimento em fases: dezenas de ativos de energia devem ser comissionados incrementalmente em vários marcos, mantendo a estabilidade geral do sistema.
  • Cronogramas de entrega acelerados: prazos reduzidos exigem prontidão operacional antecipada sem comprometer a confiabilidade, a segurança ou a segurança cibernética.
  • Complexidade da integração do sistema: ativos de geração, armazenamento de energia em baterias, infraestrutura elétrica e equipamentos auxiliares da planta devem operar em estreita coordenação sob uma estratégia de controle unificada.

Para enfrentar esses desafios, o cliente precisava de um fornecedor de controles com experiência comprovada em sistemas de energia de missão crítica em larga escala.

Solução: controle unificado na plataforma de automação Ovation

A plataforma de automação Ovation foi selecionada para fornecer um ambiente centralizado de automação e controle para toda a microrrede e infraestrutura de suporte. 

A solução incluiu:

  • O sistema de controle de microrrede Ovation para controle coordenado e em tempo real de geração, armazenamento de energia e ativos elétricos
  • Recursos integrados de SCADA e do sistema de controle e de monitoramento elétrico (ECMS) para visibilidade operacional abrangente 
  • Um pacote de segurança cibernética de energia e água projetado para proteger a infraestrutura de missão crítica 
  • Um gêmeo digital para apoiar a validação do sistema, o comissionamento e a garantia operacional contínua 

A arquitetura tem suporte para redundância total em segmentos de microrredes independentes, permitindo uma operação segura durante condições normais, atividades de manutenção e eventos de contingência. 

Resultados e prontidão operacional 

A solução baseada em Ovation estabelece uma base de controle escalável capaz de apoiar o campus desde o comissionamento inicial até a construção completa. 

Os principais resultados incluem: 

  • Controle coordenado em uma ilha de energia grande e densa em ativos 
  • Operação estável de microrrede sob condições de carga rápidas e variáveis 
  • Maior visibilidade do operador e consciência situacional em todos os sistemas de energia e de serviços gerais 
  • Uma plataforma de automação segura e extensível projetada para acomodar expansões futuras 

Juntos, esses recursos permitem que o operador do centro de dados mantenha operações digitais contínuas enquanto confia de um sistema de controle de nível industrial para gerenciar a complexidade do sistema de alimentação. 

Por que isso importa

À medida que os centros de processamento de dados de hiperescala evoluem para sistemas de energia altamente integrados e autoalimentados, as arquiteturas de controle unificado tornam-se essenciais. Este projeto demonstra como o controle coordenado de microrrede, fornecido por meio de uma plataforma de automação industrial, pode fornecer a confiabilidade, a escalabilidade e a disciplina operacional necessárias para dar suporte à infraestrutura digital de última geração.

Descubra mais sobre as soluções para centros de dados da Emerson

A Emerson oferece um portfólio de tecnologias digitais e de automação projetado para ajudar os operadores de centros de dados a fortalecer a confiabilidade, simplificar a integração e escalar com confiança, enquanto usam recursos de gêmeos digitais para otimizar o desempenho em todo o ciclo de vida útil do ativo.

  • Gestão de energia de data center para microrrede e Ilhas de energia 
    Fornece orquestração inteligente em microrredes, sistemas de armazenamento de energia de bateria (BESS) e outros ativos renováveis ou tradicionais para tempo de atividade contínuo e otimização de energia.
  • Sistemas de controle de microrrede 
    Oferece processamento lógico local de alta velocidade e gerenciamento seguro de E/S, permitindo uma coordenação precisa entre os ativos da planta e a demanda cambiante de centros de dados.
  • Gêmeo digital 
    Fornece validação integrada do sistema, comissionamento e garantia operacional contínua em toda a instalação.
  • Aplicações habilitadas por IA do Ovation 
    Aplica suporte inteligente à decisão para melhorar a estabilidade da rede, prever padrões de carregamento e identificar anomalias para melhor confiabilidade e eficiência.
  • Conjunto de segurança cibernética de energia e água 
    Fortalece a resiliência cibernética em ambientes de TO com monitoramento contínuo, detecção de ameaças e controles de acesso baseados em funções, projetados para proteger a infraestrutura de energia de missão crítica.

Estudos de caso sobre centros de dados relacionados

Conheça outros projetos de centros de processamento de dados que demonstram como as tecnologias da Emerson são aplicadas para melhorar o desempenho energético e a resiliência operacional.

Precisa de mais informações?

Descubra como a Emerson ajuda os centros de processamento de dados a atender aos rigorosos requisitos de disponibilidade com tecnologias de automação unificadas de baixo risco. Entre em contato com nossos especialistas em centro de dados para iniciar a conversa.