Acelere a gestão de mudanças do sistema de controle com confiança
Reduza o risco e a complexidade nas mudanças no sistema de controle
As mudanças no sistema de controle são inevitáveis, mas sem visibilidade clara e processos estruturados, elas podem introduzir riscos, inconsistências e atrasos.
A ferramenta de curadoria Ovation fornece uma abordagem centralizada e estruturada para gerenciar mudanças em todos os sistemas, ajudando as equipes a entender exatamente o que mudou, avaliar impactos potenciais e garantir uma implantação segura e consistente.
Principais benefícios:
- Obtenha visibilidade total das mudanças do sistema ao longo do tempo
- Reduza o risco antes de implantar atualizações
- Melhore a consistência entre os sistemas de produção e simulação
- Simplifique os fluxos de trabalho de engenharia
Como a ferramenta de curadoria Ovation ajuda as organizações?
Alinhamento
Mantenha o alinhamento entre os ambientes de produção e de simulador
Redução de erros
Reduza os erros durante as atualizações do sistema
Visibilidade
Melhore a visibilidade das mudanças do sistema ao longo do tempo
Como funciona?
Fluxo de trabalho simplificado
No fluxo de trabalho típico, a operação de sincronização copia os dados do banco de dados Ovation local atual para o Repositório Local. No Repositório Local, quaisquer conflitos potenciais entre as alterações de dados antigas e novas são reconciliados.
Depois que todos os conflitos de alteração de dados forem resolvidos, a operação de upload transferirá as alterações de dados do Repositório Local para o Repositório Global. O processo também pode funcionar de forma inversa para transferir dados do Repositório Global de volta para o mesmo sistema Ovation ou para um sistema Ovation diferente.
Principais recursos
A ferramenta de curadoria Ovation permite que as equipes gerenciem as configurações do sistema de controle com maior precisão e confiança. Ela vai além do armazenamento de dados tradicional, gerenciando ativamente alterações, comparações e sincronização entre ambientes Ovation.
- Exibe as diferenças entre os sistemas antes de implantar as alterações
- Destaca possíveis interrupções e sugere maneiras de resolvê-las
- Permite a comparação lado a lado das configurações dos sistemas
- Permite a implantação automatizada de alterações entre várias instâncias
- Suporta a sincronização entre sistemas de produção e simulador
- Permite que vários usuários editem ativos e mesclem as alterações
- Mantém o histórico de modificações entre pontos, gráficos e folhas de controle
- Pode ser executado de forma programada ou ad hoc
- Suporta fluxo de trabalho semanal, mensal ou sob demanda