O que é um controlador de usina de energia (PPC)?

O que é um controlador de usina de energia (PPC)? 

Um controlador de usina de energia (PPC) é uma plataforma de automação projetada para gerenciar e otimizar a operação de uma usina solar. Os PPCs utilizam software de controle avançado para operar eficientemente a usina e manter a estabilidade da rede, aderindo aos requerimentos regulatórios. Resumindo, um PPC agrega todos os componentes da usina solar, sensores meteorológicos, inversores, rastreadores e sistemas de subestações para criar uma “usina de energia” do ponto de vista do operador do sistema de transmissão.

Algumas das principais funções de um controlador de usina de energia (PPC) incluem aquisição de dados em tempo real, monitoramento de desempenho e controle do processo de geração de energia. Ele coleta dados de vários sensores e dispositivos em toda a usina de energia para avaliar suas condições operacionais. Ao utilizar esses dados, o PPC pode tomar decisões inteligentes para otimizar a saída de energia, como ajustar o ângulo dos painéis solares ou inversores de polarização para compensar zonas de baixo desempenho.

O PPC também é responsável pela integração e suporte da rede. Ele garante que a usina opere dentro das especificações exigidas pela rede elétrica, mantendo adequadamente a tensão e a estabilidade da frequência. Isso envolve regular a saída de energia ativa e reativa, a gestão de taxas de rampa e o fornecimento de serviços auxiliares, como resposta de frequência e controle de tensão. Dessa forma, o PPC ajuda a manter a confiabilidade geral e a estabilidade da rede, que tem se tornado cada vez mais importante com o crescimento de fontes de energia renovável.

 

Qual a diferença entre um controlador de usina de energia e um sistema SCADA? 

Um controlador de usina de energia e um sistema SCADA (Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados) atendem funções distintas, mas complementares, na gestão e na otimização das operações das usinas de energia solar, mas diferem em suas funções específicas, escopo e complexidade.

O PPC foi projetado para controle e otimização em tempo real do processo de geração de energia. Ele garante que a usina solar funcione de forma eficiente, em conformidade com os requisitos da rede. As principais funções do PPC incluem conformidade da rede, gestão energética e coordenação de vários componentes da planta, como inversores e sistemas de armazenamento de energia. Ao fazer ajustes instantâneos com base nas condições atuais e nas instruções do operador de rede, o PPC mantém níveis ideais de saída, qualidade de energia e estabilidade geral.

O sistema SCADA é a camada acima do PPC e está focado em monitoramento, aquisição de dados e controle remoto. Ele fornece uma visão geral abrangente das operações da usina solar, permitindo que os operadores gerenciem o sistema a partir de uma localização centralizada. O sistema SCADA coleta continuamente dados históricos e em tempo real de sensores e dispositivos, monitora o desempenho, gera alarmes para anormalidades e produz relatórios detalhados para avaliação de desempenho e planejamento de manutenção.

Juntos, o PPC e o sistema SCADA criam uma estrutura robusta para a gestão de usinas solares. O sistema SCADA reúne e visualiza dados, permitindo tomar decisões informadas, enquanto o PPC usa esses dados para otimizar a geração de energia e garantir a conformidade da rede. Essa abordagem integrada garante que tanto as necessidades de controle em tempo real quanto os requisitos de monitoramento de longo prazo sejam efetivamente atendidos, impulsionando a excelência operacional na produção de energia solar.

 

Escolha o controlador de usina de energia e o sistema SCADA certos 

A escolha do PPC e do sistema SCADA corretos envolve uma avaliação abrangente dos fatores técnicos, operacionais e financeiros. Considerando cuidadosamente a compatibilidade, a funcionalidade, a escalabilidade, a confiabilidade e o suporte, os operadores ou proprietários da usina solar podem selecionar os sistemas que melhor atendam às suas necessidades e garantir uma operação da planta eficiente e confiável.

A plataforma de automação Ovation da Emerson oferece soluções econômicas e comprovadas em campo tanto para controladores de usinas de energia (PPC) quanto para  sistemas SCADA solares. Além disso, a estreita integração entre ambas as soluções ajuda a garantir a confiabilidade, a interoperabilidade e a escalabilidade.

Fallback image