DeltaV™ Mimic Field 3D

Experiência de treinamento imersiva impulsionada pela tecnologia de realidade virtual

Transform Field Operator Training

Transforme o treinamento do operador de campo

Seja utilizando os modelos de CAD 3D industriais existentes da sua planta ou gerando novos modelos usando uma vasta biblioteca de componentes industriais, o DeltaV Mimic Field 3D garante visuais precisos e realistas. Impulsionado pela realidade virtual, o Mimic Field 3D cria cenários de simulação usando lógica avançada e ferramentas de modelagem que podem ser implantadas em qualquer dispositivo para fornecer aos seus operadores de campo uma experiência de treinamento completamente imersiva.

video-media
Experiência de treinamento imersiva com o Mimic Field 3D

O Mimic Field 3D oferece uma maneira realista e imersiva de desenvolver habilidades de operações sem a necessidade de exposição real à operação da unidade ou mesmo antes da construção da planta.

Software de gestão de operações DeltaV

Procurando uma experiência única de treinamento?

O DeltaV Mimic Field 3D fornece um gêmeo digital completo com um ambiente imersivo em campo

O Mimic Field 3D permite o desenvolvimento de habilidades operacionais sem exposição real às operações da unidade ou mesmo antes da construção da planta. O Mimic emprega a modelagem de poder de primeiro princípio para garantir um ambiente de operações altamente realista. Utilizando os modelos CAD em 3D industriais existentes da sua instalação e ativos, o Mimic desenvolve uma infraestrutura de treinamento imersiva e interativa. As análises a laser ou pesquisas fotográficas da sua planta também podem ser usadas como fontes no desenvolvimento da aplicação. Garanta a prontidão operacional por meio de cenários de treinamento realistas para aprofundar o conhecimento de operações e atividades de manutenção.

icon
Proteja ativos e capacite seu pessoal

Garanta a segurança da sua equipe e dos seus ativos aplicando o Mimic Field 3D para treinar operadores de campo sem submetê-los a ambientes perigosos, dispendiosos ou isolados. Realize os procedimentos de manutenção e a familiarização com os equipamentos em um ambiente protegido.

icon
Treine operadores de campo e sala de controle juntos

Aproveite o gêmeo digital para treinar os operadores no campo e na sala de controle sobre os mesmos cenários e procedimentos, melhorando a colaboração da equipe antes ou durante a construção da planta. As equipes também podem ser retreinadas em processos específicos dentro de uma instalação existente.

icon
Inicie a produção antecipada

Com operadores preparados, você pode iniciar a produção mais cedo. Antes ou durante a construção da planta, o Mimic Field 3D permite que os operadores no ambiente de campo se familiarizem e se sintam confortáveis com as operações e atividades de manutenção, reduzindo o tempo necessário para o treinamento presencial.

icon
Planeje as atividades de migração e parada

Utilize o MImic Field 3D para planejar atividades de migração e parada, ao mesmo tempo em que reduz os riscos, valida os procedimentos de manutenção e minimiza o tempo de inatividade da planta.