PCs industriais (IPCs)

Desempenho computacional potente nos ambientes industriais mais severos. Sem regulação. Sem concessões.

Criado para o Edge industrial. Projetado para o desempenho.

Obtenha desempenho máximo sustentado quando mais importa. De plataformas offshore e minas ao chão de fábrica e fábricas de semicondutores, os IPCs de última geração da Emerson garantem uma execução consistente, sem limites, mantendo seu software funcionando de forma confiável nos ambientes industriais mais extremos.

Três plataformas. Uma arquitetura.

Camadas de computação escaláveis, desde edge processing de nível básico até cargas de trabalho aceleradas por IA, todas oferecendo o mesmo design de chassi resistente, compatibilidade de software e desempenho térmico de aceleração zero.

img
EDGE COMPUTING DE NÍVEL BÁSICO

PCs industriais da série 2000

Eficiente. Confiável. Essencial.

Os IPCs da série 2000 da Emerson (incluindo os modelos Dual-Core 2010 e Quad-Core 2010) fornecem computação industrial confiável para aquisição de dados, conversão de protocolo e aplicações leves de gateway de edge. 

  • Processador – ARM® Cortex-A53 (2 ou 4 núcleos, 1,2 GHz)
  • Design térmico – Operação sem ventoinha para ambientes industriais, -20 °C a +70 °C
  • Expansão – Arquitetura compacta com I/O industrial essencial (2x GbE, 2x USB 2.0, RS-232) para conectividade de gateway e conversão de protocolo
  • Certificações – CE, UL, ATEX Zona 2 para conformidade industrial global
  • Fator de forma - IPC compacto em calha DIN para instalação em painel ou gabinete
img
DESEMPENHO DE EDGE

PCs industriais da série 6000

Compacto. Conectado. Capaz.

Os PLCs da série 6000 (incluindo o IPC 6010) trazem edge computing sem ventilador e de desempenho total para instalações com restrição de espaço. Ideal para controle distribuído, substituição de HMI e cargas de trabalho de análise leves no nível da máquina.

  • Processador - Intel® Core™ i3/i5/i7 (13ª geração, 15 W)
  • Projeto térmico - Sem ventilador, 0 °C a +70 °C (padrão)
  • Expansão - Até 1 slot PCIe atualizável em campo
  • Certificações - IEC/UL 62368-1, ATEX/IECEx Zona 2, Classe I Div 2, Divisão Marítima da DNV
  • Fator de forma - Trilho DIN/Painel/Montagem VESA
img
ESTAÇÃO DE TRABALHO INDUSTRIAL

PCs industriais da série 7000

Máxima versatilidade. Compromisso zero.

Os PLCs da série 7000 (incluindo o IPC 7010) são a espinha dorsal da plataforma e são ideais para SCADA, sistemas de visão e implantações de OEM em vários aplicativos. Rendimento de núcleo completo sustentado em todas as condições térmicas.

  • Processador - Intel® Core™ i3/i5/i7 (13ª geração, 28 W)
  • Projeto térmico - Sem ventilador, de 0 °C a +65 °C (padrão); de -40 °C até +65 °C estendido
  • Expansão - Até 3 slots PCIe atualizáveis em campo
  • Certificações - IEC/UL 62368-1, ATEX/IECEx Zona 2, Classe I Div 2, Divisão Marítima da DNV
  • Fator de forma - Trilho DIN/Painel/Montagem VESA
img
IA E ALTO DESEMPENHO

PCs industriais da série 8000

Inteligência edge acelerada por IA.

Os IPCs da série 8000 (incluindo o IPC 8010) foram desenvolvidos especificamente para inferência de IA, análise em tempo real e aplicativos industriais com uso intensivo de computação. A plataforma mais poderosa da família IPC, com capacidade máxima de expansão PCIe para cargas de trabalho edge exigentes.

  • Processador - Intel® Core™ i3/i5/i7 (13ª geração, 45 W)
  • Projeto térmico - Sem ventilador, de 0 °C a +60 °C (padrão); de -40 °C até +60 °C estendido
  • Expansão - Até 4 slots PCIe atualizáveis em campo (Slot 4 na Gen4x8)
  • Certificações - IEC/UL 62368-1, ATEX/IECEx Zona 2, Classe I Div 2, Divisão Marítima da DNV
  • Fator de forma - Trilho DIN/Painel/Montagem VESA

Computação consistente e de alto desempenho em qualquer ambiente

A próxima geração de IPCs da Emerson é projetada em torno de um princípio simples: oferecer o desempenho que seu software exige, nas condições que sua indústria cria, sem exceção.

icon
Sem ventilador. Nível industrial. Sempre ativo.

Sem peças móveis, sem contaminação por poeira, sem tempo de inatividade não planejado. A plataforma IPC da Emerson oferece desempenho consistente por meio do gerenciamento térmico passivo e é construída especificamente para os ambientes industriais mais adversos.

icon
Computação de alto desempenho.

Dos eficientes IPCs da série 6000 aos IPCs da série 8000 de alto desempenho, cada plataforma é alimentada por processadores Intel® Core™ de 13ª geração com configurações i3/i5/i7 e TDP de até 45 W, computação do tamanho certo para cada carga de trabalho edge.

icon
Certificação para areas classificadas.

Certificação UL Classe I, Divisão 2, ATEX e IECEx Zona 2 nas configurações da unidade de base. Implemente com confiança nos ambientes industriais e de processo mais exigentes.

icon
Pronto para IA no edge industrial.

Criado para cargas de trabalho de inferência de IA e análise de aprendizado de máquina, os IPCs da série 6000/7000/8000 oferecem slots PCIe atualizáveis em campo com placas NPU e GPU de alto desempenho.

icon
Memória soldada. Armazenamento confiável.

Até 64 GB de ECC LPDDR5 soldado diretamente à placa, emparelhado com armazenamento SSD NVMe de até 4 TB. Sem módulos soltos, sem falhas de vibração, sem concessões.

icon
Conectividade de edge industrial.

Conectividade de edge industrial, integrada. As interfaces Ethernet e serial conectam os sistemas de TO e TI, enquanto o software PACEdge permite a integração com OPC UA, MQTT, Modbus TCP e outros protocolos para uma vazão de dados contínua.

mas-img-run-critical-applications-without-ompromise.png

Execute aplicativos críticos, sem concessões

Entre em contato com nossos especialistas para encontrar o IPC certo para sua aplicação ou para solicitar uma unidade de avaliação.

Soluções adicionais de Edge e IPC

Explorar automação relacionada

PLCs e E/S

Alcance controle escalável, integração perfeita e execução confiável em operações industriais exigentes.

Media