Controle de movimentos

Permita movimentos precisos e eficientes em termos de energia e controle responsivo em máquinas e sistemas para maior rendimento e controle mais rígido.

Comissionamento mais rápido. Desempenho confiável. Dimensionamento mais fácil.

Obtenha movimento preciso e coordenado em todas as aplicações com os sistemas servo e inversor frequência (VFDs) PACMotion™. Com base em uma arquitetura unificada com controle avançado e conectividade nativa, possibilitamos um comissionamento mais rápido, um desempenho mais rigoroso e a agilidade para escalar e se adaptar às mudanças nas demandas operacionais.

Um portfólio. Adaptado para cada movimento.

Escolha entre uma ampla variedade de VFDs e sistemas servo projetados para oferecer o equilíbrio certo entre desempenho, precisão e escalabilidade para controle de movimento padronizado em todas as máquinas.

img
CONTROLE DE PRECISÃO

Inversores de frequência (VFDs)

Projetado para atender a necessidades exigentes

Drives modulares resistentes que se integram à arquitetura PACSystems para simplificar a engenharia enquanto fornecem o desempenho e a capacidade de sobrecarga necessários para aplicações de carga variável. Dimensione facilmente em uma ampla gama de classes de potência e tensão, com opções de caixa do transmissor que permitem a montagem em um painel ou mais perto da máquina, garantindo que você possa padronizar a estratégia de acionamento sem sacrificar a flexibilidade.

  • Faixa de potência: 0,75–250 kW (1–350 HP) 
  • Faixa de tensão de entrada: 200–600 V 
  • Capacidade de sobrecarga/partida: até 200% de sobrecorrente e 200% de torque de partida 
  • Opções de caixa do transmissor: IP20, IP55, IP66 (para painel ou ambientes agressivos/lavagem a jato) 
  • Segurança funcional: recurso Desligamento seguro de torque (STO) integrado
img
CONTROLE DE ALTA VELOCIDADE

Sistemas servo

Feito para velocidade de embalagem

Aumente a produtividade e reduza o tempo de transição com sistemas de movimento assistido de alto desempenho, projetados para ciclos de embalagem rápidos e repetíveis, desde a alimentação até a vedação, rotulagem e encaixotamento. Padronize em uma plataforma servo flexível que simplifica o ajuste e o comissionamento, oferece suporte para sincronização precisa entre eixos e escala de forma limpa à medida que as máquinas evoluem.

  • Faixa de potência: eixos compactos para sistemas multiaxiais de alto desempenho
  • Desempenho de controle: precisão de circuito fechado de alta velocidade para movimento sincronizado de embalagem
  • Capacidade de sobrecarga: projetado para lidar com ciclos de aceleração rápida, indexação e carga variável
  • Arquitetura do sistema: projeto modular e distribuído para configurações flexíveis de máquina

Mantenha o controle contínuo entre acionamentos e sistemas.

Permita movimentos precisos e melhore a eficiência energética com drives e servomotores integrados que proporcionam desempenho responsivo e execução confiável sob demandas industriais em constante mudança.

icon
Movimento de alta precisão

Obtenha movimentos precisos e repetíveis para obter qualidade consistente do produto e menos resíduos.

icon
Otimização da energia

Combine a saída do motor com a demanda para reduzir o consumo de energia e os custos operacionais.

icon
Alto rendimento

Aumente a velocidade e a capacidade de resposta da máquina para maximizar a capacidade de produção.

icon
Arquiteturas dimensionáveis

Padronize em máquinas e sistemas com soluções que podem ser dimensionadas desde aplicações simples a complexas.

icon
Integração rápida

Reduza o tempo de engenharia com controle unificado, componentes pré-integrados e partida simplificada.

icon
Operação resiliente

Mantenha um desempenho estável e confiável sob cargas variáveis e condições industriais em constante mudança.

reduce-integration-time-complexity

Reduza o tempo e a complexidade da integração

As soluções PACMotion, juntamente com os PLCs PACSystems, criam uma plataforma de controle de movimento poderosa e integrada que simplifica o projeto, o desenvolvimento e a manutenção de suas máquinas.

Confira a automação relacionada

PLCs e E/S

Alcance controle escalável, integração perfeita e execução confiável em operações industriais exigentes.

Media