Uma abordagem flexível para implantações de IoT personalizadas
Agora você pode mover os dados do campo para a borda e para a nuvem a fim de obter otimização de pico. Do wellpad à transmissão e distribuição, o DeltaV™ FBxEdge™ permite aos usuários aproveitar totalmente os dados de novas maneiras. Com nossa plataforma avançada, os usuários recebem mais dados e recebem mais dos dados para alcançar um desempenho mais alto sem complexidade desnecessária. Descubra como análises, visualização e aprendizado de máquina podem levar suas operações de controle e medição a um novo patamar.
Otimize as operações aproveitando totalmente seus dados
O DeltaV FBxEdge é uma solução IoT flexível e altamente segura para distribuição em ampla área, que permite aos usuários se comunicar de forma contínua, bem como processar e transferir dados de múltiplos tipos de hardware, incluindo dispositivos que não sejam da Emerson.
Escalonável
Comunicação perfeita com vários dispositivos e destinos de dados
Seguro
Segurança cibernética robusta que fortalece a resiliência
Inteligente
Implementação sem esforço de algoritmos de aprendizado de máquina
Flexível
Hospedagem de aplicativos Docker em um ambiente que se dimensiona facilmente para acomodar contêineres adicionais
Sem escrever código
Lógica sofisticada de processamento de dados sem ter que escrever código
Centralizado
Capacidades poderosas de gerenciamento central de dados para implantações sustentáveis em larga escala