Otimize suas operações de medição de óleo e gás
Aprimore suas operações de medição melhorando o desempenho da metrologia, reduzindo a incerteza de medição e garantindo o cumprimento dos contratos de medição. Os computadores de vazão das séries FB1000 e FB2000 da Emerson são projetados para ajudar você a manter a integridade da medição enquanto atende aos objetivos operacionais, incluindo medidas aprimoradas de proteção e segurança. Além disso, um novo processo de configuração simplificado garante que engenheiros de campo menos experientes consigam configurar rapidamente as linhas de medição.
Eleve suas operações a um novo nível
Melhore a precisão
Alcançar uma medição precisa é a chave para controlar o gás perdido e não contabilizado. Os computadores de vazão séries FB1000 e FB2000 são projetados para tornar os sistemas de medição mais precisos e robustos. De fato, a precisão inerente dos sensores de pressão e de pressão diferencial minimiza os erros de medição, enquanto a medição de temperatura de alta performance reduz a incerteza em 75%. Esse desempenho líder da indústria ajudará você a reduzir o tempo gasto em reconciliações e eliminar grandes discrepâncias.
Produtos e aplicações