Medição e controle de vazão confiável, escalável e ciberseguro para operações de petróleo e gás
Os computadores de vazão série FB1000 da Emerson são projetados para melhorar suas operações de medição melhorando o desempenho da metrologia, reduzindo a incerteza de medição e garantindo a conformidade com os contratos de medição. Os engenheiros de campo notarão a ampla gama de benefícios que facilitam seus trabalhos, enquanto a gerência apreciará a melhor eficiência operacional e a paz de espírito obtida por meio de melhores medidas de segurança. Nossos computadores de vazão são projetados do zero com a conformidade de TI em mente, facilitando satisfazer as políticas de sua organização para estabelecer uma infraestrutura segura e ter uma gama de capacidades que tornam os sistemas de medição mais precisos e robustos, ajudando a reduzir parte do estresse de ser um profissional de medição. Os computadores de vazão fornecem uma plataforma de medição sólida, ajudando a melhorar suas relações com o cliente e eliminar grandes discrepâncias.
Produtos recomendados
Computador de vazão de ponto único de medição à prova de explosão FB1100 para gás
O rentável computador de vazão à prova de explosão FB1100 mede e monitora a vazão de gás para um ponto único de medição de pressão diferencial. Além de trazer um novo nível de confiança na medição, este dispositivo de baixo consumo energético pode operar de maneira independente sem alimentação externa, por até um ano, o que torna o modelo FB1100 uma substituição ideal para registradores de gráficos. Este modelo simples de configurar e fácil de usar foi projetado para aplicações de medição onde o controle de vazão não é necessário. No entanto, ele tem a capacidade de usar uma única saída de pulso (DO) para acionar um odorizador. O computador de vazão FB1100 faz parte da plataforma de automação para medição e controle de última geração da série FB da Emerson, que oferece o software de configuração DeltaV™ FBxConnect™, nossa ferramenta para agilizar a configuração e facilitar tarefas comuns.
Computador de vazão de múltiplos pontos de medição à prova de explosão FB1200 para gases e líquidos
O computador de vazão FB1200 mede e controla a vazão de gás e líquidos para até dois pontos de medição de pressão diferencial ou lineares. O invólucro resistente e as várias opções de E/S, comunicações e energia tornam o modelo FB1200 uma escolha ideal para medição da vazão precisa e confiável nas condições mais severas. Ele oferece facilidade de uso e é altamente configurável com suporte para vários cálculos de propriedades de vazão e fluidos imediatamente fora da caixa. O controle de PID para vazão e/ou pressão também pode ser facilmente configurado. Para garantir a segurança, o modelo FB1200 também pode ser equipado com uma solução Wi-fi opcional que permite que o pessoal de campo configure o computador de vazão e recupere dados de fora da área classificada. O computador de vazão FB1200 faz parte da plataforma de automação para medição e controle de última geração da série FB da Emerson, que oferece o software de configuração DeltaV FBxConnect, nossa ferramenta para agilizar a configuração e facilitar tarefas comuns.
Software de configuração DeltaV FBxConnect
O software de configuração DeltaV FBxConnect é um programa baseado no Microsoft® Windows® que permite aos usuários facilmente configurar, monitorar, realizar manutenções e calibrar os computadores de vazão das séries FB1000 e FB2000, bem como a RTU FB3000 DeltaV. A Credential Management Tool do software também permite que nomes de usuário e senhas sejam redefinidos simultaneamente em vários dispositivos para garantir um ambiente cibernético mais protegido e melhorar a conformidade com as diretrizes da TSA. Projetado para facilitar o uso, o software de configuração DeltaV FBxConnect fornece monitoramento rápido, acesso veloz a tarefas normalmente executadas e assistentes de configuração para permitir que os usuários implementem nossos dispositivos com agilidade. Um sistema de menu intuitivo e baseado em faixas permite que os usuários naveguem facilmente para as telas de configuração durante a configuração. Além disso, o software oferece amplos menus suspensos, botões de rádio e I/O selecionáveis pelo software e comunicações para acelerar ainda mais a configuração e reduzir a probabilidade de erros. Um conjunto global de cálculos e unidades de engenharia também pode ser selecionado no software, garantindo que os usuários tenham uma ferramenta abrangente que atenda a uma série de requisitos operacionais. Para otimizar ainda mais a configuração e a manutenção, nosso utilitário Field Tools foi renomeado Launchpad e agora faz parte do DeltaV FBxConnect. Os usuários simplesmente navegam para o DeltaV FBxConnect Launchpad (novo nome do Field Tools) no DeltaV FBxConnect para acessar ferramentas adicionais de software da Emerson, incluindo os softwares de programação ROCLINK™ 800, ControlWave™ DeltaV FBxDesigner™ e muito mais.
Características
- Medição compatível com API 21.1 em um ponto de medição de gás.
- Medição e recurso de I/O com foco em medição de aplicações.
- Opção econômica e de baixo consumo energético para substituição do registrador de gráficos.
- Necessidade reduzida de recalibração resultando em menos tempo no site.
- Configuração e instalação simplificadas com o novo software de configuração DeltaV FBxConnect. O relatório de comparação de configuração permite um controle mais fácil das alterações.
- O firmware padrão dá suporte a cálculos globais de metrologia (verificados pela NMi) para orifício, cone, Venturi, bocal e orifício de condicionamento.
- Medição de temperatura de alta precisão, que inclui compatibilidade de curva por meio da equação de Callendar-Van Dusen.
- Capacidade superior de registro de dados com a capacidade de armazenar 1.000 alarmes, 2.000 eventos (eventos legais separados) e histórico.
- Aprovações globais de áreas classificadas: Classe I Div 1 & 2, ATEX & IEC Ex d & Ex n.
- A solução de Wi-Fi opcional para os computadores de vazão da série FB da Emerson permite um acesso wireless seguro a partir de uma área segura.
- Facilidade de integração com suporte para protocolos Modbus®, ROC, BSAP e DNP3.
- A segurança elevada ajuda a impedir acesso não autorizado.