Computadores de vazão série FB2000

Medição e controle de vazão confiável, escalável e ciberseguro para operações de petróleo e gás

FB2000 Series

Medição e controle de vazão confiável, escalável e ciberseguro para operações de petróleo e gás

Os computadores de vazão série FB2000 da Emerson são projetados para melhorar suas operações de medição melhorando o desempenho da metrologia, reduzindo a incerteza de medição e garantindo a conformidade com os contratos de medição. Os engenheiros de campo notarão a ampla gama de benefícios que facilitam seus trabalhos, enquanto a gerência apreciará a melhor eficiência operacional e a paz de espírito obtida por meio de melhores medidas de segurança. Nossos computadores de vazão são projetados do zero com a conformidade de TI em mente, facilitando satisfazer as políticas de sua organização para estabelecer uma infraestrutura segura e ter uma gama de capacidades que tornam os sistemas de medição mais precisos e robustos, ajudando a reduzir parte do estresse de ser um profissional de medição. Os computadores de vazão fornecem uma plataforma de medição sólida, ajudando a melhorar suas relações com o cliente e eliminar grandes discrepâncias.

Produtos recomendados

FB2100 PDP Image

Computador de vazão de ponto de medição único de montagem no campo FB2100 para gás e líquidos

O computador de vazão FB2100 é um dispositivo de montagem no campo de baixo consumo energético e rentável que mede e monitora a vazão de gás e líquidos para um ponto único de medição de pressão diferencial ou linear. Ele foi projetado para configuração simples e facilidade de uso e é uma solução ideal para aplicações de medição onde o controle não é necessário. O modelo FB2100 fornece uma rastreabilidade de auditoria completa, como histórico, alarme e registros de eventos aprimorados. As opções de I/O podem ser tão simples quanto uma saída discreta única (DO) para direcionar um odorizador ou podem ser expandidas para fornecer dois canais analógicos (AI ou AO) configuráveis de usuário e dois canais discretos (DI, DO ou PI) configuráveis de usuário. Para garantir a segurança, o modelo FB2100 também pode ser equipado com conectividade Wi-Fi opcional que permite que o pessoal de campo configure o computador de vazão e recupere dados de fora da área classificada. O computador de vazão FB2100 faz parte da plataforma de automação para medição e controle de última geração da série FB da Emerson, que oferece um software de configuração DeltaV™ FBxConnect™, nossa ferramenta para agilizar a configuração e facilitar tarefas comuns.

FB2200 PDP Image

Computador de vazão de múltiplos pontos de medição de montagem no campo FB2200 para gás e líquidos

O computador de vazão FB2200 oferece maior flexibilidade em comparação com o nosso modelo FB2100, com a capacidade de medir e controlar a vazão de gás e líquidos para até dois pontos de medição de pressão diferencial ou lineares. O invólucro resistente e as várias opções de I/O, comunicações e energia tornam o modelo FB2200 uma escolha ideal para medição da vazão precisa e confiável nas condições mais severas. Projetado para configuração simplificada e facilidade de uso, é altamente configurável e dá suporte a cálculos de vazão e propriedade de fluidos para uso imediato. O controle de PID para vazão e/ou pressão também pode ser facilmente configurado. Para garantir a segurança, o modelo FB2200 também pode ser equipado com conectividade Wi-fi opcional que permite que o pessoal de campo configure o computador de vazão e recupere dados de fora da área classificada. O computador de vazão FB2200 faz parte da plataforma de automação para medição e controle de última geração da série FB da Emerson, que oferece o software de configuração DeltaV FBxConnect, nossa ferramenta para agilizar a configuração e facilitar tarefas comuns.

fbxconnect-img4

Software de configuração DeltaV FBxConnect

O software de configuração DeltaV FBxConnect é um programa baseado no Microsoft® Windows® que permite aos usuários facilmente configurar, monitorar, realizar manutenções e calibrar os computadores de vazão das séries FB1000 e FB2000, bem como a RTU FB3000 DeltaV. A Credential Management Tool do software também permite que nomes de usuário e senhas sejam redefinidos simultaneamente em vários dispositivos para garantir um ambiente cibernético mais protegido e melhorar a conformidade com as diretrizes da TSA. Projetado para facilitar o uso, o software de configuração DeltaV FBxConnect fornece monitoramento rápido, acesso veloz a tarefas normalmente executadas e assistentes de configuração para permitir que os usuários implementem nossos dispositivos com agilidade. Um sistema de menu intuitivo e baseado em faixas permite que os usuários naveguem facilmente para as telas de configuração durante a configuração. Além disso, o software oferece amplos menus suspensos, botões de rádio e I/O selecionáveis pelo software e comunicações para acelerar ainda mais a configuração e reduzir a probabilidade de erros. Um conjunto global de cálculos e unidades de engenharia também pode ser selecionado no software, garantindo que os usuários tenham uma ferramenta abrangente que atenda a uma série de requisitos operacionais. Para otimizar ainda mais a configuração e a manutenção, nosso utilitário Field Tools foi renomeado Launchpad e agora faz parte do DeltaV FBxConnect. Os usuários simplesmente navegam para o DeltaV FBxConnect Launchpad (novo nome do Field Tools) no DeltaV FBxConnect para acessar ferramentas adicionais de software da Emerson, incluindo os softwares de programação ROCLINK™ 800, ControlWave™ DeltaV FBxDesigner™ e muito mais.

DeltaV Cybersecurity Icon 1

Proteção de infraestruturas essenciais com soluções de segurança cibernética

Centralizar a segurança cibernética é uma maneira comprovada de proteger ativos vulneráveis. Veja como a Emerson pode ajudar.

Características

  • Medição compatível com API 21.1 em um ponto de medição de gás ou líquido.
  • Medição e recurso de I/O com foco em medição de aplicações.
  • Capacidade superior de registro de dados com a capacidade de armazenar 1.000 alarmes, 2.000 eventos (eventos legais separados) e histórico.
  • Medição de pressão estática e diferencial líder da indústria incluindo estabilidade de 5 anos.
  • Medição de temperatura de alta precisão, que inclui compatibilidade de curva por meio da equação de Callendar-Van Dusen.
  • Necessidade reduzida de recalibração resultando em menos tempo no local.
  • Configuração e instalação simplificadas com o novo software de configuração DeltaV FBxConnect. O relatório de comparação de configuração permite um controle mais fácil das alterações.
  • O firmware padrão dá suporte a cálculos globais de metrologia (verificados pela NMi) para orifício, cone, Venturi, bocal, orifício de condicionamento, turbina, PD, autoajuste e Coriolis.
  • Aprovações globais de áreas classificadas: Classe I, Div2, ATEX & IEC Ex n.
  • A solução de Wi-Fi opcional para os computadores de vazão da série FB da Emerson permite um acesso wireless seguro a partir de uma área segura.
  • Facilidade de integração com suporte para protocolos Modbus®, ROC, BSAP e DNP3.
  • A segurança elevada ajuda a impedir acesso não autorizado.
  • Capacidade de controle com circuitos PID nativos, lógica booliana e blocos matemáticos para simplificar a configuração.