Unidade de terminal remoto (RTU) FB3000 DeltaV™

Controle escalável com segurança cibernética para operações remotas exigentes

fb3000-web1

Controle escalável com segurança cibernética para operações remotas exigentes

A poderosa unidade de terminal remoto (RTU) FB3000 DeltaV™ é um controlador de segurança cibernética altamente escalável com capacidade de dados expandido para atender aos requisitos exigentes das operações atuais upstream e midstream de petróleo e gás, bem como operações de água/águas residuais. A RTU é projetada para se proteger contra ataques cibernéticos modernos, com todo firmware assinado digitalmente na fábrica. O dispositivo verifica seu próprio firmware cada vez que ele se inicia e não aceitará qualquer firmware modificado ou desconhecido. A RTU FB3000 DeltaV reforça ainda mais a segurança cibernética sendo compatível com a Autenticação Segura do Protocolo DNP3 v5 (SAv5), que permite comunicação altamente segura em todas as operações de área. A RTU resistente também oferece forma e função superiores para controle e medição ultraconfiáveis de líquidos e/ou gases. A lógica e o controle personalizados permitem a flexibilidade para configurar e programar a RTU a fim de cumprir os padrões de requisitos complexos, enquanto cálculos de medição da vazão seguros e integrados tornam mais fácil do que nunca provar a conformidade. Além disso, a funcionalidade habilitada para nuvem para licenciamento simplifica as operações diárias. Transforme digitalmente sua operação ao simplificar processos complexos com a ágil e intuitiva RTU FB3000 DeltaV. Este novo controlador faz parte da plataforma de automação para medição e controle de última geração da série FB da Emerson, que oferece um software de configuração DeltaV FBxConnect™, nossa ferramenta para agilizar a configuração e facilitar tarefas comuns, incluindo licenciamento.

Produtos recomendados

fbxconnect-img4

Software de configuração DeltaV FBxConnect

O software de configuração DeltaV FBxConnect é um programa baseado no Microsoft® Windows® que permite aos usuários facilmente configurar, monitorar, realizar manutenções e calibrar os computadores de vazão das séries FB1000 e FB2000, bem como a RTU FB3000 DeltaV. A Credential Management Tool do software também permite que nomes de usuário e senhas sejam redefinidos simultaneamente em vários dispositivos para garantir um ambiente cibernético mais protegido e melhorar a conformidade com as diretrizes da TSA. Projetado para facilitar o uso, o software de configuração DeltaV FBxConnect fornece monitoramento rápido, acesso veloz a tarefas normalmente executadas e assistentes de configuração para permitir que os usuários implementem nossos dispositivos com agilidade. Um sistema de menu intuitivo e baseado em faixas permite que os usuários naveguem facilmente para as telas de configuração durante a configuração. Além disso, o software oferece amplos menus suspensos, botões de rádio e I/O selecionáveis pelo software e comunicações para acelerar ainda mais a configuração e reduzir a probabilidade de erros. Um conjunto global de cálculos e unidades de engenharia também pode ser selecionado no software, garantindo que os usuários tenham uma ferramenta abrangente que atenda a uma série de requisitos operacionais. Para otimizar ainda mais a configuração e a manutenção, nosso utilitário Field Tools foi renomeado Launchpad e agora faz parte do DeltaV FBxConnect. Os usuários simplesmente navegam para o DeltaV FBxConnect Launchpad (novo nome do Field Tools) no DeltaV FBxConnect para acessar ferramentas adicionais de software da Emerson, incluindo os softwares de programação ROCLINK™ 800, ControlWave™ DeltaV FBxDesigner™ e muito mais.

FBxDesigner_img2

Software de programação DeltaV FBxDesigner

O software de programação DeltaV FBxDesigner permite que os usuários configurem aplicações de controle contínuas e separadas para a RTU FB3000 DeltaV sem adicionar complexidade de programação desnecessária. A padronização e a aceitação generalizada do ambiente de programação IEC 61131-3 pela maioria dos fabricantes de PLC permite que os usuários escolham o sistema de hardware do controlador apropriado sem precisar aprender uma nova linguagem de programação. Além disso, a flexibilidade do ambiente de programação IEC 61131-3 permite que o conjunto básico de funções seja aumentado. A Emerson capitalizou essa flexibilidade para fornecer aos usuários funções de nível mais alto e específicas do produto em nosso Software de programação DeltaV FBxDesigner. Os usuários podem programar o software para maximizar as capacidades de distinção da RTU FB3000 DeltaV, aderindo estritamente aos padrões IEC 61131-3. Operando a partir de uma plataforma Microsoft Windows, o software de programação DeltaV FBxDesigner oferece funcionalidade simplificada, incluindo zoom, rolagem, barras de ferramentas personalizáveis, operações de arrastar e soltar, um gerenciador de atalhos e janelas acopláveis. Com o Software de programação DeltaV FBxDesigner, os usuários têm um processo simplificado para criar, editar, compilar, depurar e documentar aplicações de controle de processo simples e complexas para a RTU FB3000 DeltaV.

DeltaV Cybersecurity Icon 1

Proteção de infraestruturas essenciais com soluções de segurança cibernética

Centralizar a segurança cibernética é uma maneira comprovada de proteger ativos vulneráveis. Veja como a Emerson pode ajudar.

Características

  • Cálculos API, AGA, GPA e ISO integrados no firmware base ajustam as condições operacionais para fornecer medição confiável e precisa de fluidos de óleo e/ou gás.
  • A medição de alocação de API e os cálculos de transferência de custódia de petróleo bruto da API melhoram as aplicações líquidas.
  • Uma arquitetura flexível que varia de aplicações de baixa potência a I/O de alta densidade e I/O distribuídas, tudo em uma plataforma.
  • O chassi de extensão oferece escalabilidade para operadores de poço maiores que agora podem usar uma única RTU com mais capacidade de I/O.
  • Um conjunto de ferramentas estruturadas reduz o tempo necessário para configurar e/ou programar dispositivos, bem como minimiza a probabilidade de erros e a quantidade de treinamento necessário.
  • Atenda aos requisitos de aplicação com uma variedade de módulos de IO: módulo IO misto de 12 canais, módulo DI/PI de 16 canais, módulo HART™ de 4 canais, módulo de comunicações seriais de 4 portas e muito mais.
  • A capacidade de display personalizada completa permite que os usuários vejam o que querem ver, quando querem.
  • Os PIDs baseados em firmware fornecem controle de laço duplo com lógica de comutação, enquanto os Blocos de efeitos, matemática e ação oferecem funcionalidade de programação simples.
  • Lógica e controle personalizados para atender às necessidades exclusivas do site com nosso software opcional DeltaV FBxDesigner que fornece acesso ao nosso conjunto completo de poderosos e flexíveis programas IEC 61131.
  • Aumente a segurança cibernética com o protocolo DNP3 de padrão aberto que oferece uma comunicação autenticada confiável, flexível e segura entre o cliente e o servidor .
  • A prevenção e detecção de acesso não autorizado protege sua medição e controle, bem como os dados de diagnóstico.
  • Os novos módulos de terminação de personalidade oferecem um design rentável, seguro e substituível a quente para agilizar as substituições da placa.