Rede peer-to-peer escalável, cibersegura e fácil de configurar para operações remotas
A DeltaV™ FBxNet™ é uma rede segura de comunicação entre dispositivos baseada na Ethernet usada em uma configuração peer-to-peer para a troca de dados entre RTUs DeltaV FB3000 e computadores de vazão séries FB1000 e FB2000. Esta solução arquitetônica avançada e intuitiva permite, de maneira fluida, um controle remoto robusto em locais complexos de produção de petróleo e gás. Simplifica a distribuição de entrada/saída e o mapeamento de dados, suporta o modo à prova de falhas se as comunicações entre os dispositivos forem perdidas e incorpora um design integrado que não requer nenhum aplicativo adicional na RTU ou no computador de vazão para ser executada. A integração do DeltaV FBxNet com o I/O Remoto permite que até 21 RTUs FB3000 e computadores de vazão das séries FB1000 e FB2000 se comuniquem entre si em vários locais. Impermeabilize sua operação de petróleo e gás por meio de padronização com nossa plataforma de controle e medição integrada e escalável que oferece um controle ultra flexível e ampla potência de processamento para lidar com os exigentes requisitos de rede.
Características
- Segurança cibernética com proteção autenticada contra ataques de interceptação.
- Economize tempo e dinheiro com uma solução econômica que leve menos tempo para comissionar e testar.
- Fácil de configurar com interface gráfica de usuário de arrastar e soltar.
- O tempo de varredura configurável varia de 0,5 a 60 segundos.
- Comunica-se pela Ethernet por meio de um protocolo seguro e proprietário.
- Incorpora o manuseio baseado em falhas para garantir que as ações apropriadas sejam executadas, se necessário.
- Expanda sua rede modularmente adicionando mais unidades quando necessário que se integrem perfeitamente com seus atuais dispositivos da série FB.