Plataforma de software DeltaV™ FBxEdge™

Extraia mais valor dos seus dados com nossa solução de edge open-source que transforma o jogo

FBxEdge with Monitor -  Node-RED

Desbloqueie informações em tempo real com nossa plataforma de software escalável e cibersegura Edge para operações de energia

A plataforma de software DeltaV™ FBxEdge™ é uma solução aberta, pronta para usar, projetada para operações remotas de área ampla que exigem aquisição e análise de dados aprimoradas. Ela permite movimentação segura e sem esforço de dados operacionais críticos do campo para a borda e para a nuvem, garantindo fluidez em comunicação, processamento e transferência de dados em uma variedade de hardwares, incluindo dispositivos não Emerson. De poços a pontos de distribuição, os usuários de toda a cadeia de valor energética aproveitam seus recursos robustos e orientados a análises para obter insights acionáveis e em tempo real, além de aumentar a confiabilidade, a produtividade e a segurança das operações remotas. Esta solução de IoT transformacional fornece um ambiente escalável, flexível e altamente seguro para a hospedagem de aplicativos Docker, bem como apresenta um conjunto de poderosos aplicativos de análise de dados, permitindo conectividade e contextualização de dados escaláveis para a empresa. O software também oferece uma interface visual e um menu de configuração intuitivo para eliminar a programação tediosa e garantir uma curva de aprendizado mais curta em prol da adoção mais rápida.

DeltaV Cybersecurity Icon 1

Proteção de infraestruturas essenciais com soluções de segurança cibernética

Centralizar a segurança cibernética é uma maneira comprovada de proteger ativos vulneráveis. Veja como a Emerson pode ajudar.

Características

  • Conecte-se com fluidez a dispositivos Emerson e não Emerson usando o protocolo MQTT e drivers de nuvem.
  • Implementar lógica complexa e algoritmos sofisticados em um ambiente sem código; KPIs, como tempo de atividade e tempo de inatividade, também podem ser incluídos sem codificação.
  • Elimine a complexidade ao implementar vários métodos de recuperação de dados, simplificando a hospedagem de aplicativos Docker em um ambiente escalável e flexível para aplicações containerizadas.
  • Obtenha insights valiosos e em tempo real com o Node-RED integrando algoritmos de aprendizado de máquina, modelos estatísticos e análises personalizadas em fluxos de trabalho de processamento de dados dentro do DeltaV FBxEdge.
  • Crie visualmente fluxos de trabalho de processamento de dados, defina regras personalizadas e configure análises em tempo real usando uma interface de usuário intuitiva e simples baseada na Web.
  • Monitore e gerencie sem esforço as implantações de IoT em larga escala em uma única interface centralizada com poderosos recursos centrais de gerenciamento de dados.
  • A segurança cibernética robusta com comunicações criptografadas e permissões personalizadas de usuários reforça a resiliência e protege as infraestruturas de IoT contra acessos não autorizados e violações de dados.
  • Ao integrar Grafana®, monitore os principais indicadores de desempenho, acompanhe as tendências e tome decisões baseadas em dados em tempo real. MongoDB® e outras ferramentas de código aberto para suporte a aplicações personalizadas avançadas.