Flexibilidade arquitetônica superior para os multi-poços expansivos de hoje
Atende às necessidades dinâmicas de amplas áreas com múltiplos poços com uma plataforma de automação escalável que permite maior flexibilidade arquitetônica. DeltaV™ FBxNet™ com E/S remota permite que você projete seu wellpad com medição e controle distribuídos ou centralizados, ou um híbrido dos dois. Essa abordagem ágil de rede fornece a agilidade para colocar o controle exatamente onde você precisa em seu poço enquanto fornece conectividade segura ponto a ponto. Basta conectar remotamente as RTUs DeltaV FB3000, juntamente com os computadores de vazão das séries FB1000 e FB2000, em uma rede integrada de publicador/assinante (pub/sub) usando E/S remota para possibilitar compartilhamento de dados seguro e robusto. À medida que sua operação se expande, basta adicionar unidades à sua rede existente para integrar perfeitamente toda a frota de dispositivos da Plataforma de Automação FB. Impermeabilize sua operação padronizando em uma plataforma de controle e medição integrada e escalável que oferece um controle ultra flexível com a enorme potência de processamento para lidar com os exigentes requisitos de rede.
Capacidade praticamente ilimitada
A arquitetura DeltaV FBxNet com E/S remota permite que até 21 RTUs DeltaV FB3000, juntamente com computadores de vazão das séries FB1000 e FB2000, se comuniquem entre si em múltiplas áreas de produção (wellpads). Esta arquitetura única e escalável de medição e controle tem a capacidade e a potência de processamento para abranger 750 execuções de medidores ou mais.
Cada RTU DeltaV FB3000 é altamente escalável, permitindo que, ao longo do tempo, sejam atendidos requisitos maiores de arquitetura, medição e controle. Com a capacidade de centralizar mais E/S e controle em um único chassi, a área ocupada também permanece mínima. Reduza custos desnecessários e economize tempo com a capacidade de dimensionar facilmente de pequeno a grande em uma única plataforma de automação.
Flexibilidade arquitetônica superior
Obtenha a flexibilidade para desenvolver arquiteturas complexas de poços ao longo do tempo com o DeltaV FBxNet. Se você precisa distribuir controle e medição entre múltiplos dispositivos ou centralizar controle e medição com E/S remota, nossa rede pub-sub DeltaV FBxNet facilita a distribuição de E/S, com o RTU DeltaV FB3000 assinante capaz de gerenciar 5.000 parâmetros por porta Ethernet. Os publicadores na rede podem ser uma combinação de RTUs DeltaV FB3000 e computadores de vazão das séries FB. Ao permitir o compartilhamento seguro e fácil de configurar dados entre vários dispositivos dispersos, sua operação pode obter um controle robusto com menos complexidade.
Uma melhor experiência de usuário
Agilize o treinamento e promova práticas consistentes em sua operação com nosso conjunto único de ferramentas de software intuitivas de configuração e programação, que permitem aos usuários configurar e gerenciar de forma eficiente uma frota de RTUs DeltaV FB3000, bem como computadores de vazão das séries FB. Com a melhor combinação de configurabilidade nativa e programabilidade disponível no mercado atualmente, nossa RTU DeltaV FB3000 pode estar operando em questão de minutos. Uma vez que o RTU está em operação, a edição on-line da carga de controle juntamente com E/S de troca a quente e nossos novos módulos de personalidade, que separam a terminação dos módulos de E/S e da CPU, garantem o máximo tempo de atividade enquanto simplificam a manutenção.
Produtos em destaque