Computador de vazão FloBoss™ S600+

Medição e controle de vazão precisos para aplicações complexas de transferência de custódia

3_S600+-Left

Medição e controle de vazão precisos para aplicações complexas de transferência de custódia

Um computador de vazão de montagem em painel ideal para aplicações de medição fiscal, transferência de custódia, carregamento de bateladas e comprovação do medidor. O FloBoss™ S600+ permite que aplicações em múltiplos fluxos e várias estações sejam configuradas para medição simultânea de líquidos e gases. O S600+ é compatível com a maioria dos padrões de medição, incluindo AGA, ISO, GPA, GERG e GOST para aplicações com gás, e API e ASTM para aplicações com líquidos.

Características

  • Todos os cálculos de medição são realizados usando números de ponto flutuante de precisão de 64 bits (duplo) para a mais alta precisão e conformidade mais recente com API
  • Totais cumulativos são armazenados em três locais de memória separados (formato Tri-reg) para máxima integridade
  • Reduza a incerteza da medição, melhore a confiança
  • Opções flexíveis de comunicação, incluindo Ethernet, Serial e HART
  • Compatibilidade com transmissor HART: 12 canais, até 50 transmissores, incluindo Dual HART master
  • Analógico, HART, Serial ou Ethernet: compatibilidade total, facilidade de integração, partidas do sistema mais rápidas e custos de partida mais baixos
  • Interface inteligente para a maioria dos medidores de vazão, incluindo Coriolis e Ultrassônico
  • Aprovação MID para aplicações de líquido e de gás oferecendo risco reduzido, tranquilidade, prova de que ele atende aos mais altos requisitos fiscais tanto para líquido quanto para gás
  • Mistura de fluxos de líquido e gás em um único computador de vazão: 10 fluxos para medidores de vazão e seis fluxos para medidores de pulso de vazão duplos
  • Compatível com AGA, API, ASTM, GPA, ISO, GOST, S-GERG
  • Entrada analógica de alta precisão de 24 bits, precisão ±0,005% de FS a 23 oC
  • Ampla faixa de temperatura ambiente -10 oC a +60 oC

Produtos recomendados

Config600

Software de configuração Config600™

Um conjunto de ferramentas que permitem monitorar e configurar os gerenciadores de vazão FloBoss S600+. Com as ferramentas Config600, os engenheiros podem construir configurações que permitem que o FloBoss S600 tenha um único ponto de medição (fluxo de medição) até uma estação de gás e de líquido com vários pontos de medição e prova.

Características do produto:

  • O Config600 Pro fornece uma bancada completa para construir configurações complexas usando a poderosa instalação Logicalc
  • O Config600 Lite permite que você faça upload, faça download e edite as configurações existentes
  • O Config600 Lite Plus adiciona a capacidade de construir aplicações padrão
  • O IPL 600 oferece capacidade de transferência de configuração e configuração da porta de comunicação
  • Interface baseada no Windows, fácil de usar
  • As caixas de diálogo ajudam a direcionar seleções e entrada de dados
  • Os menus suspensos e os valores pré-carregados nos campos simplificam o processo de construir configurações
  • Aplicações separadas de configuração e manutenção
  • Linguagem poderosa de script Logicalc
  • Segurança de senha
  • Modelos de aplicações comuns

Documentação e desenhos