Visibilidade e controle em tempo real para a energia distribuída e operações industriais
OpenEnterprise v3 é uma plataforma SCADA projetada para aplicações remotas de petróleo e gás onde a integridade de dados e o tempo de atividade são essenciais em redes de comunicação complexas, permitindo que você melhore a produtividade, a integração empresarial, a confiabilidade e a rentabilidade. Ao vincular as operações a sistemas de negócios de back office, o OpenEnterprise desbloqueia os dados do processo e transforma a eficiência e a rentabilidade de sua operação. Suas operações remotas de petróleo e gás são mais fáceis, seguras e produtivas.
Características
- Redução dos custos e recursos de gerenciamento do sistema
- Redução dos custos de manutenção e migração com suporte para um misto de equipamentos antigos e atuais
- Facilidade de integração com sistemas empresariais
- Processos de negócios aprimorados e acesso aos dados
- Protocolos e interfaces padrão do setor (DNP3, OPC etc.)
- Interface nativa do gerenciador de dispositivos AMS
- Solução DeltaV™ RTU Connect
- Exportação de dados de EFM para FLOWCAL e PGAS e exportação FLOWCAL CFX para gás e líquidos
- Virtualização do VMWare®
- Modelagem de ativos de equipamento de campo e abstração de dados
- O poderoso mecanismo de ação automatiza uma ampla gama de tarefas de administração e gerenciamento de dados do sistema
- O acesso a banco de dados aberto via SQL, ODBC e OPC é compatível com a maioria dos sistemas empresariais