RTUs da série ROC800, e gerenciador de vazão FloBoss™ 107/107E

Aumente a eficiência operacional com automação remota confiável

ROC800-Series, FloBoss 107/107E

Aumente a eficiência operacional com automação remota confiável

A Emerson oferece uma gama de RTUs e dispositivos de computação de vazão para garantir a funcionalidade para atender às exigentes aplicações de gás natural e líquidos. Nossos modelos também oferecem recursos de gerenciamento de credenciais que suportam iniciativas internas de segurança cibernética e uma infraestrutura geral mais segura. 

 

Plataforma RTU de última geração da Emerson agora disponível

A RTU FB3000 DeltaV™ é construída com a tecnologia mais recente e oferece excepcional escalabilidade, ampla programabilidade e segurança cibernética aprimorada, permitindo que os clientes atendam requisitos arquitetônicos simples e complexos com uma única plataforma. Visite a nossa página da RTU FB3000 DeltaV para obter mais detalhes.

DeltaV Cybersecurity Icon 1

Proteção de infraestruturas essenciais com soluções de segurança cibernética

Centralizar a segurança cibernética é uma maneira comprovada de proteger ativos vulneráveis. Veja como a Emerson pode ajudar.

Produtos

ROC800-Series

RTUs série ROC800

A RTU ROC800 reúne a robustez e o baixo consumo de energia de uma RTU, a escalabilidade, a velocidade e o controle de um PLC, e a rastreabilidade de auditoria e dados históricos de um computador de vazão. Ela permite que os usuários meçam, controlem e otimizem suas operações de petróleo e gás usando um único dispositivo. O modelo da série ROC800 tem a reputação de ser confiável e conhecido por operar nos climas remotos mais severos.

Características do produto:

  • Design resistente e de baixa potência para desempenho confiável em ambientes remotos e severos
  • Medição, controle e otimização integradas em um único dispositivo
  • I/O modular com arquitetura escalável compatível com até 12 pontos de medição
  • Os recursos wireless reduzem o tempo de instalação e eliminam valas e cabeamentos dispendiosos
  • Programas de software pré-projetados para comissionamento mais rápido e conformidade de segurança aprimorada

Documentação e desenhos

FloBoss 107/107E

Gerenciador de vazão FloBoss 107/107E

O gerenciador de vazão FloBoss 107/107E é um computador de vazão de um ou vários pontos de medição que é a solução de medição ideal para muitas aplicações de gás natural que monitoram, medem e controlam equipamentos em um ambiente remoto. Este modelo fornece as funções necessárias para várias aplicações de automação de campo, fornecendo cálculos de AGA precisos, arquivamento de dados, amplo suporte de comunicação, baixo consumo de energia, controle de circuito PID, controle de FST, operação em temperaturas extremas e muitos pontos de I/O.  

 

Características do produto:

  • Compatível com elementos de pressão diferencial e aplicações do medidor de pulso para um a quatro pontos de medição.
  • I/O expansível, seis pontos no conjunto de CPU opcional e até seis módulos de I/O.
  • Arquivamento de histórico padrão e estendido.
  • Proteção contra surtos e curto-circuitos no campo.
  • Controle local de equipamentos de campo, recursos de comunicação local e remota, e armazenamento local de dados monitorados, medidos e calculados
  • Backup da memória por bateria e super capacitor para fornecer dados de longo prazo, configuração e integridade operacional quando não estiver em serviço.

Documentação e desenhos

ControlWave Designer

Pacote de desenvolvimento DS800

O DS800 Development Suite oferece a capacidade de criar programas personalizados para os gerenciadores de fluxo ROC800 RTU e FloBoss 107/107E, bem como para a predefinição DL8000.  O software suporta estratégias de controle personalizadas contínuas e discretas usando qualquer uma das seis linguagens de programação.

Características do produto:

  • Referência cruzada (ligações) entre variáveis em unidades ROC800 separadas
  • Simulação off-line para diagnóstico e testes
  • Depuração on-line e modificação de programas
  • Travamento e forçamento de variáveis
  • Funções desenvolvidas pelo usuário e blocos de funções e modelos definidos pelo usuário
  • Acesso a dados internos e funcionalidades de ROC800 e FB107

Documentação e desenhos

Wireless Interface for ROC800-Series and FB107

Interface da RTU WirelessHART™ IEC 62591

A interface da RTU WirelessHART é uma solução wireless integrada que transforma a maneira como as operações são gerenciadas. Integra-se facilmente com nossos modelos ROC800 e FloBoss 107/107E para atender às necessidades dos mercados de petróleo e gás upstream e midstream. O módulo da interface wireless permite que os dados do instrumento sejam diretamente integrados ao banco de dados da RTU e à lógica de controle. A configuração é perfeita e ocorre sem necessidade de mapear dados entre a RTU e o gateway wireless.

Características do produto:

  • Elimine o mapeamento do gateway para uma inicialização mais rápida e reduza os custos de instalação. Não é necessário usar nenhuma vala, conduíte ou cabeamento.
  • Maior visibilidade e conhecimento do processo de seu campo, eliminando viagens desnecessárias e reduzindo o tempo gasto em sites remotos
  • Implementação de criptografia, autenticação, verificação, anti-interferência e métodos-chave de gerenciamento para garantir que as transmissões de dados sejam seguras
  • Otimizado para ambientes de baixa potência, reduzindo investimentos adicionais em infraestrutura de energia
  • Maior segurança, confiabilidade e desempenho operacional

Documentação e desenhos