Aplicativos para RTUs ControlWave™, RTU da série ROC800, e gerenciador de vazão FloBoss™ 107/107E

Maximize a produção e o rendimento integrando aplicações de software adequadas para a finalidade

Software Applications

Maximize a produção e o rendimento integrando aplicações de software adequadas para a finalidade

O conjunto de aplicações de controle e otimização da Emerson oferece soluções configuráveis e orientadas por menus para gerenciar operações de petróleo e gás sem exigir programação personalizada.

 

Plataforma RTU de última geração da Emerson agora disponível

A RTU FB3000 DeltaV™ é construída com a tecnologia mais recente e oferece excepcional escalabilidade, ampla programabilidade e segurança cibernética aprimorada, permitindo que os clientes atendam requisitos arquitetônicos simples e complexos com uma única plataforma. Visite a nossa página da RTU FB3000 DeltaV para obter mais detalhes.

DeltaV Cybersecurity Icon 1

Proteção de infraestruturas essenciais com soluções de segurança cibernética

Centralizar a segurança cibernética é uma maneira comprovada de proteger ativos vulneráveis. Veja como a Emerson pode ajudar.

Produtos

Cause & Effect

Aplicação de causa e efeito

Este aplicativo inovador fornece uma abordagem orientada por menus para a configuração da lógica de controle sem a programação necessária. A aplicação flexível produz recursos de controle personalizados para usuários com menos experiência em programação. É um programa licenciado do usuário C para os modelos ROC800-Series e FloBoss™ 107 que fornece operações lógicas sem ter que escrever FSTs ou código IEC 61131.

Características do produto:

  • Suporta até 16 atribuições de link de efeito para ações de controle flexíveis
  • Registro de alarme integrado para eventos de trip e clear melhora a visibilidade
  • Avaliações selecionáveis (lógicas, de mudança, matemáticas, de vigilância, movimentação de dados) permitem uma configuração lógica versátil
  • Temporizadores de atraso de efeito e rastreamento de tagarelice melhoram o diagnóstico

Documentação e desenhos

Gas Control Manager

Aplicativo Gas Control Manager

O Gas Control Manager fornece uma solução fácil de usar para gerenciar seus requisitos de controle e lógica. Sua configuração orientada por menu elimina a necessidade de programação personalizada, garantindo maior produtividade. O Gas Control Manager se integra perfeitamente aos modelos ROC800 e FloBoss 107, e suas três funções principais são aplicações EFM, causa e efeito e soma de fluxo.

Características do produto:
  • Compatível com aplicações EFM, soma de fluxo e lógica de causa-efeito para controle versátil
  • Permite a configuração rápida de tarefas de controle e lógica com uma interface intuitiva
  • Reduz o tempo de engenharia e simplifica a implantação em todas as operações

Documentação e desenhos

Surface Control Manager

Aplicativo Surface Control Manager

O Surface Control Manager permite que o Flow Manager FloBoss 107 ou a RTU série ROC800 execute funções matemáticas, lógicas e de controle simplificadas usando menus pré-projetados e fáceis de configurar. Esta oferta integrada faz parte da série Production Manager e pode ser usada para oferecer fechamentos permanentes e temporários para poços associados que estão sendo gerenciados para otimização, alocação e carregamento de tanques de transporte no aplicativo Tank Manager.

Características do produto:
  • Cálculos e tomadas de decisão precisos para o controle de poço otimizado e a eficiência da produção
  • Integração e visibilidade perfeitas entre as ferramentas da Emerson, melhorando a coordenação e reduzindo a entrada manual de dados
  • Manutenção do sistema segura e compatível com manuseio lógico padronizado, reduzindo o tempo de inatividade e o risco

Documentação e desenhos

Well Optimization Manager

Aplicativo Well Optimization Manager

Este programa de usuário avançado maximiza a produção de poços de petróleo e gás. Destinado aos modelos ROC800 ou FloBoss 107, ele oferece uma interface de usuário intuitiva com displays dedicados para configuração, elevação de gás e operações cíclicas para simplificar a configuração e o monitoramento. Ele também suporta várias técnicas de elevação artificial padrão da indústria, incluindo controle intermitente, elevação de êmbolo (convencional e contínuo), elevação de gás (para produção de líquido ou gás), elevação de gás assistida por êmbolo (PAGL) e elevação de êmbolo assistida por gás (GAPL).

Características do produto:
  • Alertas de valor em tempo real e gatilhos de êmbolo autoajustáveis melhoram a eficiência e a capacidade de resposta da produção
  • Coleman Turner e Foss & integrados Cálculos gauleses melhoram a precisão no desempenho de vazão e elevação
  • O período de nomeação e o controle de acúmulo ajudam a gerenciar as metas de produção e otimizar a produção

Documentação e desenhos

Injection Controller

Aplicativo do controlador de injeção

O aplicativo controlador de injeção para os modelos FloBoss 107 e ROC800-Series fornece gerenciamento simples e configurável de vários fluxos de injeção. Os manifolds de injeção são usados para fornecer quantidades específicas de água ou vapor para um ou mais poços. O aplicativo do controlador de injeção tentará atingir os objetivos de taxa de vazão, ao mesmo tempo em que limita as pressões da cabeça de poço a níveis seguros.

Características do produto:
  • Gerencie a injeção de água ou vapor multifluxo com controle de vazão preciso e proteção de pressão
  • Elimine a necessidade de PLCs e transmissores integrando controle e medição em um dispositivo de baixo consumo de energia
  • Mantenha as taxas de injeção desejadas enquanto garante limites seguros de pressão da cabeça de poço

Documentação e desenhos

Station Manager

Aplicativo Station Manager

Station Manager é um aplicativo para o ControlWave™ Micro que realiza medição da vazão de gás natural e controle de estação para até seis ou oito execuções de metros e pode ser distribuído em seis estações. É ideal tanto para novas instalações quanto para atualizações de estações, onde substitui uma mistura de RTUs e PLCs desatualizados que são cada vez mais difíceis de suportar.

Características do produto:
  • Suporte para comutação de execução, controle de PID e arquivamento de histórico para operações eficientes da estação
  • Lógica pré-projetada para sistemas de controle de vazão, detecção de vazamentos e desligamento de emergência
  • Reduza o tempo de engenharia e os custos de instalação com configuração intuitiva e comunicações prontas para SCADA

Documentação e desenhos