RTUs ControlWave™

Controle flexível e confiável em ambientes remotos ou distribuídos

controlwave-family

Controle flexível e confiável em ambientes remotos ou distribuídos

A plataforma ControlWave™ da Emerson combina a potência dos PLCs, RTUs e DCS em uma única solução escalável projetada para automação de processos e sistemas SCADA. Construídos para ambientes severos e remotos, nossos modelos ControlWave oferecem suporte robusto ao protocolo, operação de baixa potência e registro de dados local para garantir desempenho confiável e integridade de dados, independentemente das condições. Também aprimoramos o gerenciamento de credenciais em nossa plataforma ControlWave para cumprir as diretrizes recentes estabelecidas pela Agência Norte-Americana de Transporte e Segurança (TSA). 

 

Plataforma RTU de última geração da Emerson já disponível

A RTU FB3000 DeltaV™ é construída com a tecnologia mais recente e oferece excepcional escalabilidade, ampla programabilidade e segurança cibernética aprimorada, permitindo que os clientes atendam requisitos arquitetônicos simples e complexos com uma única plataforma. Visite a nossa página da RTU FB3000 DeltaV™ para obter mais detalhes.

DeltaV Cybersecurity Icon 1

Proteção de infraestruturas essenciais com soluções de segurança cibernética

Centralizar a segurança cibernética é uma maneira comprovada de proteger ativos vulneráveis. Veja como a Emerson pode ajudar.

Produtos

ControlWave® Micro - Hybrid RTU/PLC

RTU ControlWave Micro

O ControlWave Micro Controller combina os recursos exclusivos de um controlador lógico programável (PLC) e uma unidade de terminal remoto (RTU) em um único modelo híbrido. O ControlWave Micro suporta aplicações complexas de petróleo e gás, água e águas residuais, e controle industrial que exigem o desempenho de um sistema de controle de alto desempenho projetado para baixo consumo de energia.

Características do produto:

  • O processador ARM fornece um desempenho excepcional e baixo consumo de energia.
  • Até duas portas Ethernet de 10/100 Mbps e até 11 portas de comunicação serial com opção integrada de modem
  • Unidade de base de três, quatro e oito slots com base de expansão com dois, quatro e oito slots de I/O
  • Placas de I/O combinadas para aplicações RTU pequenas e econômicas
  • Programação da IEC 61131-3 com a biblioteca do bloco de funções de controle do processo ACCOL III

Documentação e desenhos

CWPAC-carousel-img

ControlWave PAC (Controlador de automação de processo)

O PLC/RTU ControlWave PAC foi projetado para atender aos requisitos exigentes do controle industrial. É muito flexível e capaz de satisfazer os requisitos de I/O locais, expandidas, remotas e distribuídas. O controlador é ideal para aplicações de água/águas residuais, petróleo e gás e controle industrial.

Características do produto:

  • Até três portas Ethernet de 10/100 MB e até quatro portas de comunicação serial
  • Unidade de base de I/O de quatro e oito slots com I/O substituível a quente
  • Bloqueio de chave de segurança
  • Locais perigosos Classe I, Div. 2, aprovação CE
  • Saídas separadas mantêm o valor final ou zero no watchdog da CPU

Documentação e desenhos

ControlWave Designer

Software ControlWave Designer

O software ControlWave Designer permite aos engenheiros a flexibilidade para escolher o sistema de hardware de controlador mais apropriado sem a necessidade de aprender uma nova linguagem de programação para cada modelo. A flexibilidade do ambiente de programação do IEC61131-3 permite ainda mais que cada usuário aumente o conjunto básico de funções com funções específicas do produto e de alto nível para obter o retorno máximo sobre o investimento. 

Características do produto:

  • Usa a programação padrão IEC 61131-3 para facilitar o aprendizado e a compatibilidade entre plataformas
  • Suporta várias plataformas de hardware para seleção flexível do controlador
  • Compatível com programação e sequenciamento
  • Permite um código modular e reutilizável para desenvolvimento de projetos escalável e eficiente
  • Reduz o tempo e os custos de engenharia com ferramentas intuitivas e estrutura lógica padronizada

Documentação e desenhos

OpenBSI

Pacote de utilidades OpenBSI

Um conjunto de serviços de comunicação de rede projetado para técnicos, engenheiros e operadores que fornece acesso às RTUs do ControlWave. Dois pacotes estão disponíveis para oferecer a funcionalidade ideal.

Características do produto:

  • DataViewer para acesso de histórico e em tempo real com downloaders de arquivos ACCOL e ControlWave Designer
  • Communication StatLocalView e LocalView para conexão local com produtos ControlWave
  • Configuração dos transmissores 33XX, ControlWave, 3530 TeleProducts e 3808 MVT
  • Interface da página da web com WebBSI e TeleProducts e controles ActiveX
  • Download flash do firmware de todos os produtos baseados em flash

Documentação e desenhos

ControlWave Micro with WirelessHART Interface

Interface da RTU WirelessHART™ IEC 62591

A interface da RTU WirelessHART é uma solução wireless integrada que transforma a maneira como as operações são gerenciadas. Ele se integra facilmente com nossos modelos ControlWave para atender às necessidades dos mercados de petróleo e gás upstream e midstream. O módulo da interface wireless permite que os dados do instrumento sejam diretamente integrados ao banco de dados da RTU e à lógica de controle. A configuração é perfeita e ocorre sem necessidade de mapear dados entre a RTU e o gateway wireless.

Características do produto:

  • Elimine o mapeamento do gateway para uma inicialização mais rápida e reduza os custos de instalação. Não é necessário usar nenhuma vala, conduíte ou cabeamento.
  • Maior visibilidade e conhecimento do processo de seu campo, eliminando viagens desnecessárias e reduzindo o tempo gasto em sites remotos
  • Implementação de criptografia, autenticação, verificação, anti-interferência e métodos-chave de gerenciamento para garantir que as transmissões de dados sejam seguras
  • Otimizado para ambientes de baixa potência, reduzindo investimentos adicionais em infraestrutura de energia
  • Maior segurança, confiabilidade e desempenho operacional

Documentação e desenhos