Fallback image

Simplifique suas operações com uma única plataforma escalável.

Utilize sensores e infraestrutura de comunicação já existentes e, ao mesmo tempo, aproveite recursos de gerenciamento de informações em tempo real para sua operação com nossa nova DeltaV™ RTU FB3000. Este controlador poderoso e ágil foi projetado para impulsionar os esforços de Transformação Digital, oferecendo escalabilidade superior. Durante a adoção, aproveite sua flexibilidade para abranger desde a medição simples de alguns trechos de medidores até a lógica e controle personalizados dos maiores multi-wellpads e mais. Após o comissionamento, sua equipe pode se conectar remotamente usando nosso ambiente seguro para transferência e compartilhamento de dados. Promova melhorias operacionais contínuas com uma plataforma de medição e controle flexível projetada para evoluir com as mudanças de necessidades da sua instalação.

Assuma o controle da sua operação

Achieve-Production-Targets-img

Alcance as metas de produção

Cumprir metas operacionais desafiadoras, mantendo a mínima incerteza de medição, requer uma tecnologia estável e confiável. A DeltaV RTU FB3000 pode ajudar a sua operação a atingir todo o potencial, fornecendo um desempenho preciso e confiável, ao mesmo tempo em que reduz a complexidade. A ágil DeltaV RTU FB3000 pode ser configurada para atender às suas necessidades específicas de arquitetura, informações, operação, automação e medição.

Produtos e aplicações