AMS 边缘计算设备

经济高效且功能多样的 AI 边缘分析,用于持续在线监测机器和旋转资产
h002e-foreground-ams-asset-monitor-1-1-1.png
Edge Analytics Can Change the Way You Monitor Assets

边缘分析可改变资产监测方式

AMS 边缘计算设备让制造商可以对之前一直未充分监测的电厂配套设施(BOP)机器资产持续进行在线监测。

 

艾默生屡获殊荣的边缘分析设备和软件解决方案采用基于 CHARM 的技术,用于从 BOP 资产收集振动和过程数据。 该解决方案采用嵌入式自动分析功能,可提醒相关人员注意各种资产(例如风机、电机、齿轮箱、泵和其他旋转机械)的常见故障。 

 

虽然使用 AMS 边缘计算设备时不需要其他软件,但可靠性、操作和维护人员可以通过将此设备与 AMS 机械管理软件整合,在简单故障识别的基础上进一步分析。

关键资产的嵌入式自动分析功能

简单泵

泵对工业过程的日常运行至关重要,但从启动之时起,它们就开始老化。据估计,泵占工厂或炼油厂总维护成本的 7%,而泵故障可导致 0.2% 的生产损失。 这些数字可能看起来很小,但事实上,在美国,大约 150 家大型炼油厂在泵上的投资超过了 5 亿美元。 毫无疑问,泵是维持生产计划的重要设备。

Media

即刻行动 — 联系我们

客户成功案例

开箱即用型分析软件

基于 Web 的直观本地分析和报告软件

用户无需额外的软件(如 AMS 机械管理软件),即可使用 AMS 边缘计算设备来监测资产。

AMS 边缘计算设备通过 Web 浏览器,提供强大的开箱即用软件功能,可用于分析、报告和报警。 这个基于 Web 的瘦客户端界面搭载具有预编程应用解决方案的内部 Logic Studio,可以提供易于理解的分析和警报报告,并且其 Asset Studio 界面可向用户的移动设备或桌面瘦客户端发送资产信息。

 

通过 OPC UA 和 Modbus TCP,可以将整体资产健康状况及警报发送到艾默生的 AMS Optics 资产性能管理平台,并将详细的资产数据发送到控制系统。

已获专利的嵌入式先进分析技术

用户可以利用艾默生的 PeakVue™ 和 PeakVue Plus 技术,执行先进的自动化振动监测和分析。

安装简便;体积更小

专为安装在资产上而设计,可降低布线和其他安装成本;更具灵活性的有线或无线以太网部署。

基于 CHARM 的工况监测

最多可容纳 12 个 CHARM,用于收集振动和过程变量并应用嵌入式自动分析,以提醒相关人员注意与各种资产相关的常见故障。

与功能强大的工业软件平台配套使用

在 AMS 机械管理软件中分析振动波形、频谱和历史存储趋势,通过 OPC UA 向 AMS Optics 发送资产健康状况和警报,或在本地瘦客户端界面中查看 Asset Studio。

配套解决方案

搭载 AMS 机械管理软件的 AMS 边缘计算设备

无需成为经验丰富的分析员,即可利用在振动分析和软件方面的深厚专业知识,开始快速监测资产。

AMS Asset Monitor with AMS Machine Works software

由 AMS 边缘计算设备和 AMS 机械管理软件组成的持续在线工况监控系统,体现了各行业制造商在保障设备可靠性和维持业务正常运行的方式上做出的转变。

 

利用二者的协同工作,工厂员工能够从设备内(边缘)的分析接收到有关资产健康状况的实时更新,执行更深入的分析(与监测器的本地瘦客户端界面相比),甚至可以通过云架构执行部署,实现出色的可扩展性。

 

相关人员可以根据需要、在有警报时或按计划将 AMS 边缘计算设备的数据提供给 AMS 机械管理软件,并且这类数据可能包含波形数据和状态信息,以便使用 AMS 机械管理软件的振动分析仪工具进行详细分析。

视频和媒体

3D Business design template. Cover brochure book flyer magazine layout mockup geometric triangle polygonal hole crack, Stylish trendy illustration,graphic design -3D render.

白皮书:工业 AI 的可靠性演进

早在成为文化现象之前, AI 已悄然变革状态监测领域。 数十年来,艾默生的 AMS 技术始终内置 AI 驱动洞察,帮助用户检测异常、优化维护并提升资产健康度。 如今,得益于 IIoT 传感、机器学习和生成式 AI 的发展进步,可靠性团队能够前所未有地扩展状态监测。

 

白皮书:工业 AI 的可靠性演进

 

探索艾默生如何通过结合嵌入式边缘分析、无线振动监测与可扩展 AI 架构重新定义可靠性。 了解这些技术如何协同工作,在整个资产生命周期内提供可操作的洞察、更高的效率,以及可量化的商业价值。

3D Business design template. Cover brochure book flyer magazine layout mockup geometric triangle polygonal hole crack, Stylish trendy illustration,graphic design -3D render.

艾默生的 AMS 产品组合:利用直观方法进行资产管理,进而提高可靠性

艾默生的 AMS 产品组合通过整合整个企业的数据、系统与人员来实现我们的 Boundless Automation(无界自动化)愿景,以期在安全、生产、可靠性、可持续性与员工赋能方面取得进步。

宣传册:利用直观方法进行资产管理,进而提高可靠性

 

AMS 可靠性产品组合有助于可靠性工程师、维护技术人员、运营经理、自动化工程师、仪表专家、过程工程师、调节阀专家、振动分析师等人员在现场、车间、董事会等场所更高效地完成工作。

 

如需了解更多信息,请浏览 AMS 品牌网页。

技术规格

通道

 

最多 12 CHARMs

收集模式

 

同时或单独

A/D 分辨率/动态范围

 

24 位/大于 100dB

振幅精度偏差

 

<1%

重复精度

 

< 满量程的 +2%

单位

 

SI(公制)或英制

频率单位

 

Hz、CPM、顺序

缩放

 

线性

监控互联网协议

 

OPC UA

监控菊花链(多达 8 个)

 

(2) 100Mbps 以太网端口

到工厂网络的监控回程

 

(1) 1Gbps 以太网端口

尺寸 mm(in)

 

238(9.4)H x 384(15.1)W x 196(7.7)D

重量(含 CHARMS)

 

7.3kg (16.3 lbs)

工作温度

 

–40 至 55 °C(–13 至 131 °F)