DeltaV™ 版本 15 功能包 3

凭借以洞察力为中心的应用、无缝数据与 I/O 连接,以及行业前沿操作人员的经验,助力用户做出更明智的决策。

为智能自动化未来赋能

从增强数据连接以实现系统稳定运行,到先进的版本控制与仿真工具,DeltaV Version 15 Feature Pack 3 助力企业优化效率、缩短停机时间,并适应不断发展的行业需求,确保企业为自动化未来做好准备。

PROFINET S2 Devices Now Supported by DeltaV PK Controller

PROFINET S2 设备现已由 DeltaV PK 控制器提供支持

DeltaV PK 控制器现在支持 S2 系统冗余,可提高控制器切换时的复原力。 此外,PK 控制器对 PROFINET S2 设备的支持可以更轻松地适应过程变化,使生产人员能够优化运行,从而实现质量提升和产量增长。

 

image-coming-soon-1080p

DeltaV Live 现已支持版本控制

与 Graphics Studio 集成后,DeltaV Live 的版本控制功能可跟踪并控制变更,同时提供查看与比较版本历史记录的工具。 此外,该功能还为工作站管理与 SQL 数据源提供版本控制和审计跟踪功能。

Increased CIOC Limits for DeltaV PK Controller

DeltaV PK 控制器的 CIOC 限值已调高

此 feature pack 使单个 CIOC2 至多可支持 8 个 PK 控制器(此前上限为 4 个),同时单个 PK 控制器能够管理最多 32 个 CIOC2 的 I/O(此前上限为 16 个)。

Mockup of modern desktop computer isolated on white background

以洞察力为中心的应用与增强型操作员体验

DeltaV Simulate 现已支持对各类虚拟机控制器执行暂停、保存、恢复与继续运行操作,从而实现离线开发和测试,以及操作员培训。 


vSZ 控制器现已在 Hyper-V 和 VMware 环境中支持 Modbus 通信,以支持仿真、培训和虚拟 FAT 测试。 通过这项新功能、OTS 环境可以利用全新的 VMWare 虚拟 SZ 模板,为接口式 ICSS 架构提供完全虚拟化的软件 FAT 支持。 


应用站与 ProfessionalPLUS OPC UA 客户端现在可以为供应商提供的设备写入字符串,便于管理,包括系统需要通信和传输批次 ID 号和/或配方名称的情况。

相关技术