微电网控制器充分降低运营成本
艾默生的微电网控制解决方案基于集成微电网控制器的 Ovation™ 控制系统,可管理微电网的分布式能源资产,经济高效地生产低碳电力,同时保持电网稳定性和运行弹性。
该解决方案自动高效地控制所有微电网组件和总电网互连,从而满足电力需求,同时用更少的操作人员保持稳定的运行条件。
可靠、可持续的电网
艾默生的可持续电网解决方案将难以预测的可再生能源转化为稳定可靠的电力。 实时需求预测、运营可见性与分析数据让决策变得更加简单准确。 可再生能源现与传统能源组合无缝集成,更大限度地提高从发电到输送的效率。
微电网控制应用
Ovation 微电网控制系统提供一套由标准集成功能构成的完整管理系统。 其中包括用于实时监视的数据采集,以及用于系统可视化的过程图形。 报警管理、数据归档和报表生成功能支持深入分析,并为决策提供依据。 这些功能可与嵌入式能源管理及电气控制应用无缝集成。
Ovation 微电网控制器内集成了各类电气控制应用。 其中包括断路器控制、智能电子设备(IED)接口、切负荷(需求管理)等。 此外,电压控制功能还包括发电机 VAR 控制、变压器调压开关控制以及电容器组控制。 最后,并网同步功能支持与大电网的平稳并网和无缝协同。
关于微电网控制器及控制系统的常见问题解答
微电网控制器是微电网系统中的关键组成部分,负责管理和协调各个元件。 微电网既可以与大电网并网,也可以在“孤岛模式”下独立运行。 控制器通过调节太阳能电池板、风力机、蓄电池组、常规发电机等多种电源的发电与用电,并平衡负荷与可用电源,从而维持微电网的高效、可靠运行。
微电网控制器在并网与离网中也发挥关键作用,可使微电网在并网运行与孤岛运行之间平稳切换。 它可以快速应对故障、扰动或停电事件,并在主网失电时作为备用电源,提升系统可靠性。 此外,控制器将通过维持电压和频率的标准范围,保障电能质量,为敏感设备提供高质量电源。
具备良好扩展性和可靠性的微电网控制器,能以低成本高效益的形式,将集中的系统控制能力延伸到分布在各处、需要靠近微电网发电机或设备以便直接控制的资产和应用。 这些控制器依托内置的灵活网络能力,通过局域网或广域网(包括蜂窝网络和无线通信技术),高效管理各类关键分布式资产。 控制器及其配套控制策略可以在整体架构中按需轻松集成和扩展,应对微电网规模扩建或过程调整。
微电网业主可以利用原生数据链路协议,将平台与各种支持以太网的设备相连(例如电池管理系统、光伏逆变器等成套设备中的控制单元),更充分地发挥既有投资价值。
微电网控制系统(也称微电网自动化系统)是一套综合解决方案,用于管理分布式能源(DER)、负荷中心以及与大电网的连接关系,以保障微电网在并网或孤岛模式下都能稳定、平衡地运行。 微电网控制系统常用于园区、军用基地、工业设施以及偏远社区,以提升能源韧性、降低能源成本、并支持可持续发展目标。
从根本上看,微电网控制系统负责监督与调度发电资产、负荷中心及各类辅助设备,以维持微电网这一“电力小岛”的稳定与平衡运行。 在并网运行时,系统可以在电源不足时或在外部电价较自发电更有优势时,向大电网购电。 整体而言,微电网控制系统将控制器、人机界面(HMI)、工程工具以及软硬件集成于统一平台,以全面的单一视图集中呈现微电网的各环节,帮助运营人员做出更明智的决策。