数据中心能源管理:微电网控制与电网平衡

为微电网、电池储能系统(BESS)和可再生能源资产实现智能编排,确保持续运转和能源优化。

由值得信赖的电力专家为现代数据中心提供集成电力和能源管理

加快数据中心部署往往会形成一个错综复杂的局面,众多相对孤立的控制系统各自管理着单个过程。 艾默生业内先进的 Ovation™ 自动化平台为这一挑战带来了简化与可靠性。该平台在全球发电领域广受信赖——占据全球 20%、北美 50% 的发电市场份额,且已签约的数据中心电力容量超过 10GW。 该统一平台通过无缝集成单个电力孤岛资产和提供系统支持,协调发电、储能和电气系统,从而提供一体化的全站点数据和运营视图。

reliable, integrated power generation automation and microgrid control for data center complexes

用于数据中心的集成发电与微电网控制

利用艾默生创新的集成式 Ovation 自动化平台,在平衡负载需求的同时有效控制、监控和优化能源生产和性能,全面获取数据中心综合体的智能洞察。 

通过超越传统分布式控制的低风险统一技术满足可用性要求。 Ovation 自动化平台整合了嵌入式 AI 功能、先进应用程序、仿真工具和网络安全解决方案,并由全面的生命周期计划提供支持,可优化数据中心运行中的发电、配电和耗电。

Product image

高效、安全且冗余的能源管理,实现关键可靠性

统一的容错平台集成了对发电、储能和微电网资产的监控,优化了电力与负载之间的平衡,有助于实现 99.99% 的可靠性。​


微电网控制器,可协调太阳能、电池储能系统、燃气、风能和备用发电机等分布式能源​


  • 平衡电力孤岛资产的发电,应对不断变化的数据中心负载以及间歇性可再生能源(搭配储能)和化石燃料发电​
  • 在故障或过载工况下实现自动减载​
  • 管理电池储能系统的充放电循环,实现能量时移、负荷削峰及备用电源功能​


  • 安全、可靠地控制电机、开关设备、断路器和电路等电气元器件​
  • 功能包括数据采集、监测、断路器控制、兆瓦级负载管理/共享​


  • AI 驱动的预测性负载管理与维护​
  • 使用数字孪生模型模拟电力、负载和热力系统,以改进规划和进行优化。


  • 采用基于风险的深度防御方法,实施最佳实践,巩固安全态势​
  • 网络分段和监控指南​

通过行之有效的策略平衡发电和负载需求

icon
标准集成功能
  • 数据采集
  • 过程图形
  • 报警管理
  • 数据存档
  • 报告生成
icon
能源管理
  • 优化发电、购电、储能与需求响应
  • 规避大电网高需求费用
  • 管理公共耦合点的能源流和电压调节
icon
电气控制
  • 断路器控制和连接 IED
  • 减载(需求管理)
  • 电压控制
    • 发电器 VAR 控制
    • 变压器分接开关控制
    • 电容器组控制
  • 电网同步

解决数据中心能源挑战:常见技术问题解答

艾默生的能源管理(又名“电力管理”)解决方案可实现电力系统控制,以协调现场发电、电池储能(BESS)、可再生能源和电气控制,从而维护正常运行、稳定性和高效能源性能。 其中包括并网和非并网(孤岛)电力配置,可为关键任务和超大规模数据中心提供支持。

微电网控制器可协调发电机、BESS 和可再生能源等分布式能源(DER),以平衡负载和发电、管理运行模式切换,并维持电气稳定性。 它支持并网、孤岛或混合配置,具体取决于站点设计。 

BESS 能够提供快速响应的电力,实现故障穿越、削峰填谷、可再生能源平滑输出和能量时移。 在孤岛或多岛站点中,BESS 还有助于稳定频率、电压和瞬态事件,即使在没有电网连接的情况下,也能增强站点的整体可靠性。 艾默生 BESS EMS 解决方案专为解决此问题而设计。 

能源管理可优化发电和储能资产的调度方式,从而满足负载需求并达到效率目标。 电气控制可管理整个配电网络中的断路器、开关设备、负载传输、电机控制和保护方案。 两者均适用于并网系统和电力孤岛,从而确保安全可靠的正常运行。

可以。Ovation 自动化平台可将单个电力孤岛资产与统一的发电、储能和电气运营视图相结合(支持并网、独立和部分隔离三种方式)。 它可适应多个供应商和架构,以协调调度、保护和能源性能。 

预测性分析和仿真模型可在复杂的电力配置中预测负载、检测异常并评估运行策略。 数字孪生可通过安全测试对干扰、切换和 DER 调度场景的响应,帮助运营商规划和优化孤岛或多岛电力系统。

Ovation 自动化平台含有专为电力和能源基础设施设计的内置网络安全工具和专用服务。 这些功能利用强化的控制架构、安全的通信路径、持续的监测以及符合合规性的安全实践,有助于保护发电、储能和电气控制资产免遭网络攻击。 这些保护措施适用于并网、孤岛和多岛电力配置,可确保关键能源运营的可靠性和完整性。

客户成功案例