Ovation 分布式控制系统

风力涡轮机控制系统

可靠的风力发电机控制系统和 SCADA 系统,助力改善单个发电机或整个风电场的运行。

艾默生在风电机组控制设计领域拥有深厚积淀,已为全球 50 个国家的 350 多种风机型号、超过 65,000 台机组提供经验证的解决方案。 我们为 GE、维斯塔斯、西门子、恩德、苏司兰、森维安、三菱等主流原始设备制造商(OEM)提供了 40 多种改造套件,可有效延长风机使用寿命并提升性能。 我们提供完整的软件与自动化解决方案,覆盖控制、风电场管理、状态监测、SCADA 与资产绩效管理,并通过智能优化软件进一步提升效率与可靠性。

Wind Turbine Control Solutions

为提升发电量而设计的风电机组控制软件

利用可扩展自动化软件和技术,提高风力发电机或风电场性能,从而克服地点或天气影响,提供可靠、低成本的风力发电能源。

 

艾默生专门设计的一体化解决方案,融合了超过 50 年的创新与经验,已嵌入全球超过 65,000 套已部署的风电系统之中。 我们的高产量、成本优化产品组合涵盖发电机与变桨控制、风电场优化、SCADA、工况监测与升级改造解决方案。

视频

video-media
完善的多品牌风力涡轮机与风电场解决方案

艾默生在全球的专业知识和技术能够提高可靠性并降低生产成本,实现更智能、更可持续的风力发电。 通过我们全面的软件、解决方案和服务组合来优化您的运营。

Wind turbine in retro colors with added grain

风力发电机改造

艾默生对风力发电机进行整体改造,使风力发电机所有者和操作员能够充分了解运行数据,切实获悉风力发电机的运行情况。 我们推出为现场定制的创新型 Ovation Green 自动改造计划,为老旧风力发电机提供快速、安全且经济高效的方案,可延长其使用寿命。

 

采用面向现代风力发电机设计的自动化软件和技术,可以经济高效地提高产能、产量和收入。

Wind Turbine Control Solutions

风力涡轮机状态监测

如果自动化系统缺乏状态监测,或难以获取维护计划所需的详细数据,对旧式风力发电机的维护预测将面临挑战。

 

带振动分析功能的艾默生 Ovation Green 风力发电机工况监测解决方案涵盖风力发电机运行的各个方面,有助于在问题升级之前快速找出根本原因,从而提高可用性并减少停机时间和成本。

Happy engineer feel success after good work. He standing a top of windmill and looking beautiful sunset landscape

风力发电机变桨系统

艾默生坚固耐用的 Ovation Green 电动变桨系统有助于安全减轻风力发电机叶片上的压力负载,从而降低成本,延长使用寿命并增大功率输出。

 

根据变化的风力条件自动准确调整发电机的叶片,防止发电机受到高风速的影响。

 

我们的解决方案为功率高达 10MW 的三叶片发电机提供标准的交钥匙系统,为功率高达 20MW 的双叶片发电机提供定制系统。

Propellers making clean energy

风力发电机应用软件

一套风力发电机控制软件和先进的应用程序,能够实现安全且经过优化的能源生产。

 

Ovation Green 解决方案由经验丰富的可再生团队开发,该团队在利用智能软件和强大的自动化平台方面拥有深厚的行业知识。 凭借艾默生的风电服务辅助专家工作,其中包括负载计算和优化、控制设计、可行性和风力发电机概念研究以及能源成本分析和优化。

ovation-hems-hppc

超越光伏 SCADA - 以混合电站控制技术实现规模化升级

太阳能 SCADA 虽能提供关键的实时监控,但管理同址部署的光伏与储能资产,仍需借助自动化优化手段。 为实现投资回报率最大化并满足严格的并网标准,公用事业企业不能只停留在基础数据采集层面。 部署一体化的混合能源管理系统及混合电站控制器,即可实现光伏出力的动态平滑调节、有效减少弃光,并自动完成智能化的能量调配。

风机面临的常见挑战

了解风力涡轮机运营过程中遇到的一些常见挑战以及可协助解决这些挑战并保证风能生产效率和可靠性的艾默生解决方案。

可再生能源版块

 最新资讯