Soluciones de monitorización de la condición para activos mecánicos

Condition Monitoring Solutions for Mechanical Assets

Maximice el desempeño de la planta química con análisis prescriptivo y soluciones de monitoreo remoto.

En la industria de la fabricación química, los activos mecánicos y giratorios desempeñan un papel fundamental en el proceso de producción. Estos activos abarcan una amplia gama de equipos, que incluyen bombas, compresores, turbinas, motores, cajas de cambios, agitadores, torres de enfriamiento, mezcladores  y variedad de maquinaria rotativa. Son esenciales para transferir fluidos, generar energía, mezclar productos y realizar otras numerosas operaciones mecánicas necesarias para la producción química. Son esenciales para transferir fluidos, generar energía, mezclar productos y realizar otras numerosas otras operaciones mecánicas necesarias para la producción química.

La cartera de monitorización de la condición de Emerson incluye analizadores de vibración basados en rutas, sensores IIoT inalámbricos, análisis de borde, predicción y protección en línea y herramientas de análisis de software avanzadas. Independientemente de si emplea recopilación de datos/monitoreo remoto o basado en ruta (o ambas), nuestro enfoque experto considera varios tipos de adquisición de mediciones y ofrece los detalles de diagnóstico necesarios para evitar falsas alertas que desperdician tiempo y problemas mal diagnosticados que conducen a fallos de la máquina.

Productos recomendados

AMS Machine Works

AMS Machine Works

Usted recopila datos de muchas máquinas rotativas, desde activos de balance de planta como bombas, motores, cajas de engranajes y ventiladores, hasta activos de mayor consecuencia como turbinas, generadores y compresores, pero tener una ubicación única donde los datos se reúnan para identificar rápidamente los equipos problemáticos sería más eficiente.

 

El software AMS Machine Works  simplifica la gestión de activos para maquinaria industrial, donde los usuarios pueden comenzar rápidamente a identificar posibles problemas de equipos con su maquinaria monitoreada. AMS Machine Works combina técnicas de mantenimiento predictivo con herramientas de análisis completas y patentadas  para proporcionar una evaluación fácil y precisa de la condición de la maquinaria. Este software galardonado incorpora mediciones desde tecnología AMS compatible de adquisición de datos de la condición de la maquinaria como AMS Wireless Vibration Monitor, AMS Asset Monitor, AMS 6500 ATG, entre otros.

 

Productos destacados:
Especificaciones
  • Versión: 1.8
  • Sistema operativo: Windows Server 2022 Standard o Datacenter
    Windows Server 2019 Standard o Datacenter Windows Server 2016 Standard o Datacenter
  • Procesador: Sistemas grandes y extragrandes —3,2 GHz, procesador de 8 núcleos, Intel Xeon escalable (Gold) o más rápido (recomendado). Sistemas pequeños y medianos — Procesador de 2,4 GHz, 6 núcleos, Intel Xeon escalable (Gold) o más rápido (mínimo)
AMS-Asset-Monitor-with-AMS-Machine-Works-1

AMS Asset Monitor

AMS Asset Monitor gestiona Pervasive Sensing, mientras proporciona capacidades de predicción, protección y monitoreo de procesos edge con montaje en el activo para reducir los requerimientos de cableado y los costos de instalación. Admite hasta 12 CHARM, incluyendo CHARM de vibración y CHARM DeltaV para entradas del proceso.

AMS Asset Monitor tiene una potente funcionalidad de software para análisis, informes y alertas disponible a través del navegador web. Esta interfaz de cliente liviano basada en la web presenta un Logic Studio interno con soluciones de aplicación preprogramadas para análisis e informes de alertas fáciles de entender, y su interfaz Asset Studio proporciona información de activos al dispositivo móvil o cliente liviano de escritorio del usuario.

 

Aunque no se requiere software adicional para supervisar los activos con AMS Asset Monitor, puede estar asociado con  el softwareAMS Machine Works para entregar actualizaciones en tiempo real de los activos, hacer análisis más profundos (en comparación con la interfaz nativa de cliente liviano) e implementar desde arquitecturas de nube para obtener una máxima escalabilidad. Los datos de AMS Asset Monitor procesados en el borde se proporcionan a AMS Machine Works bajo demanda, en alerta o según cronograma, y pueden incluir datos de forma de onda e información de estado para análisis detallado usando la herramienta analizadora de vibraciones en AMS Machine Works AMS Asset Monitor se puede configurar para enviar alertas y la condición general de los activos a AMS Optics a través de OPC UA.

 

Productos destacados
  • Implementación de Ethernet con cable o inalámbrico para una mayor flexibilidad
  • Intuitiva interfaz de usuario basada en navegador para una fácil configuración y análisis
  • Aplicaciones ya incorporadas y con límites de alerta preestablecidos para una configuración más rápida
Especificaciones
  • Canales: hasta 12 CHARM
  • Modos de recopilación: simultáneo o independiente
  • Resolución A/D/rango dinámico: 24 bits / más de 100 dB
AMS Wireless Vibration Monitor with AMS Machine Works

AMS Wireless Vibration Monitor

AMS Wireless Vibration Monitor entrega datos completos de vibración mediante una red de malla inalámbrica con organización propia. Proporciona información valiosa sobre la condición de la maquinaria, tanto para el personal de operaciones como el de mantenimiento. Las mediciones de vibración general, las mediciones PeakVue y las lecturas de temperatura pueden integrarse fácilmente en cualquier sistema de control o historiador de planta, mientras que los datos de diagnóstico pueden mostrarse mediante el software AMS Device Manager y AMS Machine Works con transmisión de alertas por medio de la plataforma de desempeño de activos AMS Optics.

 

Productos destacados
  • El análisis prescriptivo integrado ofrece información de diagnóstico rápida y precisa.
  • Los ajustes predeterminados proporcionan la ruta de acceso más corta para la información procesable. Los expertos pueden personalizar la configuración para ajustar los resultados.
  • Fácil instalación para un ROI y una implementación al instante.
Especificaciones
  • Sensor por intervalo y respuesta de frecuencia: vibración general (Z): 80 g, 20,000 Hz; PeakVue Z: 80 g, muestra 51.2 kHz
    Vibración general (X): 16 g, 1000 Hz; Vibración general (Y): - 16 g’s, 1 000 Hz
    Temperatura -40°C a +85°C
  • Parámetros de análisis: 2 bandas de velocidad (predeterminadas 2-65 Hz y 65-300 Hz) y 2 bandas de aceleración (predeterminadas 10-500 Hz y 500-1000 Hz)
  • Análisis prescriptivo: gravedad de la lubricación y de los cojinetes/mecánica; Velocidad calculada de la máquina (RPM)
ams-2140-machinery-health-analyzer

AMS 2140 Machinery Health Analyzer

AMS 2140 Machinery Health Analyzer lleva los datos de vibración y las mediciones de análisis al siguiente nivel. Cuenta con recopilación simultánea de datos de cuatro canales más fases y capacidades únicas de detección de picos para la indicación más temprana de degradación del cojinete y la caja de cambios. Además de ofrecer una recopilación de datos más rápida durante menos tiempo en el campo o más máquinas supervisadas, AMS 2140 cuenta con un diseño ergonómico para un funcionamiento cómodo con una sola mano durante todo el día.

 

Productos destacados
  • Incluye la nueva tecnología PeakVue Plus para indicaciones tempranas y sencillas de la degradación y la gravedad de los cojinetes
  • Uno de los analizadores de vibración más rápidos del mercado
  • Diseño ergonómico para facilitar los días largos en el campo
Especificaciones
  • Rango de frecuencia: CC a 10 Hz mínimo, CC a 80 kHz máximo
  • Dimensiones (alto x largo x ancho): 248 mm x 40 mm x 226 mm
  • Peso: 1.79 kg (3.95 lb)