Mantenga la disponibilidad mediante una monitorización periódica basada en rutas
Recolectar los datos de vibraciones en una ruta predeterminada en la planta es la pieza clave de los programas de mantenimiento predictivo de la actualidad. Y las mismas herramientas pueden ofrecer pruebas de diagnóstico sofisticadas de los activos con problemas, incluso monitorización las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin el gasto de un sistema cableado permanente.
Con certificaciones para usar en varios entornos peligrosos, el analizador/recolector de datos basado en rutas de Emerson también se puede usar para equilibrio de campo y la alineación láser inalámbrica.