Mejore la seguridad y la disponibilidad con el sistema en línea adecuado
Asegurarse de que sus activos estén siempre protegidos contra fallos no planificados requiere elegir el sistema en línea adecuado según la criticidad de cada activo. Cuando las reglamentaciones de seguridad y los requisitos de los seguros imponen un sistema de protección que cumpla con API, un enfoque moderno incluiría inteligencia predictiva para que pueda operar sus activos más críticos con confianza. Para el resto de su planta, un sistema escalable que entregue datos de monitorización de la condición de forma continua, especialmente durante las condiciones transitorias, es la respuesta.
Elija el sistema correcto para la aplicación
IIoT
AMS Asset Monitor gestiona la detección continua y proporciona capacidades de predicción, protección y monitorización de procesos. Está diseñado para ensamblarse en el activo, lo que reduce los requisitos de cableado y otros costes de instalación. Admite hasta 12 CHARM, incluyendo CHARM de vibración y CHARM de DeltaV para entradas del proceso. En sistemas más grandes, es posible conectar varias unidades en cadena para ampliar la cobertura de activos. Este monitor tiene un Logic Studio interno con múltiples soluciones de aplicaciones preprogramadas para análisis y reportes de alertas fáciles de entender.