Preparemos el camino hacia el futuro de la automatización
Las innovaciones intuitivas y fáciles de usar continúan impulsando el éxito operativo y simplificando el camino hacia la modernización. Feature Pack 2 de la versión 15 de DeltaV™ ofrece una amplia gama de nuevas capacidades y mejoras diseñadas para permitir una integración y conectividad perfectas, al tiempo que mejora el conocimiento de la situación y la eficiencia del operador.
Ahora, aproveche el IO.Connect for Rockwell del DeltaV
Modernización continua y sin riesgos
Modernice de forma segura, sencilla y rentable sus controladores PLC programables obsoletos de Rockwell Allen-Bradley mediante el DeltaV.
Reduzca los costos
Deje las E/S en su lugar, modernícese a su ritmo y reduzca los costos de capital hasta en un 40 %.
Simplifique las operaciones
Amplíe su instalación como una sola planta, con un enfoque de base de datos y controles únicos.
Capacidad de Ethernet nativa
Funcionalidad integrada en el sistema de control DeltaV por medio de protocolos de dispositivos Ethernet nativos también integrados en el controlador DeltaV PK.
Mejoras de diagnóstico de PROFINET
Los errores de diagnóstico de PROFINET ahora se capturan en la vista del historial de procesos. Se creó un Administrador de errores de PROFINET para convertir esos códigos en texto legible para los códigos de error más comunes. La base de datos de códigos de error se puede personalizar fácilmente para añadir, editar o modificar códigos de error.
Mejoras del DeltaV Live
DeltaV Live ofrece la flexibilidad de integrar de forma fácil y segura la información de procesos de muchas fuentes diferentes en un único entorno de HMI, lo que proporciona una vista intuitiva y cohesiva de sus operaciones. Ahora, el contenido de un área de observación persistirá durante una sesión de DeltaV Live, lo que permitirá a los operadores mantener el conocimiento de la situación y mejorar la eficiencia al conservar el contenido de las áreas de observación después del cierre.
Mejoras de control continuo y por lotes
La nueva funcionalidad permite a los equipos hacer cambios de configuración en SFC sin interrupción en la lógica de ejecución.