Determinamos el futuro de la automatización

El DeltaV™ siempre ha sido de ayuda para que las operaciones funcionen sin problemas, de forma confiable y eficiente. La versión 15 del DeltaV va un paso más allá, ya que lo equipa con tecnologías de automatización que lo preparan para el futuro y que son fáciles de configurar y utilizar. El análisis ampliado proporciona información aún más profunda sobre los equipos y procesos. Los entornos intuitivos del operador ofrecen información accionable, lo que permite a los operadores tomar decisiones más inteligentes y con mayor rapidez. Además, un DCS escalable y con ciberseguridad ofrece una integración fácil de E/S y opciones de suscripción flexibles que reducen los costos de capital y aceleran la modernización para que pueda desarrollar una operación más sostenible, todo a su propio ritmo.

Aproveche las ventajas de la versión 15.LTS del DeltaV

icon
Infraestructura pensada para el futuro
icon
Mejore la flexibilidad de la producción
icon
Eleve los conocimientos operativos
icon
Llegue más rápido al mercado
icon
Ciberseguridad certificada
icon
Acelere la modernización y maneje el ROI
Easily Create a Scaleable Virtual Environment

Reduzca el consumo energético y el espacio de hardware con virtualización fácil y escalable

DeltaV ahora ofrece una virtualización basada en infraestructura hiperconvergente (HCI), es decir, una solución centrada en la automatización, adecuada para propósitos específicos, diseñada para mejorar la experiencia del usuario y mejorar el soporte de la infraestructura. Al tener en cuenta la escalabilidad, es fácil instalar, configurar y mantener sistemas virtualizados. Esto permite a cualquier persona, independientemente de su experiencia y de sus recursos disponibles, crear de forma rápida y sencilla un sistema de virtualización en la mitad de tiempo. Mediante la virtualización, las plantas pueden reducir su espacio y consumo energético para mejorar la sostenibilidad y la eficiencia.

Empower Operators to Achieve Top Performance

Potencie a los operadores para lograr el máximo desempeño

DeltaV Live es ahora más rápido, resistente y fácil de usar para los operadores y ayudará a aumentar el desempeño de su planta y de su personal. Una visualización mejorada de datos y alarmas en tiempo real, navegación intuitiva, capacidades de tendencias mejoradas y otras mejoras en el conocimiento situacional permiten a los operadores tener un mayor conocimiento de la situación para que puedan trabajar de forma más eficiente y efectiva y así tomar decisiones más rápidas y más inteligentes.

Upgrade Your Control. Preserve Your I/O.

Actualice su control. Proteja sus E/S.

DeltaV IO.CONNECT fue diseñado para trabajar con el revolucionario controlador DeltaV PK y está diseñado para ayudar a las plantas a implementar el sistema de control moderno y totalmente compatible de su elección sin necesidad de reacondicionar completamente la infraestructura de equipos de automatización. Al mantener las E/S en su lugar y realizar una transición oportuna a las E/S del DeltaV en el tiempo, las empresas pueden reducir su gasto de capital hasta en un 40 %, acelerar la transición del nuevo sistema en más de un 90 %, reducir el tiempo de inactividad e impulsar un mayor desempeño operativo. De este modo, su sistema de automatización estará siempre disponible, actual y al día.

Reduce Cost and Complexity of Integrating OEM Skids

Reduzca el costo y la complejidad de integrar las plataformas del OEM

El Module Type Package (MTP) estándar se incorpora ahora al sistema de automatización DeltaV para reducir el costo y la complejidad de la integración de las plataformas del OEM con el DeltaV y minimiza la necesidad de que los usuarios finales y los integradores de sistemas inviertan en ingeniería adicional o en herramientas especiales de integración. El MTP Merge Utility en DeltaV importa de forma segura el archivo de configuración del MTP asociado con la plataforma del OEM y crea automáticamente la configuración en DeltaV en minutos. Esto elimina miles de horas asociadas con el diseño, la implementación y las pruebas de ingeniería de integración personalizada y específica del proveedor.

Increase Speed-to-Market Delivery with Real-Time PAT

Aumente la velocidad de comercialización con PAT en tiempo real

DeltaV Spectral PAT ofrece ahora una arquitectura de proceso de lazo cerrado simplificado que ofrece una mayor estabilidad y desempeño al introducir datos de forma de onda espectral directamente en el sistema de control. Por medio de la implementación de la verificación y el control del proceso de lazo cerrado, en línea y continuo, con una liberación de calidad automatizada en tiempo real, los fabricantes construyen una base para una mejor gestión regulatoria, reducen el error o la intervención humana y optimizan el desempeño y la producción de la planta.

Deploy Secure Architecture with Confidence

Implemente una arquitectura segura con confianza.

DeltaV cuenta con la certificación ISASecure SSA de nivel 1 y cumple con la norma IEC 62443, lo que demuestra la validación por parte de un tercero acreditado de que los desarrolladores de Emerson están capacitados para escribir un código seguro y el sistema en su conjunto está reforzado contra las ciberamenazas emergentes. El recién lanzado servicio de gestión integrada de parches (IPM) para DeltaV hace que la aplicación de parches sea fácil, rentable y que ofrezca ciberseguridad desde el primer momento. IPM migrará con su sistema DeltaV a la versión 15 y posteriores. Emerson anuncia la próxima versión del servidor de seguridad de última generación de Emerson y renueva su compromiso con la protección de ciberseguridad en todos los niveles.

Achieve Easier, Faster Simulation With More I/O Coverage

Consiga una simulación más fácil y rápida con más cobertura de E/S

DeltaV Simulate proporciona una plataforma de simulación de control multipropósito que permite al personal probar y validar fácilmente la lógica, al mismo tiempo que minimiza el riesgo del proyecto. Y ahora, la capacidad de simulación se ha ampliado para cubrir aún más tipos de E/S. Esto proporciona una implementación extensa, más fácil y rápida del DeltaV sin necesidad de modificar la configuración de los módulos de control en controladores de máquinas virtuales y permite que los proyectos del DeltaV realicen comprobaciones de ingeniería, FAT virtuales y demostraciones de soluciones, lo que reduce el tiempo y los esfuerzos de ingeniería y el tamaño del sistema.

Support Multiple Operating Systems on a Single Network

Compatibilidad con múltiples sistemas operativos en una misma red

La compatibilidad con múltiples sistemas operativos permite ejecutar más opciones O/S en una sola red, lo que posibilita una mayor flexibilidad y reduce los costos. No hay necesidad de degradar el sistema operativo para que coincida con la instalación existente al agregar equipos nuevos. Esto elimina la necesidad y reduce el costo de un inventario adicional y de la compra a última hora de computadoras compatibles con el sistema operativo existente.