Soluciones del Module Type Package (MTP)

La integración de MTP compatible con Emerson permite una fabricación más modular, reduce los costos operativos y de capital y acelera la implementación de la automatización.

Fallback image

Responda más rápido a los cambios del mercado con flexibilidad y modularidad en la producción

Desarrollado por la Asociación de Usuarios de Tecnología de Automatización en Industrias de Procesos (NAMUR), MTP (paquete de tipo modular) proporciona un marco para modelos de datos de equipos estandarizados y un lenguaje de descripción para optimizar la interoperabilidad.

MTP permite integrar más fácilmente los sistemas basados en DCS y PLC. Reduce el tiempo y el costo de integrar procesos distribuidos y activos, así como equipos de confiabilidad, lo que ayuda a acelerar el tiempo de comercialización, simplifica el cumplimiento de los requisitos individualizados de los clientes y mejora la escalabilidad y la flexibilidad. A medida que MTP continúa evolucionando, las organizaciones se beneficiarán de la base de interoperabilidad de Emerson que integra el sistema de control distribuido DeltaV™, los controladores lógicos programables PACSystems™ y los dispositivos de predicción del AMS Machinery Health.

Prepárese para una mayor flexibilidad con el soporte de Emerson para MTP con interoperabilidad entre sistemas preprobados que ofrecen mayor seguridad.

Las tecnologías DeltaV, PACSystems y AMS de Emerson sientan las bases para sacar más partido al MTP. Con una integración perfecta y un único punto de soporte, las tecnologías de fabricación modulares de Emerson ayudan a las organizaciones a mantenerse ágiles para mejorar la velocidad de comercialización y reducir los costos de implementación.

Increase speed to market and reduce cost of implementation

Aumente la velocidad de comercialización y reduzca el costo de implementación.

Cuando las plantas pueden integrar nuevos equipos en los procesos de forma más fácil y rápida, observan una reducción general del riesgo a nivel de toda la organización. Se incrementa la velocidad de comercialización de los productos y se reduce el costo de implementación. La integración perfecta también reduce el tiempo y los gastos necesarios para validar los sistemas. MTP automatiza y simplifica gran parte de esa validación, y los sistemas de automatización DeltaV, PACSystems y AMS Asset Monitor se prueban conjuntamente para normalizar automáticamente el estándar MTP y lograr una integración satisfactoria.

AMS Asset Monitor está diseñado con objetos MTP preconfigurados, especializados en datos de confiabilidad de activos, que permiten una integración perfecta con el sistema de control DeltaV. Los usuarios pueden crear fácilmente sus puntos de medición centrados en los activos, como lo harían normalmente, y, a continuación, exportar un archivo listo para MTP para importar esos objetos en los sistemas de control y seguridad DeltaV.

Shot of Sterile Pharmaceutical Manufacturing Laboratory where Scientists in Protective Coverall's Do Research, Quality Control and Work on the Discovery of new Medicine.

Permita la flexibilidad en las operaciones y la producción con la modularización.

Para crear sistemas de producción que puedan modificarse rápidamente y fabricar múltiples productos según la demanda, las organizaciones deben utilizar componentes modulares. Además, al contar con todos los componentes y el sistema que los opera compatibles con MTP, resulta más fácil predecir horarios y costos para un funcionamiento más eficiente.

DeltaV se diseñó desde cero con enfoque modular y está orientado a objetos para toda la planta. PACSystems es compatible con esta modularidad gracias a un espacio de direcciones orientado a objetos que permite aprovechar al máximo las ventajas de la modularidad de MTP. En lugar de gestionar una amplia variedad de controles independientes, los usuarios pueden crear un servicio de planta para ejecutar tareas críticas.

video-media
Accelerate DCS and PLC Integration with Module Type Package