Agentes de IA de Ovation

Asistentes digitales impulsados por IA que respaldan las operaciones industriales con información en tiempo real, diagnóstico y flujos de trabajo guiados.

Los agentes de IA de Ovation amplían las operaciones asistidas por IA mediante la aplicación de análisis avanzado y machine learning a los datos operativos en tiempo real. Estos asistentes inteligentes ayudan al personal de la planta a monitorizar las condiciones, diagnosticar problemas y tomar acciones guiadas para mejorar el desempeño, la fiabilidad y la eficiencia.

woman working on device with technology overlay

Ampliación de las operaciones asistidas por IA en los flujos de trabajo industriales

Como parte de la plataforma de automatización, los agentes de IA de Ovation respaldan las operaciones en instalaciones de producción de energía y de agua y aguas residuales, al ayudar a los equipos a responder con mayor eficacia ante entornos cada vez más complejos y dinámicos.

Estas capacidades representan un cambio hacia una IA más estructurada y orientada a tareas, en la que los sistemas respaldan los flujos de trabajo operativos dentro de límites definidos, mientras que los operadores mantienen el control total.

Cartera de agentes de IA de Ovation

Explore nuestra primera generación de agentes de IA diseñados para respaldar flujos de trabajo operativos específicos en las áreas de monitorización, diagnóstico, optimización y mantenimiento.

Fallback image

Ejecución guiada por IA de arranque y parada

Monitoriza y guía las secuencias de arranque y de parada en tiempo real mediante la evaluación de la ejecución en comparación con las condiciones de proceso esperadas. Proporciona información contextual para ayudar a los operadores a identificar problemas y tomar medidas correctivas.

 

El Sequence Assistant Agent garantiza que cada arranque se ejecute de forma más rápida, segura e inteligente, al indicar a los operadores exactamente qué está fallando y qué deben hacer después.

 

Capacidades clave:

  • Detecta bloqueos en la secuencia y condiciones anómalas.
  • Explica por qué los pasos no avanzan.
  • Recomienda las siguientes acciones según el contexto operativo:
data-center-dark-portrait

Beneficios de los agentes de IA de Ovation

  • Mejora de la percepción de la situación mediante la monitorización y el diagnóstico continuos
  • Respuesta del operador más rápida e informada ante las condiciones cambiantes
  • Reducción del ruido de las alarmas y de la fatiga del operador
  • Ejecución más coherente de flujos de trabajo críticos como la puesta en marcha, el ajuste y la resolución de problemas
  • Identificación proactiva de problemas de equipos y procesos

Preguntas frecuentes sobre los agentes de IA de Ovation

Los agentes de IA de Ovation son capacidades de software impulsadas por IA que analizan datos operativos, generan información y guían acciones para mejorar el desempeño y la fiabilidad en la industria.

Los asesores virtuales proporcionan información y respuestas, mientras que los agentes de IA amplían esas capacidades al admitir flujos de trabajo operativos más estructurados y orientados a tareas.

Algunos agentes están atravesando actualmente el ciclo de lanzamiento, con una implementación más amplia y planificada a medida que las capacidades continúan evolucionando y se incorporan nuevos agentes de IA.