Simplifier l’analyse des machines
Souvent, les données vibratoires ne sont pas communiquées à la salle de commande parce qu’elles requièrent un savoir et des outils spécialisés pour en extraire des informations.
La technologie PeakVue d’Emerson réduit la complexité de l’analyse des machines pour fournir une seule tendance avec des informations simples et fiables sur l’état des équipements. PeakVue filtre les signaux traditionnels de vibration pour se concentrer sur l’impact, un indicateur bien plus utile pour connaître l’état global des équipements, quel que soit le type de machine rotative.
Désormais, avec l’introduction de PeakVue Plus, les utilisateurs pourront tirer encore plus facilement parti de cette technologie. Visionnez les vidéos ci-dessous pour en savoir plus.
Principe Zéro
Utilise une règle simple d’échelle de 10, avec une bonne machine fonctionnant à un niveau proche de zéro.
Premiers signes
Les signaux de détresse dus aux impacts sont visibles avant les autres mesures de vibration.
Vers l’est pour interpréter
Aucune formation spéciale n’est requise pour savoir déterminer rapidement l’état des machines
Comment ça marche
Définition d’un bon palier
Prenons l'exemple d'une pompe de procédé type tournant entre 900 et 4 000 tr/min et observons son évolution au fil des différentes étapes d'une défaillance de palier. En nous basant sur l'état de référence d'un palier en bon état, nous pouvons observer des vibrations importantes. Il est important de noter que le PeakVue est à zéro. Ceci s'explique par le fait qu'une machine en bon état, bien installée et bien graissée ne devrait avoir aucun effet. Nous pouvons donc avancer que, sur une machine en bon état, le principe Zéro - PeakVue doit être à zéro ou à proximité.
Vidéos phares

Technologie PeakVue™ et PeakVue Plus pour l’analyse des machines | AMS
Se joindre à Brian Overton du département Solutions de fiabilité d’Emerson, pour un court exposé sur les technologies brevetées PeakVue et PeakVue Plus d’Emerson, qui fournit des indications plus rapides et plus précises sur les défaillances des machines à roulements mécaniques.