Fallback image

Sensia permet l'intégration complète des appareils HART pour un projet FPSO grâce à AMS Device Manager et à Softing smartLink SW-HT

Fallback image
AMS Device Manager transforme la façon dont les usines gèrent les appareils intelligents de terrain
Le logiciel AMS Device Manager facilite la transformation numérique en fournissant une application qui suit des normes et des protocoles ouverts qui permettent la connectivité à une large gamme d’appareils. Il permet également la mise en place d’une maintenance prédictive pour réduire les arrêts non planifiés, augmenter la productivité, renforcer la sécurité générer un retour sur investissement plus important. 
Cette application unique et flexible fournit un accès en ligne en temps réel aux diagnostics et alertes intelligents des instruments et des vannes, fournissant un aperçu de l’état des appareils et des informations de dépannage lorsqu’un problème est détecté. 
Grâce aux données d’état en temps réel, le personnel de maintenance et d’exploitation peut réagir rapidement et prendre des décisions informées. 
Découvrez le produit

CONTENU ASSOCIÉ

Lonza économise 98 000 $ et atteint un retour sur investissement de 200 % grâce à AMS Device Manager

Découvrez comment Lonza a obtenu un retour sur investissement rapide lors de la mise en service de 1 400 instruments dans son centre de recherche, développement et production à Visp, en Suisse.

Lire l’étude de cas 

 

Résultats commerciaux

  • Intégration fluide de Softing smartLink SW-HT, Rockwell PlantPAx et Emerson AMS Device Manager pour mettre à disposition l'ensemble des diagnostics HART et des données des appareils.
  • Réduction de 20 à 30 % de l'espace occupé dans l'armoire électrique par rapport aux multiplexeurs HART physiques.
  • Une réduction significative du temps consacré au câblage et à l'ingénierie, permettant une mise en œuvre et une mise en service plus rapides du projet.
  • Gestion modulable de milliers d'instruments HART sur les systèmes de la plate-forme et de la coque, avec une visibilité centralisée.
  • Une flexibilité opérationnelle accrue — il est plus facile d'ajouter, de retirer ou de modifier des instruments sans avoir à procéder à des modifications importantes du câblage ou de l'armoire.
  • Approche éprouvée permettant d'exploiter des données de diagnostic HART qui, sans cela, resteraient inutilisées (contexte sectoriel : les usines peuvent compter plus de 100 000 appareils HART dont une grande partie des données de diagnostic n'est pas exploitée), ce qui permet d'améliorer la maintenance prédictive et de réduire les temps d'arrêt non planifiés.

Application

  • Un seul serveur AMS Device Manager connecté à sept instances smartLink SW-HT, offrant un accès complet aux données des appareils HART grâce au multiplexage logiciel plutôt qu'à un multiplexeur physique.
  • La couverture portait à la fois sur les systèmes de pont et de coque :
    • Pont : PCS (environ 1 500 appareils), PSD (environ 1 500), FGS (environ 2 000), PKG (systèmes tiers : environ 3 000)
    • Coque : HCS (environ 500), HSD (environ 500), PKG (systèmes tiers : environ 3 000)

Client

Sensia — une coentreprise entre Rockwell Automation (53 %) et Schlumberger (47 %), annoncée le 19 février 2019 — propose des solutions intégrées d'automatisation et de numérisation pour le secteur pétrolier et gazier.

Rockwell Automation (NYSE : ROK) est l'un des leaders du secteur de l'automatisation industrielle ; Schlumberger (NYSE : SLB) est un leader mondial dans les domaines de la caractérisation des gisements, du forage, de la production et du traitement. onza | Viège, Suisse

Problème

Un projet FPSO a nécessité l'intégration d'un total de 45 000 points d'E/S, dont 12 000 E/S HART réparties dans plus de 120 armoires système. Le cahier des charges (SOW) de Sensia exigeait une intégration HART complète avec Emerson AMS Device Manager. Contraintes et objectifs clés du projet :

  • Réduire l'encombrement de l'armoire électrique lorsque l'espace est limité.
  • Réduire la complexité du câblage et les heures de conception par rapport aux multiplexeurs HART physiques.
  • Accélérer la réalisation des projets et les délais de mise en service.
  • Permettre la surveillance et la gestion centralisées de milliers de dispositifs HART sur l'ensemble des systèmes du pont et de la coque.

Solution

Sensia s'est associée à Softing, Rockwell Automation et Emerson pour mettre en place une architecture d'intégration HART basée sur Ethernet qui a permis de se passer de multiplexeurs matériels.

Composants et architecture de la solution :

  • AMS Device Manager (serveur central) pour la configuration, le diagnostic, la surveillance et le dépannage centralisés des appareils.
  • Intergiciel Softing smartLink SW-HT — sept interfaces virtuelles smartLink SW-HT (chacune fonctionnant sous Microsoft Hyper-V) connectées aux E/S HART de sept automates programmables Allen-Bradley.
  • Intégration du système de contrôle-commande Rockwell PlantPAx pour l'harmonisation et la visibilité du contrôle des processus.

Mise en route

Demandez une consultation pour découvrir comment l’équipe d’experts en surveillance prédictive d’Emerson peut vous aider à lancer, étendre ou améliorer votre programme ou vos projets actuels.

Produits phares