Lonza Saves $98,000 and Achieves 200% ROI with AMS Device Manager
ÉTUDE DE CAS SUR LA GESTION DES ÉQUIPEMENTS DE L’USINE | BIOMÉDICAL & PHARMACEUTIQUE

Lonza économise 98 000 $ et atteint un retour sur investissement de 200 % grâce à AMS Device Manager

Fallback image
VISIBILITÉ À L’ÉCHELLE DE L’USINE SUR LES DONNÉES, L’ÉTAT ET LES ANALYSES CLÉS DES APPAREILS DE TERRAIN INTELLIGENTS

Le logiciel AMS Device Manager permet d’éviter les arrêts inutiles en apportant une vue d’ensemble sur l’état des appareils de terrain intelligents. Il effectue des diagnostics prédictifs pour améliorer la disponibilité de l’installation et réduire les coûts de maintenance. 

Grâce aux données en temps réel fournies par vos appareils intelligents sur le terrain, vous pouvez identifier, diagnostiquer et résoudre les problèmes liés aux appareils à distance et de manière efficace

DÉCOUVRIR AMS DEVICE MANAGER

Résultats commerciaux

  • Économie de 98 000 $ pour la mise en service de 1 400 instruments
  • Retour sur investissement multiplié par 2
  • Documentation améliorée grâce à la piste d’audit d’AMS Device Manager

Application

Gamme de produits chimiques à forte valeur ajoutée, de solutions de résolution de problèmes et de services pour de nombreux secteurs d’activité.

Client

Lonza | Viège, Suisse

Solution

Lonza AG (Viège) est le plus grand centre de recherche, développement et production de Lonza. L’installation étend continuellement sa base scientifique et technologique, attribuant une priorité absolue à la recherche et au développement avancé, ainsi qu’à des équipements de pointe pour assurer une production respectueuse de l’environnement et de la qualité. Rester rentable tout en fournissant des produits de qualité est l’un des principaux objectifs de Lonza. Pour atteindre cet objectif, l’entreprise devait respecter les coûts de production et de maintenance, les délais courts, l’ensemble des réglementations de conformité de la FDA et les performances en matière de sécurité, de santé et d’environnement.

Lonza utilisait déjà les instruments d’Emerson et avait mis à niveau son système de contrôle-commande vers DeltaV™ en 2000. Convaincu que la maintenance prédictive pouvait générer des économies substantielles, Lonza s’est tournée vers le logiciel de maintenance prédictive d’Emerson. L’entreprise a choisi AMS Device Manager.

Lonza a rapidement connu un retour sur investissement en raison de l’intégration facile d’AMS Device Manager à ses instruments et au système de contrôle DeltaV. La fonctionnalité de piste d’audit a permis d’améliorer son processus de documentation. À l’aide d’AMS Device Manager, Lonza a amélioré la configuration et la mise en service des appareils. Le personnel de maintenance a été ravi de la convivialité d’AMS Device Manager.

Lonza a réalisé d’importantes économies lors de la mise en service de 1 400 appareils dans ses installations. Herman Hutter, responsable de l’automatisation (LES, Lonza Exclusive Synthesis), a décrit l’efficacité améliorée en disant : « Si l’on considère que cela permet d’économiser une heure pour chaque instrument et que le coût d’un technicien en instrumentation est de 70 $ de l’heure, alors les économies totales réalisées dans la mise en service de 1 400 instruments s’élèvent à 98 000 $ ».

« Nous avons configuré nos instruments à distance avec AMS Device Manager. Il a amélioré la précision de la configuration, fourni une meilleure documentation et permis un démarrage plus rapide ».

Herman Hutter
responsable de l’automatisation (LES, Lonza Exclusive Synthesis)

Lonza continuera de miser sur une croissance soutenue, supérieure à la moyenne et rentable à travers ses différentes plateformes chimiques et biotechnologiques. Les instruments d’Emerson et AMS Device Manager contribuent à réduire le profil de risque et la volatilité de l’activité de Lonza.

Mise en route

Demandez une consultationpour découvrir comment l’équipe d’experts en surveillance prédictive d’Emerson peut vous aider à lancer, développer ou améliorer votre programme ou vos projets actuels.

Produits recommandés

Réduisez la durée de mise en service, gérez vos instruments où que vous soyez, diminuez les coûts de maintenance et plus encore.

01-pdp-ams-dm-array_5-1_4-3

AMS Device Manager

La maintenance prédictive permet aux usines d’éviter les arrêts imprévus et les pratiques inefficaces qui réduisent les bénéfices. Le logiciel AMS Device Manager permet d’éviter ces frais inutiles en apportant une vue d’ensemble sur l’état des appareils de terrain intelligents. Il donne à votre personnel de maintenance et d’exploitation la capacité de travailler plus intelligemment. Grâce aux données d’état en temps réel des appareils de terrain intelligents, le personnel de l’usine peut rapidement réagir et prendre des décisions informées sur la maintenance ou le remplacement des appareils de terrain.

 

Caractéristiques des produits
  • Réduisez le temps de mise en service de l’appareil de jusqu’à 80 % grâce aux modèles de configuration de l’appareil et au transfert en bloc
  • Rationalisez les procédés d’étalonnage et réduisez le temps consacré aux étalonnages de jusqu’à 50 %
  • Identifiez et résolvez les problèmes de l’appareil depuis le confort de l’atelier de maintenance ou de la salle de contrôle
Spécifications
  • Processeur : Intel Core 2 Quad, 2 GHz ou plus
  • Disque dur :2 Go ou plus d’espace libre sur le disque dur
  • Mémoire : 3 Go ou plus de mémoire